メカニカル部品技術窓口
片側ハブ仕様で低慣性モーメントでレスポンス重視のディスク型カップリング。【特長】・トルクに対して高い剛...
詳細を確認
(1)ハブS/(2)ハブA/(3)板ばね/(4)六角ボルトA
(5)ブッシュA/(6)ワッシャ/(7)六角ボルトB/(8)ブッシュB
| 型番 | 定格トルク N・m |
下孔 mm |
最大軸径 d mm | A mm |
B mm |
E mm |
H mm |
K mm |
M mm |
許容ミスアラインメント | Aタイプ | 最高回転数 min-1 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キー溝 | バワー ロック |
角度誤差 deg |
軸方向変位 mm |
重量 kgf |
GD2 kg・cm2 |
||||||||||
| -10 | 100 | 10 | 32 | 52.8 | 25.4 | 2 | 46 | 81 | M6 | 1 | 0.5 | 1.24 | 58.5 | 20,000 | |
| -18 | 180 | 12 | 35 | 59.9 | 28.7 | 2.5 | 51 | 93 | M8 | 1 | 0.6 | 1.9 | 116 | 18,000 | |
| -25 | 250 | 15 | 42 | 70 | 33.5 | 3 | 61 | 104 | M8 | 1 | 0.7 | 2.7 | 206 | 15,000 | |
| -45 | 450 | 15 | 50 | 85.2 | 41.1 | 3 | 71 | 126 | M10 | 1 | 0.9 | 4.8 | 413 | 13,000 | |
| -80 | 800 | 15 | 60 | 99.6 | 47.8 | 4 | 84 | 143 | M12 | 0.7 | 0.5 | 7.2 | 820 | 12,000 | |
| -130 | 1,300 | 25 | 74 | 118.4 | 57.2 | 4 | 106 | 168 | M12 | 0.7 | 0.6 | 11.4 | 2.4×103 | 10,000 | |
| -210 | 2,100 | 25 | 83 | 131 | 63.5 | 4 | 118 | 194 | M16 | 0.7 | 0.7 | 17.1 | 4.7×103 | 8,000 | |
| -340 | 3,400 | 45 | 95 | 156.4 | 76.2 | 4 | 137 | 214 | M16 | 0.7 | 0.8 | 24.3 | 6.2×103 | 7,500 | |
| -540 | 5,400 | 50 | 109 | 182.8 | 88.9 | 5 | 156 | 246 | M20 | 0.7 | 0.9 | 37.5 | 16.6×103 | 3,400 | |
| -700 | 7,000 | 50 | 118 | 209.2 | 101.6 | 6 | 169 | 276 | M20 | 0.7 | 1.0 | 55.3 | 30.7×103 | 3,100 | |
注意事項
金属性板ばねは、独自の開発による分割エレメントを採用しており、優れたフレキシブル性と高い信頼性を実現し、特許取得しました。
エレメントは精選されたステンレス鋼0.3mm及び0.5mm厚の積層エレメントです。
片側ハブ仕様で低慣性モーメントでレスポンス重視のディスク型カップリング。
【特長】
・トルクに対して高い剛性をもち、軸方向のやわらかさを追求した独自のデザイン。
・二列の板ばねエレメントを2ヶのハブの外側に取付けるため、全長が短く、より省スペース。
・トルクを伝達するエレメント間の距離が大きくとれるので、相当のミスアラインメントが許容。
・潤滑剤は全く不要なため、取付け後はメンテナンスフリー。
・バックラッシュがなく、正確に軸の回転が伝達。
・金属性で無潤滑のため、粉塵、高温、低温環境下での使用が可能。
【用途】
・圧縮機、エレベーター、ポンプ、破砕機、送風機、印刷機、コンベアー、押出機、製紙機械、発電機など。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
カップリング デイスク形クランピングタイプ/サーボモータ対応
4.3
ミスミ
カップリング ディスク形高トルククランピングタイプ/サーボモータ対応
4
ミスミ
高精度ディスクカップリング 高トルク・クランピングタイプ
3.5通常価格(税別):1,820円~

ミスミ
カップリング ディスク形高トルククランピングタイプ
4.7
ミスミ
カップリング ディスク形高トルククランピングタイプ(シングルディスク)/サーボモータ対応
4.5
ミスミ
カップリング 高剛性(外径65)ディスク形/キー溝穴タイプ/クランピングタイプ/サーボモータ対応
5
ミスミ
カップリング 高剛性ディスク形クランピングタイプ/サーボモータ用
4.5
ミスミ
カップリング ディスク形標準トルクセットスクリュータイプ
4.7
ミスミ
カップリング ディスク形高トルクセットスクリュータイプ
4.5