メカニカル部品技術窓口
装置間に距離があるときに使用できるスペーサタイプのディスク型カップリング。【特長】・トルクに対して高い...
詳細を確認
ケイフレックスカップリング Lタイプの外観

ケイフレックスカップリング Lタイプの寸法図
(1)ハブS/(2)スペーサ/(3)板ばね/(4)六角ボルトA/(5)ブッシュA/(6)ワッシャ/(7)六角ボルトB/(8)ブッシュB

ケイフレックスカップリング Lタイプの寸法図
特長
| 型番 | 定格トルク N・m |
下孔 mm |
最大軸径 d mm | A mm |
B mm |
E mm |
H mm |
K mm |
J mm |
許容ミスアライメント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キー溝 | 角度誤差 θ deg |
軸方向 変位 mm |
平行誤差 ε mm |
|||||||||
| L - 01 | 10 | 6 | 20 | 72 | 20.0 | 2 | 32 | 58 | 32 | 1 | 0.5 | 0.55 |
| - 04 | 40 | 8 | 26 | 86 | 25.0 | 2 | 37 | 68 | 36 | 1 | 0.6 | 0.63 |
| - 10 | 100 | 10 | 32 | 89.8 | 25.4 | 2 | 46 | 81 | 39 | 1 | 1.0 | 0.68 |
| - 18 | 180 | 12 | 35 | 104.4 | 28.7 | 2.5 | 51 | 93 | 47 | 1 | 1.3 | 0.82 |
| - 25 | 250 | 15 | 42 | 120 | 33.5 | 3 | 61 | 104 | 53 | 1 | 1.5 | 0.92 |
| - 45 | 450 | 15 | 50 | 144.2 | 41.1 | 3 | 71 | 126 | 62 | 1 | 1.8 | 1.08 |
| - 80 | 800 | 15 | 60 | 164.6 | 47.8 | 4 | 84 | 143 | 69 | 0.7 | 1.0 | 0.84 |
| - 130 | 1,300 | 25 | 74 | 192.4 | 57.2 | 4 | 106 | 168 | 78 | 0.7 | 1.1 | 0.91 |
| - 210 | 2,100 | 25 | 83 | 216 | 63.5 | 4 | 118 | 194 | 89 | 0.7 | 1.3 | 1.05 |
| - 340 | 3,400 | 45 | 95 | 249.4 | 76.2 | 4 | 137 | 214 | 97 | 0.7 | 1.5 | 1.12 |
| - 540 | 5,400 | 50 | 109 | 286.8 | 88.9 | 5 | 156 | 246 | 109 | 0.7 | 1.6 | 1.33 |
| - 700 | 7,000 | 50 | 118 | 337.2 | 101.6 | 6 | 169 | 276 | 134 | 0.7 | 1.8 | 1.61 |
| - 1000 | 10,000 | 50 | 120 | 377 | 111 | 6 | 161 | 276 | 155 | 0.7 | 2.0 | 1.9 |
| - 1500 | 15,000 | 60 | 133 | 421 | 133 | 6 | 193 | 308 | 155 | 0.7 | 2.1 | 1.9 |
| - 2000 | 20,000 | 70 | 152 | 607 | 218 | 6 | 218 | 346 | 171 | 0.7 | 2.3 | 2.1 |
注意事項
金属性板ばねは、独自の開発による分割エレメントを採用しており、優れたフレキシブル性と高い信頼性を実現し、特許取得しました。
エレメントは精選されたステンレス鋼0.3mm及び0.5mm厚の積層エレメントです。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
13,218円 ( 14,540円 ) | 10日目 |
16,296円 ( 17,926円 ) | 10日目 |
26,598円 ( 29,258円 ) | 10日目 |
31,839円 ( 35,023円 ) | 10日目 |
35,941円 ( 39,535円 ) | 10日目 |
43,400円 ( 47,740円 ) | 10日目 |
59,016円 ( 64,918円 ) | 10日目 |
74,805円 ( 82,286円 ) | 10日目 |
95,977円 ( 105,575円 ) | 10日目 |
114,995円 ( 126,495円 ) | 10日目 |
308,065円 ( 338,872円 ) | 10日目 |
360,742円 ( 396,816円 ) | 10日目 |
装置間に距離があるときに使用できるスペーサタイプのディスク型カップリング。
【特長】
・トルクに対して高い剛性をもち、軸方向のやわらかさを追求した独自のデザイン。
・二列の板ばねエレメントを2ヶのハブの外側に取付けるため、全長が短く、より省スペース。
・トルクを伝達するエレメント間の距離が大きくとれるので、相当のミスアラインメントが許容。
・潤滑剤は全く不要なため、取付け後はメンテナンスフリー。
・バックラッシュがなく、正確に軸の回転が伝達。
・金属性で無潤滑のため、粉塵、高温、低温環境下での使用が可能。
【用途】
・ポンプ、発電機、撹拌機、製紙機械。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
カップリング デイスク形クランピングタイプ/サーボモータ対応
4.3
ミスミ
カップリング 高剛性ディスク形クランピングタイプ/サーボモータ用
4.5
ミスミ
カップリング ディスク形高トルククランピングタイプ/サーボモータ対応
4
ミスミ
高精度ディスクカップリング 高トルク・クランピングタイプ
3.5通常価格(税別):1,820円~

ミスミ
カップリング ディスク形標準トルククランピングタイプ
4.4通常価格(税別):2,240円~

ミスミ
カップリング ディスク形標準トルクセットスクリュータイプ
4.7
ミスミ
カップリング ディスク形高トルククランピングタイプ(シングルディスク)/サーボモータ対応
4.5
ミスミ
カップリング ディスク形高トルククランピングタイプ
4.7
ミスミ
カップリング ディスク形高トルクセットスクリュータイプ
4.5