メカニカル部品技術窓口
1列の板バネにより偏角だけを許容するタイプで、衝撃の吸収に有効のディスク型カップリング。【特長】・トル...
詳細を確認
(1)ハブS/(2)ハブC/(3)板ばね/(4)六角ボルトA
(5)ブッシュA/(6)ワッシャ/(7)六角ボルトB/(8)ブッシュB
| 型番 | 定格トルク N・m |
下孔 mm |
最大軸径d mm | A mm |
B mm |
E mm |
H mm |
K mm |
M mm |
許容ミスアライメント | Cタイプ | 最高回転数 min-1 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キー溝 | 角度誤差 deg |
軸方向変位 mm |
重量 kgf |
GD2 kgf・cm2 |
||||||||||
| - 10 | 100 | 10 | 32 | 52.8 | 25.4 | 2 | 46 | 81 | M6 | 1 | 0.5 | 0.75 | 22.9 | 20,000 |
| - 18 | 180 | 12 | 35 | 59.9 | 28.7 | 2.5 | 51 | 93 | M8 | 1 | 0.6 | 1.15 | 46.7 | 18,000 |
| - 25 | 250 | 15 | 42 | 70 | 33.5 | 3 | 61 | 104 | M8 | 1 | 0.7 | 1.59 | 79 | 15,000 |
| - 45 | 450 | 15 | 50 | 85.2 | 41.1 | 3 | 71 | 126 | M10 | 1 | 0.9 | 2.8 | 208 | 13,000 |
| - 80 | 800 | 15 | 60 | 99.6 | 47.8 | 4 | 84 | 143 | M12 | 0.7 | 0.5 | 4.5 | 455 | 12,000 |
| - 130 | 1,300 | 25 | 74 | 118.4 | 57.2 | 4 | 106 | 168 | M12 | 0.7 | 0.6 | 7 | 912 | 10,000 |
| - 210 | 2,100 | 25 | 83 | 131 | 63.5 | 4 | 118 | 194 | M16 | 0.7 | 0.7 | 5.1 | 1.8×103 | 8,000 |
| - 340 | 3,400 | 45 | 95 | 156.4 | 76.2 | 4 | 137 | 214 | M16 | 0.7 | 0.8 | 14.6 | 3×103 | 7,500 |
| - 540 | 5,400 | 50 | 109 | 182.8 | 88.9 | 5 | 156 | 246 | M20 | 0.7 | 0.9 | 22 | 6×103 | 3,400 |
| - 700 | 7,000 | 50 | 118 | 209.2 | 101.6 | 6 | 169 | 276 | M20 | 0.7 | 1.0 | 33 | 11.7×103 | 3,100 |
注意事項
金属性板ばねは、独自の開発による分割エレメントを採用しており、優れたフレキシブル性と高い信頼性を実現し、特許取得しました。
エレメントは精選されたステンレス鋼0.3mm及び0.5mm厚の積層エレメントです。
1列の板バネにより偏角だけを許容するタイプで、衝撃の吸収に有効のディスク型カップリング。
【特長】
・トルクに対して高い剛性をもち、軸方向のやわらかさを追求した独自のデザイン。
・二列の板ばねエレメントを2ヶのハブの外側に取付けるため、全長が短く、より省スペース。
・トルクを伝達するエレメント間の距離が大きくとれるので、相当のミスアラインメントが許容。
・潤滑剤は全く不要なため、取付け後はメンテナンスフリー。
・バックラッシュがなく、正確に軸の回転が伝達。
・金属性で無潤滑のため、粉塵、高温、低温環境下での使用が可能。
【用途】
・圧縮機、エレベーター、ポンプ、破砕機、送風機、印刷機、コンベアー、押出機、製紙機械、発電機など。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
カップリング オルダム形クランピングタイプ
4.8
ミスミ
カップリング オルダム形クランビングタイプ/セットスクリュータイプ
4.4通常価格(税別):1,300円~

ミスミ
カップリング オルダム形セットスクリュータイプ
3.8
鍋屋バイテック
MOR フレキシブルカップリング オルダムタイプ
4.9通常価格(税別):1,070円~

ミスミ
カップリング 高剛性オルダム形クランピングタイプ
4.5
ミスミ
カップリング 大径対応オルダム形セットスクリュー/クランピングタイプ
4.2
JIT カップリング
オルダムカップリングクランピングスクリュータイプ OC-C
0通常価格(税別):1,818円~

ミスミ
カップリング 超ショートオルダム形クランピングタイプ
0
ミスミ
カップリング 高剛性オルダム形セットスクリュータイプ
4.5