メカニカル部品技術窓口
偏心を吸収・無反力・心出し不要のカップリング。【特長】・Fシリーズはオルダムカップリングの組み合わせで...
詳細を確認
Fシリーズの外観

Fシリーズの寸法図

Fシリーズの構造図
材質
トランスミッター:炭素鋼
トランスミッターガイド:ポリアセタール樹脂
フランジ:鋳鉄(FC250)
単位:mm
| 型式 | D | A | B | C | L | l | t | M | n | a×b×c | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max(下孔) | |||||||||||
| F-125 | 28(10) | 125 | 85 | 50 | 93 | 45 | 3 | 32 | 4 | 16 16 48 | 18 |
| F-140 | 35(10) | 140 | 100 | 63 | 103 | 50 | 3 | 32 | 3 | 16 16 48 | 18 |
| 6 | |||||||||||
| F-160 | 45(18) | 160 | 115 | 80 | 115 | 56 | 3 | 32 | 4 | 16 16 48 | 18 |
| 8 | |||||||||||
| F-180 | 50(18) | 180 | 132 | 90 | 126 | 63 | 3 | 32 | 4 | 23 10 48 | 18 |
| 8 | |||||||||||
| F-200 | 56(18) | 200 | 145 | 100 | 146 | 71 | 4 | 32 | 4 | 23 10 58 | 22.4 |
| 8 | |||||||||||
| F-224 | 63(21) | 224 | 156 | 112 | 164 | 80 | 4 | 32 | 4 | 23 10 58 | 22.4 |
| 8 | |||||||||||
| F-250 | 71(25) | 250 | 184 | 125 | 184 | 90 | 4 | 57 | 4 | 32 32 68 | 28 |
| 8 | |||||||||||
| F-280 | 80(34) | 280 | 200 | 140 | 204 | 100 | 4 | 57 | 4 | 32 32 68 | 28 |
| 8 |
| 型式 | n | 定格トルク (N・m) |
最高回転数 (min−1) |
慣性モーメント GD2(kg・m2) |
概略重量 (kgf) |
|---|---|---|---|---|---|
| F-125 | 4 | 83 | 4,500 | 0.028 | 4.0 |
| F-140 | 3 | 98 | 4,600 | 0.045 | 5.2 |
| 6 | 148 | 5.5 | |||
| F-160 | 4 | 110 | 4,500 | 0.082 | 7.7 |
| 8 | 233 | 8.1 | |||
| F-180 | 4 | 167 | 3,800 | 0.133 | 10.3 |
| 8 | 334 | 10.7 | |||
| F-200 | 4 | 183 | 3,550 | 0.262 | 16.2 |
| 8 | 366 | 16.7 | |||
| F-224 | 4 | 197 | 3,100 | 0.412 | 21.0 |
| 8 | 394 | 21.5 | |||
| F-250 | 4 | 567 | 2,850 | 0.791 | 32.2 |
| 8 | 1140 | ||||
| F-280 | 4 | 613 | 2,600 | 1.175 | 38.7 |
| 8 | 1240 |
中間トルク伝達部材(トランスミッター)にはポリアセタール樹脂を使用しています。
その環境温度は-40~+85℃です。
更に安全を期するためにポリアセタール樹脂物性表の注意事項をご覧下さい。
1.軸孔加工
フランジボス外周部をチャックにはさみ↑0.1の精度で、軸孔加工をする。
軸孔加工精度はH7(軸径40以下)、H8(軸径42以上)を標準とする。フランジ部材の材質はFC250(鋳鉄)。
2.取り付け
(1)両方の軸にフランジ部材をはめ、キーをセット。
(2)両方のフランジ端面に穿けられた孔にトランスミッターガイドを差しこむ。
(3)トランスミッターガイドはフランジサイズとボス径に合わせて取り付け、トランスミッター両端に座金をはさみ、ボルトナットにてセット。
(4)その際エンドプレイが必要の場合はフランジ端面に寸法表(t)の間隙をとってセット。
(5)取り付けについては目視でよく、いちじるしく不自然でない状態であれば心出しを行う必要はない。
(6)ボルトはトルクレンチを用いて下表の定格トルクにより締付ける。ボルトの緩み脱離などが発生する恐れがある。
(7)運転中カップリングカバー内に不用意に手や工具などを差しこむ行為は絶対にしないようにする。
Fシリーズはオルダムカップリングの組み合わせであり、JISフランジ形たわみ軸継手の片側(P側)フランジのゴムブッシュ孔に特殊な形状の中間トルク伝達部材を、
はめ込むだけの簡単な構造で、既設のたわみ軸継手のフランジ片側をそのまま利用出来るメリットがあります。
したがってフランジ部を移動することなく、そのままの状態で取り外し、取り付けが可能である。
多くのカップリングゴムがゴムやバネを使用しているのと異なって、偏心、偏角、
エンドプレイの全てを中間部材の滑りによって吸収しているため、構成部材の弾性変形による反力がありません。
中間トルク伝達部材には強度と耐摩耗性、潤滑性に優れたポリアセタール樹脂を使用し、金属製の中心部材を用います。
構造的には、トルク伝達に十分な強度を確保し、PV値を考慮して摩耗に耐える様に設計されています。
大トルク用に適しています。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,292円 ( 9,121円 ) | 3日目 |
3,214円 ( 3,535円 ) | 3日目 |
9,042円 ( 9,946円 ) | 3日目 |
11,212円 ( 12,333円 ) | 3日目 |
3,214円 ( 3,535円 ) | 3日目 |
13,218円 ( 14,540円 ) | 3日目 |
16,475円 ( 18,123円 ) | 3日目 |
6,040円 ( 6,644円 ) | 3日目 |
16,475円 ( 18,123円 ) | 3日目 |
21,795円 ( 23,975円 ) | 3日目 |
7,346円 ( 8,081円 ) | 3日目 |
21,872円 ( 24,059円 ) | 3日目 |
23,050円 ( 25,355円 ) | 3日目 |
7,346円 ( 8,081円 ) | 3日目 |
19,783円 ( 21,761円 ) | 3日目 |
29,957円 ( 32,953円 ) | 5日目 |
8,207円 ( 9,028円 ) | 3日目 |
17,365円 ( 19,102円 ) | 3日目 |
51,554円 ( 56,709円 ) | 7日目 |
59,334円 ( 65,267円 ) | 5日目 |
17,365円 ( 19,102円 ) | 3日目 |
偏心を吸収・無反力・心出し不要のカップリング。
【特長】
・Fシリーズはオルダムカップリングの組み合わせであり、JISフランジ形たわみ軸継手の片側(P側)フランジのゴムブッシュ孔に特殊な形状の中間トルク伝達部材を、はめ込むだけの簡単な構造で、既設のたわみ軸継手のフランジ片側をそのまま利用出来るメリットがあります
・フランジ部を移動することなく、そのままの状態で取り外し、取り付けが可能である
・多くのカップリングがゴムやバネを使用しているのと異なって、偏心、偏角、エンドプレイの全てを中間部材の滑りによって吸収しているため、構成部材の弾性変形による反力がありません
・中間トルク伝達部材には強度と耐摩耗性、潤滑性に優れたポリアセタール樹脂を使用し、金属製の中心部材を用います
・構造的には、トルク伝達に十分な強度を確保し、PV値を考慮して摩耗に耐える様に設計されています
・大トルク用に適しています
・新しい機構でミスアライメントを吸収します。反力の発生もなく、振動も遮断します
・許容されるミスアライメントが大きく、取り付け時の厳密な心出し作業が不要です
・中間トルク伝達部材は樹脂製で、潤滑油を供給する必要がありません
・心出し不要の機構を採用しているため、機械の据付け誤差による機械効率の低下を防止し、エネルギーの節約も可能です
・誰でも容易に取り付けることができ、熟練を要しません
【用途】
・各種ポンプ・送風機・攪拌器・繊維機械・農業機械・建築機械・鉱山機械・NC、MC工作機械



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鍋屋バイテック
FCL・FCLSフランジ形たわみ軸継手 付属ブシュ
4.5通常価格(税別):224円~

イノテック(カネミツ)
STB ブッシング 8545
0通常価格(税別):7,141円~

SC(エス・シー)
フランジ形カップリング セットスクリュー・ディスクタイプ SAP
0通常価格(税別):6,581円~

ミスミ
カップリング デイスク形クランピングタイプ/サーボモータ対応
4.3
ミスミ
カップリング オルダム形クランピングタイプ
4.8
ミスミ
カップリング リジット形クランピングタイプ
4.3通常価格(税別):2,490円~

ミスミ
カップリング ディスク形高トルククランピングタイプ/サーボモータ対応
4
ミスミ
高精度ディスクカップリング 高トルク・クランピングタイプ
3.5通常価格(税別):1,820円~

ミスミ
カップリング ディスク形標準トルククランピングタイプ
4.4通常価格(税別):2,240円~