17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が24型番あります。

K-7カップリング MDシリーズ

通常単価(税別)
43717,909
税込単価
48119,700
通常出荷日:3日目~13日目

偏心を吸収、無反力、芯出し不要のカップリング。【特長】・2つのフランジ(ハブ)部材および中間トルク伝達...

詳細を確認
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

K-7カップリング MDシリーズの仕様

K-7カップリング MDシリーズ:関連画像

MDシリーズの外観

K-7カップリング MDシリーズ:関連画像

MDシリーズの構造図
ハブ/トランスミッター/ハブ

K-7カップリング MDシリーズ:関連画像

MDシリーズの寸法図

2つのフランジ(ハブ)部材および中間トルク伝達部材の3部品で構成。組み立てや中間トルク伝達部材の交換も簡単。

MDシリーズの材質

型式 フランジ(ハブ)材質
MD-35 アルミ合金
MD-50 アルミ合金
MD-50MM アルミ合金
MD-55 アルミ合金
MD-70,70F アルミ合金 , FC250
MD-90 FC250
MD-100 FC250
MD-112 FC250
MD-125 FC250
MD-140 FC250
MD-160 FC250
MD-160M FC250

製品仕様

型式 形状
寸法
フランジ
ハブ外径
D
ボス径
C
全長
L
ボス長
L1
L2 ボス
有効長
L3
ボス長
L4
フランジ
ハブ長
L5
溝深さ
h
最大軸径
(下孔径)
d
トランスミッター
孔径
d1
MD-35 35 35 54 25 4 18     7 14 (6) 8
MD-50 50 40 64 30 4 21 14 16 9 24(6.5) 17
MD-50MM 50 50 64 30 4 21 9 24(10) 17
MD-55 55 55 70 33 4 24 9 28 (6) 6
MD-70、70F 70 55 70 33 4 23 16 17 9 28(10) 32
MD-90 90 75 84 40 4 28.5 20 20 11.5 29(10) 32
MD-100 100 75 94 45 4 32.5 24 21 12.5 29(15) 32
MD-112 112 87 104 50 4 36.5 28 22 13.5 33(15) 36
MD-125 125 72 121 58.5 4 44.5 35.5 23 14 39(13) 42
MD-140 140 100 146 71 4 54.5 45 26 16.5 49(15) 52
MD-160 160 100 164 80 4 60.5 50 30 19.5 55(15) 59
MD-160-M 160 108 164 80 4 61 50 30 19 58(15) 62

単位:mm

取り扱い及び取り付け方法
1.軸孔加工
フラッジボス外周部(またはハブ外周部)をチャックにはさみ↑0.1の精度で、軸孔加工をしてください。軸孔加工精度はH7(軸径40以下)、H8(軸径42以上)を標準とします。フランジ部材(MD-90~MD-160)の材質はFC25、ハブ部材(MD-70)はアルミ合金です。
フリクションカップリングを使用する場合はハメアイ公差は軸基準でh8/H8として下さい。
2.取り付け
(1)両方の軸にフランジ(又はハブ)部材をはめ、キーセットする。
(2)片側のフランジ(又はハブ)に中間トルク伝達部材を組み付ける。
(3)両方のフランジ(又はハブ)端面を、中間トルク伝達部材を間にはさみ込むようにして組み合わせる。その際、エンドプレイが必要な場合はフランジ(又はハブ)端面と中間トルク伝達部材の間に隙間をとってセットする。状況によって異なるが0.3~0.5mm程度が適当。
(4)取り付けについては、目視により、いちじるしく不自然でない状態で組み付けてあれば心出しを行う必要はない。
(5)フリクションカップリングを使用した場合はキーを取付ける作業が不要であるばかりではなく中間トルク伝達部材を軸の移動なしにとりはずすことが可能。

注意事項
中間トルク伝達部材(トランスミッター)にはポリアセタール樹脂を使用しています。その環境温度は-40~+85℃です。
更に安全を期するためにポリアセタール樹脂物性表の注意事項をご覧下さい。

型番リスト

表示件数

許容トルク

(N・m)

許容トルク(範囲)

(N・m)

外径A

(φ)

全長W

(mm)

本体材質

最高回転数(範囲)

(r/min)

使用温度範囲

(℃)

最高回転数

(r/min)

最大軸穴径(下穴品) D1max

(φ)

最小軸穴径(下穴品) D1min

(φ)

ネジレ剛性

(N・m/deg)

セット品/単品

仕様

フランジ(ハブ)サイズ

RoHS?最小発注数量
9.8
5.0~10未満
35
54
アルミ合金
7,001~10,000
-
10000
14
6
10.5
セット品
-
標準
10
1個
-
-
35
-
ポリアセタール樹脂
-
-40~85
-
-
-
-
トランスミッター単品
MD-35用トランスミッター
-
10
1個
29
20~50未満
50
64
アルミ合金
7,001~10,000
-
8000
24
6.5
47.1
セット品
-
標準
10
1個
29
20~50未満
50
64
アルミ合金
7,001~10,000
-
8000
24
10
47.1
セット品
-
両側M
10
1個
-
-
50
-
ポリアセタール樹脂
-
-40~85
-
-
-
-
トランスミッター単品
MD-50用トランスミッター
-
10
1個
-
-
50
-
ポリアセタール樹脂
-
-40~85
-
-
-
-
トランスミッター単品
MD-50MM用トランスミッター
-
10
1個
34
20~50未満
55
70
アルミ合金
7,001~10,000
-
8000
28
6
58.9
セット品
-
標準
10
1個
-
-
55
-
ポリアセタール樹脂
-
-40~85
-
-
-
-
トランスミッター単品
MD-55用トランスミッター
-
10
1個
44
20~50未満
70
70
アルミ合金
4,001~7,000
-
6000
28
10
90.3
セット品
-
標準
10
1個
-
-
70
-
ポリアセタール樹脂
-
-40~85
-
-
-
-
トランスミッター単品
MD-70用トランスミッター
-
10
1個
44
20~50未満
70
70
[スチール] FC250
4,001~7,000
-
6000
28
10
90.3
セット品
-
標準
10
1個
95
50~100未満
90
84
[スチール] FC250
2,001~4,000
-
4000
29
10
178
セット品
-
標準
10
1個
-
-
90
-
ポリアセタール樹脂
-
-40~85
-
-
-
-
トランスミッター単品
MD-90用トランスミッター
-
10
1個
107
100.01~500.00
100
94
[スチール] FC250
2,001~4,000
-
4000
29
15
198
セット品
-
標準
10
1個
137
100.01~500.00
112
104
[スチール] FC250
2,001~4,000
-
4000
33
15
308
セット品
-
標準
10
1個
-
-
112
-
ポリアセタール樹脂
-
-40~85
-
-
-
-
トランスミッター単品
MD-112用トランスミッター
-
10
1個
157
100.01~500.00
125
121
[スチール] FC250
2,001~4,000
-
4000
39
13
420
セット品
-
標準
10
1個
-
-
125
-
ポリアセタール樹脂
-
-40~85
-
-
-
-
トランスミッター単品
MD-125用トランスミッター
-
10
1個
188
100.01~500.00
140
146
[スチール] FC250
2,001~4,000
-
4000
49
15
559
セット品
-
標準
10
1個
-
-
140
-
ポリアセタール樹脂
-
-40~85
-
-
-
-
トランスミッター単品
MD-140用トランスミッター
-
10
1個
239
100.01~500.00
160
164
[スチール] FC250
2,001~4,000
-
4000
55
15
638
セット品
-
標準
10
1個
294
100.01~500.00
160
164
[スチール] FC250
2,001~4,000
-
4000
58
15
749
セット品
-
片側のみM
10
1個
-
-
160
-
ポリアセタール樹脂
-
-40~85
-
-
-
-
トランスミッター単品
MD-160用トランスミッター
-
10
1個
-
-
160
-
ポリアセタール樹脂
-
-40~85
-
-
-
-
トランスミッター単品
MD-160M用トランスミッター
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,405
( 3,746 )
3日目
437
( 481 )
3日目
4,297
( 4,727 )
3日目
4,897
( 5,387 )
3日目
452
( 497 )
3日目
853
( 938 )
4日目
5,589
( 6,148 )
3日目
612
( 673 )
3日目
4,997
( 5,497 )
3日目
712
( 783 )
3日目
5,797
( 6,377 )
3日目
7,618
( 8,380 )
3日目
1,188
( 1,307 )
3日目
8,240
( 9,064 )
3日目
10,142
( 11,156 )
3日目
1,177
( 1,295 )
3日目
8,877
( 9,765 )
3日目
1,830
( 2,013 )
3日目
12,635
( 13,899 )
3日目
2,504
( 2,754 )
3日目
17,909
( 19,700 )
3日目
17,909
( 19,700 )
3日目
3,080
( 3,388 )
13日目
3,358
( 3,694 )
3日目

詳細情報

基本情報

偏心を吸収、無反力、芯出し不要のカップリング。
【特長】
・2つのフランジ(ハブ)部材および中間トルク伝達部材の3部品で構成されています。組み立てや中間トルク伝達部材の交換も簡単です
・新しい機構でミスアライメントを吸収します。反力の発生もなく、振動も遮断します
・許容されるミスアライメントが大きく、取り付け時の厳密な心出し作業が不要です
・中間トルク伝達部材は樹脂製で、潤滑油を供給する必要がありません
・誰でも容易に取り付けることができ、熟練を要しません
・心出し不要の機構を採用しているため、機械の据付け誤差による機械効率の低下を防止し、エネルギーの節約も可能です
・構造が簡単でメンテナンスフリーであるため経済的です
【用途】
・ロボット、各種ポンプ、送風機、攪拌器、印刷機、NC、MC工作機、運搬装置

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

K-7カップリング MDシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q軸穴加工はしてありますか?
A
軸孔加工はしてありません。
ハブ外周部をチャックにはさみ、◎0.05の精度で、軸孔加工をしてください。軸孔加工ハメアイ公差H7(軸径40以下)、H8(軸径42以上)を標準とします。
フリクションカップリングを使用する場合はハメアイ公差は軸基準でh8 / H8として下さい。
Q中間トルクリミッターが樹脂製ですが、材質は何ですか?そして、使用温度は制限がありますか?
A
中間トルク伝達部材にはポリアセタール樹脂を使用しています。その環境温度は-40℃~85℃です。
85℃以上の空気中、60℃以上の熱水、強酸、強アルカリ液中での使用は避けて下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
K-7カップリング MDシリーズ
カップリング オルダム形クランピングタイプ
MFカップリング
フレキシブルカップリング E
カップリング オルダム形セットスクリュータイプ
MOM フレキシブルカップリング オルダムタイプ
メーカーケイセブンミスミ日本ミニチュアカップリングアイセルミスミ鍋屋バイテック
通常価格437--2,112 -13,043-2,197 -
通常出荷日3日目〜3日目在庫品1日目〜15日目3日目在庫品1日目〜
種類詳細オルダムタイプオルダム形オルダムカップリングオルダムタイプオルダム形オルダムタイプ
種類本体本体本体本体本体本体
用途標準標準標準標準 / サーボモータ / ステッピングモータ標準標準
許容ミスアラインメントなし偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心偏角 / 偏心偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心
緩衝部材質ポリアセタール樹脂カーボン入り樹脂ポリウレタン樹脂-カーボン入り樹脂-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オルダム形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング