メカニカル部品技術窓口
バックラッシュゼロ・偏心を吸収・無反力・小型で高性能のカップリング。【特長】・2つのハブ部材および中間...
詳細を確認
SDシリーズの外観

S:セットスクリュウタイプの構造図

C:クランプタイプの構造図
材質
ハブ:アルミ合金
| 標準軸孔径d1,d2(公差はH8) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9.525 | 10 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
単位:mm
注意事項

セットスクリュータイプの寸法図

クランプタイプの寸法図
| 型式 | 寸法(mm) | 常用トルク (N・cm) |
最高回転数 (min-1) |
ねじり剛性 (N・cm/rad) |
GD2 (kg-cm2) |
重量 (gf) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | L1 | L2 | M*2 | |||||||
| セ ッ ト ス ク リ ュ ー |
SD-17S | 17.5 | 24.9 | 8.5 | 4.2 | M3 | 176 | 15,000 | 11,900 | 0.021 | 14 |
| SD-25S | 25.5 | 32 | 10.5 | 5.2 | M4 | 367 | 10,000 | 20,000 | 0.11 | 36 | |
| ク ラ ン プ |
SD-17C | 17.5 | 24.9 | 8.5 | 3 | M2 | 176 | 15,000 | 11,900 | 0.022 | 13 |
| SD-25C | 25.5 | 32 | 10.5 | 3.8 | M3 | 367 | 10,000 | 20,000 | 0.11 | 44 | |
中間トルク伝達部材(トランスミッター)にはポリアセタール樹脂を使用しています。
その環境温度は-40~+85℃です。
更に安全を期するためにポリアセタール樹脂物性表の注意事項を御覧下さい。
1.S:セットスクリュータイプ
軸に取り付けるためのセットスクリュー機構を装備して孔加工付き。迅速、確実に軸への取り付けが可能。軸のキー加工は不要。
2.C:クランクタイプ
軸に取り付けるためクランプ機構を装備しており、孔加工付き。迅速、確実に軸への取り付けが可能。軸のキー溝加工も不要。
3.取り付け
取り付けについては目視により、いちじるしく不自然でない状態で取り付けてあれば心出しを行う必要はない。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
390円 ( 429円 ) | 3日目 |
3,768円 ( 4,145円 ) | 3日目 |
3,768円 ( 4,145円 ) | 3日目 |
3,768円 ( 4,145円 ) | 3日目 |
3,768円 ( 4,145円 ) | 3日目 |
3,768円 ( 4,145円 ) | 3日目 |
3,768円 ( 4,145円 ) | 3日目 |
3,768円 ( 4,145円 ) | 3日目 |
3,956円 ( 4,352円 ) | 3日目 |
3,768円 ( 4,145円 ) | 3日目 |
3,768円 ( 4,145円 ) | 3日目 |
3,768円 ( 4,145円 ) | 3日目 |
3,768円 ( 4,145円 ) | 3日目 |
3,768円 ( 4,145円 ) | 3日目 |
3,768円 ( 4,145円 ) | 3日目 |
4,143円 ( 4,557円 ) | 3日目 |
3,768円 ( 4,145円 ) | 3日目 |
3,768円 ( 4,145円 ) | 3日目 |
3,140円 ( 3,454円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,768円 ( 4,145円 ) | 3日目 |
3,768円 ( 4,145円 ) | 3日目 |
3,768円 ( 4,145円 ) | 3日目 |
4,233円 ( 4,656円 ) | 3日目 |
3,768円 ( 4,145円 ) | 3日目 |
3,768円 ( 4,145円 ) | 3日目 |
3,768円 ( 4,145円 ) | 3日目 |
3,768円 ( 4,145円 ) | 3日目 |
3,768円 ( 4,145円 ) | 3日目 |
3,956円 ( 4,352円 ) | 3日目 |
2,952円 ( 3,247円 ) | 3日目 |
2,952円 ( 3,247円 ) | 3日目 |
2,952円 ( 3,247円 ) | 3日目 |
2,952円 ( 3,247円 ) | 3日目 |
2,952円 ( 3,247円 ) | 3日目 |
2,952円 ( 3,247円 ) | 3日目 |
3,158円 ( 3,474円 ) | 3日目 |
2,952円 ( 3,247円 ) | 3日目 |
2,952円 ( 3,247円 ) | 3日目 |
2,952円 ( 3,247円 ) | 3日目 |
2,952円 ( 3,247円 ) | 3日目 |
2,952円 ( 3,247円 ) | 3日目 |
2,952円 ( 3,247円 ) | 3日目 |
2,952円 ( 3,247円 ) | 3日目 |
2,952円 ( 3,247円 ) | 3日目 |
2,952円 ( 3,247円 ) | 3日目 |
2,952円 ( 3,247円 ) | 3日目 |
2,952円 ( 3,247円 ) | 3日目 |
2,952円 ( 3,247円 ) | 3日目 |
2,952円 ( 3,247円 ) | 3日目 |
2,952円 ( 3,247円 ) | 3日目 |
2,952円 ( 3,247円 ) | 3日目 |
2,952円 ( 3,247円 ) | 3日目 |
2,952円 ( 3,247円 ) | 3日目 |
2,952円 ( 3,247円 ) | 3日目 |
2,952円 ( 3,247円 ) | 3日目 |
2,952円 ( 3,247円 ) | 3日目 |
2,952円 ( 3,247円 ) | 3日目 |
390円 ( 429円 ) | 3日目 |
3,720円 ( 4,092円 ) | 3日目 |
3,720円 ( 4,092円 ) | 3日目 |
バックラッシュゼロ・偏心を吸収・無反力・小型で高性能のカップリング。
【特長】
・2つのハブ部材および中間のトルク伝達部材の3部品で構成されています。組み立てや中間トルク伝達部材の交換も簡単です
・新しい機構でミスアライメントを吸収します。反力の発生もなく、振動を遮断します
・高度な製造管理でバックラッシュゼロを追求しました
・トランスミッターとハブの接触面を大幅に増やすユニークな設計で小型でねじり強さを向上いたしました
・独特な形状のトランスミッターを薄型、軽量化をして高速回転に耐える低慣性機構を実現しました
・クランプ形・止めねじ形があり、軸孔径も多数用意しました。取り付け、交換の容易なノーメンテナンス仕様です
・機械加工を大胆に削減した新設計です
・誰でも容易に取り付けることができ、熟練を要する心出し作業は不要です
・心出し不要の機構を採用しているため、機械の据付け誤差による機械効率の低下を防止し、エネルギーの節約も可能です
【用途】
・ロボット
・OA機器
・XYテーブル
・コンピュータ関連機器
・自動販売機
・医療機器
・紙送り装置
・印刷機
・包装機械
・工作機械
・その他 サポートモータ、エンコーダ、ステッピングモータの回転を高精度で伝達する必要性のある機械、装置



ミスミ
カップリング 大径対応オルダム形セットスクリュー/クランピングタイプ
カップリング大径対応オルダム形セットスクリュー / クランピングタイプです。許容偏角・偏心が大きく、最大軸径38mmまで対応しています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
カップリング オルダム形クランピングタイプ
4.8
ミスミ
カップリング オルダム形クランビングタイプ/セットスクリュータイプ
4.4通常価格(税別):1,300円~

ミスミ
カップリング オルダム形セットスクリュータイプ
3.8
鍋屋バイテック
MOR フレキシブルカップリング オルダムタイプ
4.9通常価格(税別):1,070円~

ミスミ
カップリング 大径対応オルダム形セットスクリュー/クランピングタイプ
4.2
ミスミ
カップリング 高剛性オルダム形クランピングタイプ
4.5
ミスミ
カップリング 高剛性オルダム形セットスクリュータイプ
4.5
JIT カップリング
オルダムカップリングクランピングスクリュータイプ OC-C
0通常価格(税別):1,818円~

ミスミ
カップリング 高剛性大径対応オルダム形セットスクリュー/クランピングタイプ
4