17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が15型番あります。

ステンレス鋼製 閉止フランジ 全面座 JIS10K SUSF304

未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス鋼製管フランジ 閉止フランジ 全面座 JIS10K SUSF304 外形図

規格表

呼び径外径ボルト中心円径ボルト穴径ボルト穴数フランジの厚さ
ADCht
10906515412
15957015412
201007515414
251259019414
3213510019416
4014010519416
5015512019416
6517514019418
8018515019818
9019516019818
10021017519818
12525021023820
15028024023822
200330290231222
250400355251224
300445400251624

技術情報

ステンレス鋼フランジの原材料

化学成分
種類の記号C
(%)
Si
(%)以下
Mn
(%)以下
P
(%)以下
S
(%)以下
Ni
(%)
Cr
(%)
SUS F3040.08以下1.002.000.0400.0308.00~11.0018.00~20.00

機械的性質

種類の記号熱処理時の直径又は厚さ耐力引張強さ伸び絞り硬さ
14A号試験片
mmN/mm2N/mm2%%HB
SUS F304130未満
130~200
205以上520以上
480以上
43以上
29以上
50以上
45以上
187以下

型番リスト

表示件数

呼び径

最小発注数量
10A
1個
15A
1個
20A
1個
25A
1個
32A
1個
40A
1個
50A
1個
65A
1個
80A
1個
100A
1個
125A
1個
150A
1個
200A
1個
250A
1個
300A
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,648
( 1,813 )
3日目
1,753
( 1,928 )
3日目
2,005
( 2,206 )
3日目
2,938
( 3,232 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,021
( 4,423 )
3日目
3,808
( 4,189 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,739
( 5,213 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,772
( 7,449 )
3日目
7,289
( 8,018 )
3日目
9,560
( 10,516 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,121
( 15,533 )
3日目
21,069
( 23,176 )
3日目
29,256
( 32,182 )
3日目
46,577
( 51,235 )
3日目
72,686
( 79,955 )
3日目

詳細情報

基本情報

MIEテクノ 溶接式フランジ ステンレス鋼製管フランジ 閉止フランジ 全面座 JIS10K SUSF304。

カタログ

  • 【取扱範囲】呼び圧(5K、10K)、 呼び径(10A~300A) 、材質(SUS F304、SUS F316、SUS F316L)

04-25
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製 閉止フランジ 全面座 JIS10K SUSF304のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
実験設備付帯配管に対し使用
5
満足度:5.0
耐圧実験用装置の配管に対する端部処理(ブラインド)用途で利用しました。ブランドに対する拘り等は特になく、規格を満たす商品...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製 閉止フランジ 全面座 JIS10K SUSF304
ステンレス鋼製 閉止フランジ 全面座 JIS5K SUSF304
ステンレス鋼製 閉止フランジ 平面座 JIS10K SUSF304
ステンレス鋼製 スリップオン溶接式板フランジ 全面座 JIS10K SUSF304
ステンレス鋼製 スリップオン溶接式板フランジ 全面座 JIS5K SUSF304
ステンレス鋼製 スリップオン溶接式板フランジ 平面座 JIS10K SUSF304
メーカーMIEテクノMIEテクノMIEテクノMIEテクノMIEテクノMIEテクノ
通常価格1,648-1,074 -1,815 -1,575 -836 -1,822 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜
種類溶接式フランジ溶接式フランジ溶接式フランジ溶接式フランジ溶接式フランジ溶接式フランジ
フランジ規格JIS規格フランジJIS規格フランジJIS規格フランジJIS規格フランジJIS規格フランジJIS規格フランジ
フランジ種類閉止(BL)閉止(BL)閉止(BL)板フランジ(SOP)板フランジ(SOP)板フランジ(SOP)
フランジガスケット座形状全面座(FF)全面座(FF)平面座(RF)全面座(FF)全面座(FF)平面座(RF)
材質SUSF304SUSF304SUSF304SUSF304SUSF304SUSF304
よく一緒に購入される商品

溶接式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト