17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

ステンレス鋼製管フランジ ねじ込み式フランジ JIS5K SUSF304

未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス鋼製管フランジ ねじ込み式フランジ JIS5K SUSF304 外形図

規格表

呼び径外径ボルト
中心内径
ボルト
穴径
ボルト
穴数
ねじの呼び
TR
フランジの厚さハブの径
小径側
ハブの径
大径側
フランジの全長すみ肉の半径
ADChtabTr
158060124Rc1/292730134
208565124Rc3/4103336154
259575124Rc 1104144174
3211590154Rc1 1/4125053194
4012095154Rc 1 1/2125660204
50130105154Rc 2146973244
65155130154Rc2 1/2148691274
80180145194Rc 31499105304
100200165198Rc 416127130364

技術情報・設計アイデア

ステンレス鋼フランジの原材料

化学成分
種類の記号C
(%)
Si
(%)以下
Mn
(%)以下
P
(%)以下
S
(%)以下
Ni
(%)
Cr
(%)
SUS F3040.08以下1.002.000.0400.0308.00~11.0018.00~20.00

機械的性質

種類の記号熱処理時の直径又は厚さ耐力引張強さ伸び絞り硬さ
14A号試験片
mmN/mm2N/mm2%%HB
SUS F304130未満
130~200
205以上520以上
480以上
43以上
29以上
50以上
45以上
187以下

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

外径D

(mm)

最小発注数量
1/2B(15A)
80
1個
3/4B(20A)
85
1個
1B(25A)
95
1個
1 1/4B(32A)
115
1個
1 1/2B(40A)
120
1個
2B(50A)
130
1個
2 1/2B(65A)
155
1個
3B(80A)
180
1個
4B(100A)
200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,718
( 1,890 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,914
( 2,105 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,187
( 2,406 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,865
( 4,252 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,865
( 4,252 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,622
( 5,084 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,988
( 7,687 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,505
( 9,356 )
3日目
10,612
( 11,673 )
3日目

詳細情報

基本情報

【製品仕様】材質:SUSF304、表面処理:なし、使用流体:水/空気/蒸気/ガス/油

カタログ

  • 【取扱範囲】呼び圧(5K、10K)、 呼び径(10A~300A) 、材質(SUS F304、SUS F316、SUS F316L)

04-22
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製管フランジ ねじ込み式フランジ JIS5K SUSF304のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
外販食品機械に対するセットアップ品として使用
5
満足度:5.0
型番:SUSF304-TRFF-5K-50A自体は、以前からの利用で、その良好な性能、使い勝手を既知しており、実績評価に...もっと読む
1人が参考にしています。
社内設備に使用しています
5
満足度:5.0
社内設備の水槽で、今まで水槽にじかにタップを切り排水弁を付けていましたが、排水弁の交換時に水槽への負荷を減らすため、フラ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製管フランジ ねじ込み式フランジ JIS5K SUSF304
ステンレス鋼製管フランジ ねじ込み式フランジ JIS10K SUSF304
ステンレス鋼製ねじ込み継手 JIS 5K ねじ込みフランジ 5SF
ステンレス製管フランジ SUS F304 ねじ込みフランジ 5K
ねじ込みフランジ(ステンレス製)
ステンレス鋼製ねじ込み継手 JIS 10K ねじ込みフランジ 10SF
メーカーMIEテクノMIEテクノオーエヌ工業イノックエスコオーエヌ工業
通常価格1,718-2,360 -3,193 -1,648 -3,300 -4,693 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類フランジフランジフランジフランジフランジフランジ
接続形状フランジフランジフランジフランジフランジフランジ
ねじの種類1RcRcRcRcRcRc
材質SUSF304SUSF304SUS304SUSF304ステンレスSUS304
よく一緒に購入される商品

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング