17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

ステンレス鋼製 スリップオン溶接式板フランジ 全面座 JIS5K SUSF304

通常単価(税別)
83628,249
税込単価
92031,074
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

MIEテクノ 溶接式フランジ ステンレス鋼製管フランジ スリップオン溶接式板フランジ 全面座 JIS5...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス鋼製管フランジ スリップオン溶接式板フランジ 全面座 JIS5K SUSF304 外形図

規格表

呼び径外径ボルト中心円径ボルト穴径ボルト穴数内径フランジの厚さ
ADChd0t
10755512417.89
15806012422.29
20856512427.710
25957512434.510
321159015443.212
401209515449.112
5013010515461.114
6515513015477.114
8018014519490.014
90190155194102.614
100200165198115.416
125235200198141.216
150265230198166.618
200320280238218.020
2503853452312269.522
3004303902312321.022

技術情報・設計アイデア

ステンレス鋼フランジの原材料

化学成分
種類の記号C
(%)
Si
(%)以下
Mn
(%)以下
P
(%)以下
S
(%)以下
Ni
(%)
Cr
(%)
SUS F3040.08以下1.002.000.0400.0308.00~11.0018.00~20.00

機械的性質

種類の記号熱処理時の直径又は厚さ耐力引張強さ伸び絞り硬さ
14A号試験片
mmN/mm2N/mm2%%HB
SUS F304130未満
130~200
205以上520以上
480以上
43以上
29以上
50以上
45以上
187以下

型番リスト

表示件数

呼び径

最小発注数量
10A
1個
25A
1個
32A
1個
40A
1個
50A
1個
65A
1個
100A
1個
125A
1個
150A
1個
200A
1個
250A
1個
300A
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
836
( 920 )
6日目
2,009
( 2,210 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,396
( 3,736 )
3日目
3,235
( 3,559 )
6日目
4,255
( 4,681 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,390
( 7,029 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,439
( 5,983 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,457
( 8,203 )
3日目
10,202
( 11,222 )
3日目
14,846
( 16,331 )
3日目
28,249
( 31,074 )
3日目
27,756
( 30,532 )
3日目

詳細情報

基本情報

MIEテクノ 溶接式フランジ ステンレス鋼製管フランジ スリップオン溶接式板フランジ 全面座 JIS5K SUSF304。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

  • 【取扱範囲】呼び圧(5K、10K)、 呼び径(10A~300A) 、材質(SUS F304、SUS F316、SUS F316L)

04-22
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製 スリップオン溶接式板フランジ 全面座 JIS5K SUSF304のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製 スリップオン溶接式板フランジ 全面座 JIS5K SUSF304
ステンレス鋼製 スリップオン溶接式板フランジ 全面座 JIS10K SUSF304
ステンレス鋼製 スリップオン溶接式板フランジ 平面座 JIS10K SUSF304
ステンレス鋼製 閉止フランジ 全面座 JIS5K SUSF304
ステンレス鋼製 閉止フランジ 全面座 JIS10K SUSF304
SUS304 スリップオン溶接式フランジ
メーカーMIEテクノMIEテクノMIEテクノMIEテクノMIEテクノフローバル
通常価格836-1,575 -1,822 -1,074 -1,648 -525 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類溶接式フランジ溶接式フランジ溶接式フランジ溶接式フランジ溶接式フランジ溶接式フランジ
フランジ規格JIS規格フランジJIS規格フランジJIS規格フランジJIS規格フランジJIS規格フランジJIS規格フランジ
フランジ種類板フランジ(SOP)板フランジ(SOP)板フランジ(SOP)閉止(BL)閉止(BL)板フランジ(SOP)
フランジガスケット座形状全面座(FF)全面座(FF)平面座(RF)全面座(FF)全面座(FF)全面座(FF)
材質SUSF304SUSF304SUSF304SUSF304SUSF304ステンレス(SUS304)
よく一緒に購入される商品

溶接式フランジカテゴリの売れ筋ランキング