メカニカル部品技術窓口
JIS B2312、JIS B2313適合 配管用突合せ溶接式管継手。材質はSUS304W、SUS31...
詳細を確認
| 項目 | 管継手 の種類 | 径の呼び | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 15~65 | 80~100 | 125~200 | 250~450 | 500~600 | 650~750 | 800~1,200 | ||
| B | 1/2~2 1/2 | 3~4 | 5~8 | 10~18 | 20~24 | 26~30 | 32~48 | ||
| 許容差 | |||||||||
| 端部の外径 (D・D1・D2) | 全ての管継手 | -0.8~+1.6 | ±1.6 | -1.6~+2.4 | -3.2~+4.0 | -4.8~+6.4 | |||
| 端面の内径(ID) | ±0.8 | ±1.6 | ±3.2 | ±4.8 | |||||
| 厚さ | +規定しない、-12.5% | ||||||||
| つば厚さ(GT) | SE | 0~+1.6 | 0~+3.2 | - | |||||
| 長さ(F) | ±1.6 | ±2.4 | - | ||||||
| つば径(G) | -0.8~0 | -1.6~0 | - | ||||||
| 端部の外周長 | 全ての管継手 | - | ±0.5% | ||||||

注:JPIクラス150タイプのスタブエンド「SE」は、JPI 7S-15-99の規格による。
JISタイプのスタブエンド「SE」の350A(14B)以上の長さFは、MIEテクノ社内規格による。
スタブエンド「SE」のつば厚さGTは、表「管継手の外径、内径、厚さ」の呼び厚さに同じ。
| 突合せ溶接式管継手 | 対応する鋼管 | 対応する鋼板 | 機械的性質 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JIS B2312/JIS B2313 | JIS G3459/JIS G3468 | JIS G4304/JIS G4305 | 引張強さ (N/mm2) | 耐力 (N/mm2) | 伸び (%) | 硬さ (HRB) |
| SUS304(W) | SUS304TP/SUS304TPY - | - SUS304 | 520以上 | 205以上 | ※35以上 40以上 | - 90以下 |
| SUS316(W) | SUS316TP/SUS316TPY - | - SUS316 | 520以上 | 205以上 | ※35以上 40以上 | - 90以下 |
| SUS316L(W) | SUS316LTP/SUS316LTPY - | - SUS316L | 480以上 | 175以上 | ※35以上 40以上 | - 90以下 |
※印は銅管(8mm以上)の12号試験片での縦方向の伸び(%)を示す。無印は銅板の伸び(%)とする。
| 鋼種 | JIS | 化学成分(%) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | ||
| SUS304 | G3459/G3468(鋼管) G4304/G4305(鋼板) | 0.08以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 8.00~11.00 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - |
| SUS316 | G3459/G3468(鋼管) G4304/G4305(鋼板) | 0.08以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 |
| SUS316L | G3459/G3468(鋼管) G4304/G4305(鋼板) | 0.030以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 12.00~16.00 12.00~15.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,073円 ( 2,280円 ) | 3日目 |
2,175円 ( 2,393円 ) | 3日目 |
2,534円 ( 2,787円 ) | 2日目 |
1,938円 ( 2,132円 ) | 2日目 |
2,684円 ( 2,952円 ) | 3日目 |
3,697円 ( 4,067円 ) | 3日目 |
4,505円 ( 4,956円 ) | 3日目 |
5,721円 ( 6,293円 ) | 3日目 |
20,398円 ( 22,438円 ) | 6日目 |
8,952円 ( 9,847円 ) | 3日目 |
11,240円 ( 12,364円 ) | 5日目 |
2,132円 ( 2,345円 ) | 2日目 |
2,132円 ( 2,345円 ) | 3日目 |
15,737円 ( 17,311円 ) | 3日目 |
JIS B2312、JIS B2313適合 配管用突合せ溶接式管継手。材質はSUS304W、SUS316LW、SUS316Wの3種類を取扱。SCHは10S、20S、40Sにてご提供。
【特長】
・MIEテクノの製品は、優れた技術と豊富な経験により、材料の受け入れから製品まで、徹底した品質管理のもとに製造されており、品質の安定した極めて信頼性の高いものです
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベンカン機工
突合せ溶接式管継手 鋼管製 90°エルボ 黒管
4.6通常価格(税別):928円~

フジキン
ガスケットUJR継手パーツ
0通常価格(税別):2,226円~

フジトク
高圧用 さし込み継手 SW 90°E/エルボ
5通常価格(税別):680円~

ベンカン機工
突合せ溶接式管継手 鋼管製 レジューサ(同心/偏心) 黒管
5通常価格(税別):1,145円~

MIEテクノ
ステンレス鋼 突合せ溶接式管継手 同心レジューサ
5通常価格(税別):1,687円~

ミスミ
溶接継手 90°エルボ ロング
4.3通常価格(税別):730円~

フジトク
高圧用 さし込み継手 SW CR/レジューサー
0通常価格(税別):694円~

ベンカン機工
突合せ溶接式管継手 鋼管製 45°エルボ 黒管
0通常価格(税別):849円~

MIEテクノ
ステンレス鋼 突合せ溶接式管継手 45°エルボ <ロング>
0通常価格(税別):963円~