メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。
  • 接続ねじの呼び

    • 1/4B
    • 3/8B
    • 1/2B
    • 3/4B
    • 1B
    • 1 1/4B
    • 1 1/2B
    • 2B
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 ホースニップル<HN>

通常単価(税別)
561円~2,478円
税込単価
617円~2,726円
通常出荷日:3日目

【特長】・材料はステンレスを使用していますので、耐食性にすぐれ、外観も美しく衛生的です。錆こぶの心配も...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 ホースニップル<HN> 外形図

製品仕様

材質

SUS304

検査圧力

耐圧2.5MPa(25.5kgf/cm2)水圧
漏れ0.5MPa(5.1kgf/cm2)空気圧

流体と最高使用圧力(JIS B 2301相当)

流体の状態最高使用圧力MPa
(kgf/cm2)
120℃以下の静流水2.0(20.4)
220℃以下の蒸気、空気、ガス、油及び脈動水1.4(14.3)
300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油1.0(10.2)

接続するねじ規格

JIS B 0203 管用テーパねじ

規格表

ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 ホースニップル<HN> 規格表

注意・禁止事項

使用上の注意

【保管】
水分、油、ホコリ等の付着物を除去し、鉄等の異種金属との接触をさけビニール袋に入れ、屋内で保管して下さい。

【取扱い】
落下、衝撃を与えないように注意して下さい。特にねじ部の損傷は漏れの原因となります。

【ねじ加工】
接続する継手及びパイプのねじ加工は、JIS B 0203(下表)に適合させて下さい。
(1)テーパーおねじ・・・サイズに合わせた規定の山形で、1/16テーパー部の完全ねじ部の長さは、下表のα+f以上にして下さい。
(2)テーパーめねじ・・・サイズに合わせた規定の山形で、1/16テーパー部の有効ねじ部の長さは、不全完ねじ部がある場合((2)-1)はl以上、不完全ねじ部がない場合((2)-2)はt以上にして下さい。
※なお、ねじ部の検査には、JIS B 0253の管用テーパーねじゲージを使用します。

【接続】
ねじ部を確認し、ゴミ、油類をシンナー等で除去して下さい。シール及びシール剤は、温度、流体に適したものを使用して下さい。

【施工】
温度変化、振動等がある場合は、伸縮管継手、フレキシブル管等の設置を考慮して下さい。
ユニオンはパッキン又はガスケットシール構造のため高温(約200℃以上)使用の場合は、昇温後ユニオンナットの増締(ホットボルティング)を行って下さい。戻し配管は、1/4回転程度までなら問題ありません。

【施工後】
配管を適当なところで区分して、もれ検査を行なって下さい。もれ検査は、締め忘れ、漏水等を確認するため、必す保温工事前に行なって下さい。

ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 ホースニップル<HN> 使用例
ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 ホースニップル<HN> 使用例2

注(1) この呼びは、テーパおねじに対するもので、テーパめねじ及び平行めねじの場合は、Rの記号をRc又はRpとする。
管用ねじを表わす記号(R、Rc及びRp)は必要に応じて省略してもよい。

型番リスト

表示件数

接続ねじの呼び

最小発注数量
[1/2B] 1/2B(15A)
1個
[1/4B] 1/4B(8A)
1個
[1B] 1B(25A)
1個
[2B] 2B(50A)
1個
[3/4B] 3/4B(20A)
1個
[3/8B] 3/8B(10A)
1個
[1 1/2B] 1 1/2B(40A)
1個
[1 1/4B] 1 1/4B(32A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
728円
( 801円 )
3日目
625円
( 688円 )
3日目
1,272円
( 1,399円 )
3日目
2,478円
( 2,726円 )
3日目
778円
( 856円 )
3日目
561円
( 617円 )
3日目
2,153円
( 2,368円 )
3日目
1,947円
( 2,142円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材料はステンレスを使用していますので、耐食性にすぐれ、外観も美しく衛生的です。錆こぶの心配もなく、塗装やメッキの必要もありません

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 ホースニップル<HN>のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 ホースニップル<HN>
ステンレス鋼製ねじ込み管継手ホースニップル
ステンレス製ねじ込み管継手 ホースニップル
ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 六角ホースニップル<SHN>
ステンレス鋼製ねじ込み管継手パイプソケットホースニップル(丸)
鋼管製ねじ込み管継手 ホースニップル
メーカーMIEテクノ吉年ナゴヤMIEテクノ吉年ナゴヤ
通常価格561円-892円 -600円 -1,418円 -913円 -1,007円 -
通常出荷日3日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
種類ホース用継手ホース用継手ホース用継手ホース用継手ホース用継手ホース用継手
使用流体水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油水 / 空気 / 蒸気 / 薬品 / 油水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油水 / 空気 / 蒸気 / 薬品 / 油水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油
本体材質SUS304SCS13SUS304SCS13ASUS304スチール
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
ホース接続種類タケノコタケノコタケノコタケノコタケノコタケノコ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト