17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 両長ニップル<NL>

通常単価(税別)
5325,205
税込単価
5855,726
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

【特長】・材料はステンレスを使用していますので、耐食性にすぐれ、外観も美しく衛生的です。錆こぶの心配も...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 両長ニップル<NL> 外形図

製品仕様

材質

SUS304

検査圧力

耐圧2.5MPa(25.5kgf/cm2水圧
漏れ0.5MPa(5.1kgf/cm2空気圧

流体と最高使用圧力(JIS B 2301相当)

流体の状態最高使用圧力MPa
(kgf/cm2
120℃以下の静流水2.0(20.4)
220℃以下の蒸気、空気、ガス、油及び脈動水1.4(14.3)
300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油1.0(10.2)

接続するねじ規格

JIS B 0203 管用テーパねじ

規格表

ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 両長ニップル<NL> 規格表

注意・禁止事項

使用上の注意

【保管】
水分、油、ホコリ等の付着物を除去し、鉄等の異種金属との接触をさけビニール袋に入れ、屋内で保管して下さい。

【取扱い】
落下、衝撃を与えないように注意して下さい。特にねじ部の損傷は漏れの原因となります。

【ねじ加工】
接続する継手及びパイプのねじ加工は、JIS B 0203(下表)に適合させて下さい。
(1)テーパーおねじ・・・サイズに合わせた規定の山形で、1/16テーパー部の完全ねじ部の長さは、下表のα+f以上にして下さい。
(2)テーパーめねじ・・・サイズに合わせた規定の山形で、1/16テーパー部の有効ねじ部の長さは、不全完ねじ部がある場合((2)-1)はl以上、不完全ねじ部がない場合((2)-2)はt以上にして下さい。
※なお、ねじ部の検査には、JIS B 0253の管用テーパーねじゲージを使用します。

【接続】
ねじ部を確認し、ゴミ、油類をシンナー等で除去して下さい。シール及びシール剤は、温度、流体に適したものを使用して下さい。

【施工】
温度変化、振動等がある場合は、伸縮管継手、フレキシブル管等の設置を考慮して下さい。
ユニオンはパッキン又はガスケットシール構造のため高温(約200℃以上)使用の場合は、昇温後ユニオンナットの増締(ホットボルティング)を行って下さい。戻し配管は、1/4回転程度までなら問題ありません。

【施工後】
配管を適当なところで区分して、もれ検査を行なって下さい。もれ検査は、締め忘れ、漏水等を確認するため、必す保温工事前に行なって下さい。

ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 両長ニップル<NL> 使用例
ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 両長ニップル<NL> 使用例2

注(1) この呼びは、テーパおねじに対するもので、テーパめねじ及び平行めねじの場合は、Rの記号をRc又はRpとする。
管用ねじを表わす記号(R、Rc及びRp)は必要に応じて省略してもよい。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

長さL

(mm)

最小発注数量
1/4B(8A)
75
1個
1/4B(8A)
200
1個
1/8B(6A)
100
1個
3/4B(20A)
200
1個
3/8B(10A)
50
1個
3B(80A)
125
1個
3B(80A)
200
1個
2 1/2B(65A)
150
1個
2 1/2B(65A)
200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
567
( 624 )
6日目
1,207
( 1,328 )
3日目
532
( 585 )
3日目
1,606
( 1,767 )
9日目
656
( 722 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,721
( 4,093 )
6日目
5,205
( 5,726 )
6日目
3,815
( 4,197 )
3日目
4,717
( 5,189 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材料はステンレスを使用していますので、耐食性にすぐれ、外観も美しく衛生的です。錆こぶの心配もなく、塗装やメッキの必要もありません

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 両長ニップル<NL>のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 両長ニップル<NL>
ステンレス鋼製両長ニップル継手ねじ込み
ねじ込み管継手 両長ニップル
両長ニップル(ステンレス)
ねじ込み管継手 SUS 両長ニップル
ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 両ニップル<N>
メーカーMIEテクノキッツフローバルイノックトラスコ中山MIEテクノ
通常価格532-348 -964 -613 -257 -326 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜2日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種
接続形状両ニップル両ニップル両ニップル両ニップルニップル両ニップル
ねじの種類1RRRRRR
材質SUS304SUS304TPSUS304TPSUS304SUS304SUS304
よく一緒に購入される商品

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング