メカニカル部品技術窓口
【特長】・材料はステンレスを使用していますので、耐食性にすぐれ、外観も美しく衛生的です。錆こぶの心配も...
詳細を確認
SCS13A
| 耐圧 | 2.5MPa(25.5kgf/cm2) | 水圧 |
| 漏れ | 0.5MPa(5.1kgf/cm2) | 空気圧 |
| 流体の状態 | 最高使用圧力MPa (kgf/cm2) |
|---|---|
| 120℃以下の静流水 | 2.0(20.4) |
| 220℃以下の蒸気、空気、ガス、油及び脈動水 | 1.4(14.3) |
| 300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 | 1.0(10.2) |
JIS B 0203 管用テーパねじ

*B:1/8~1/2・・・六角、3/4~2・・・八角
【保管】
水分、油、ホコリ等の付着物を除去し、鉄等の異種金属との接触をさけビニール袋に入れ、屋内で保管して下さい。
【取扱い】
落下、衝撃を与えないように注意して下さい。特にねじ部の損傷は漏れの原因となります。
【ねじ加工】
接続する継手及びパイプのねじ加工は、JIS B 0203(下表)に適合させて下さい。
(1)テーパーおねじ・・・サイズに合わせた規定の山形で、1/16テーパー部の完全ねじ部の長さは、下表のα+f以上にして下さい。
(2)テーパーめねじ・・・サイズに合わせた規定の山形で、1/16テーパー部の有効ねじ部の長さは、不全完ねじ部がある場合((2)-1)はl以上、不完全ねじ部がない場合((2)-2)はt以上にして下さい。
※なお、ねじ部の検査には、JIS B 0253の管用テーパーねじゲージを使用します。
【接続】
ねじ部を確認し、ゴミ、油類をシンナー等で除去して下さい。シール及びシール剤は、温度、流体に適したものを使用して下さい。
【施工】
温度変化、振動等がある場合は、伸縮管継手、フレキシブル管等の設置を考慮して下さい。
ユニオンはパッキン又はガスケットシール構造のため高温(約200℃以上)使用の場合は、昇温後ユニオンナットの増締(ホットボルティング)を行って下さい。戻し配管は、1/4回転程度までなら問題ありません。
【施工後】
配管を適当なところで区分して、もれ検査を行なって下さい。もれ検査は、締め忘れ、漏水等を確認するため、必す保温工事前に行なって下さい。


注(1) この呼びは、テーパおねじに対するもので、テーパめねじ及び平行めねじの場合は、Rの記号をRc又はRpとする。
管用ねじを表わす記号(R、Rc及びRp)は必要に応じて省略してもよい。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,936円 ( 2,130円 ) | 3日目 |
1,613円 ( 1,774円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,142円 ( 3,456円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,847円 ( 8,632円 ) | 3日目 |
2,528円 ( 2,781円 ) | 3日目 |
1,418円 ( 1,560円 ) | 3日目 |
5,324円 ( 5,856円 ) | 3日目 |
4,544円 ( 4,998円 ) | 3日目 |
【特長】
・材料はステンレスを使用していますので、耐食性にすぐれ、外観も美しく衛生的です。錆こぶの心配もなく、塗装やメッキの必要もありません
・鋳造品は、高強度ステンレスSCS13Aを素材とし、ロストワックス精密鋳造により製造し、熱処理~酸洗を施します。これにより、組織がきめ細かく安定し高強度で安心してご使用いただけます。又、表面肌は緻密で美しく寸法制度も十分です
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ホース用継手 おねじニップル SUS316・SUS304・黄銅
4.6通常価格(税別):170円~

アソー
ホース継手 ホースニップル HN
4.5通常価格(税別):123円~

ミスミ
ホース用継手 ジョイントニップル
4.4通常価格(税別):440円~

アソー
ホース継手 エースニップル ステンレス製 HN
4.8通常価格(税別):638円~

リガルジョイント
ホース用継手 カンタッチ TH
4通常価格(税別):2,879円~

コーヨー
ホース継手 ニップル
4.7通常価格(税別):261円~

キッツ
ステンレス鋼製六角ホースニップル継手ねじ込み形(PW)
4.3通常価格(税別):967円~

アソー
ホース継手 内ネジ・ホースニップル HF
5通常価格(税別):523円~

ミスミ
ホース用継手 めねじニップル
4.9通常価格(税別):1,070円~