17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が17型番あります。

ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 六角異径ニップル<SNR>

未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 六角異径ニップル<SNR> 外形図

製品仕様

材質

SCS13A

検査圧力

耐圧2.5MPa(25.5kgf/cm2水圧
漏れ0.5MPa(5.1kgf/cm2空気圧

流体と最高使用圧力(JIS B 2301相当)

流体の状態最高使用圧力MPa
(kgf/cm2
120℃以下の静流水2.0(20.4)
220℃以下の蒸気、空気、ガス、油及び脈動水1.4(14.3)
300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油1.0(10.2)

接続するねじ規格

JIS B 0203 管用テーパねじ

規格表

ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 六角異径ニップル<SNR> 規格表

*B:1/8~1/2・・・六角、3/4~2・・・八角

注意・禁止事項

使用上の注意

【保管】
水分、油、ホコリ等の付着物を除去し、鉄等の異種金属との接触をさけビニール袋に入れ、屋内で保管して下さい。

【取扱い】
落下、衝撃を与えないように注意して下さい。特にねじ部の損傷は漏れの原因となります。

【ねじ加工】
接続する継手及びパイプのねじ加工は、JIS B 0203(下表)に適合させて下さい。
(1)テーパーおねじ・・・サイズに合わせた規定の山形で、1/16テーパー部の完全ねじ部の長さは、下表のα+f以上にして下さい。
(2)テーパーめねじ・・・サイズに合わせた規定の山形で、1/16テーパー部の有効ねじ部の長さは、不全完ねじ部がある場合((2)-1)はl以上、不完全ねじ部がない場合((2)-2)はt以上にして下さい。
※なお、ねじ部の検査には、JIS B 0253の管用テーパーねじゲージを使用します。

【接続】
ねじ部を確認し、ゴミ、油類をシンナー等で除去して下さい。シール及びシール剤は、温度、流体に適したものを使用して下さい。

【施工】
温度変化、振動等がある場合は、伸縮管継手、フレキシブル管等の設置を考慮して下さい。
ユニオンはパッキン又はガスケットシール構造のため高温(約200℃以上)使用の場合は、昇温後ユニオンナットの増締(ホットボルティング)を行って下さい。戻し配管は、1/4回転程度までなら問題ありません。

【施工後】
配管を適当なところで区分して、もれ検査を行なって下さい。もれ検査は、締め忘れ、漏水等を確認するため、必す保温工事前に行なって下さい。

ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 六角異径ニップル<SNR> 使用例
ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 六角異径ニップル<SNR> 使用例2

注(1) この呼びは、テーパおねじに対するもので、テーパめねじ及び平行めねじの場合は、Rの記号をRc又はRpとする。
管用ねじを表わす記号(R、Rc及びRp)は必要に応じて省略してもよい。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

最小発注数量
1/2B(15A)
1/4B(8A)
1個
1/2B(15A)
3/8B(10A)
1個
1/4B(8A)
1/8B(6A)
1個
1B(25A)
1/2B(15A)
1個
1B(25A)
3/4B(20A)
1個
2B(50A)
1B(25A)
1個
2B(50A)
1 1/2B(40A)
1個
2B(50A)
1 1/4B(32A)
1個
3/4B(20A)
1/2B(15A)
1個
3/4B(20A)
3/8B(10A)
1個
3/8B(10A)
1/4B(8A)
1個
3/8B(10A)
1/8B(6A)
1個
1 1/2B(40A)
1B(25A)
1個
1 1/2B(40A)
3/4B(20A)
1個
1 1/2B(40A)
1 1/4B(32A)
1個
1 1/4B(32A)
1B(25A)
1個
1 1/4B(32A)
3/4B(20A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,378
( 1,516 )
3日目
1,494
( 1,643 )
在庫品1日目当日出荷可能
925
( 1,018 )
3日目
2,188
( 2,407 )
3日目
2,406
( 2,647 )
3日目
6,898
( 7,588 )
3日目
7,569
( 8,326 )
3日目
6,936
( 7,630 )
3日目
1,897
( 2,087 )
3日目
1,573
( 1,730 )
3日目
996
( 1,096 )
2日目
774
( 851 )
3日目
4,393
( 4,832 )
3日目
5,062
( 5,568 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,574
( 5,031 )
3日目
2,953
( 3,248 )
3日目
3,807
( 4,188 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材料はステンレスを使用していますので、耐食性にすぐれ、外観も美しく衛生的です。錆こぶの心配もなく、塗装やメッキの必要もありません
・鋳造品は、高強度ステンレスSCS13Aを素材とし、ロストワックス精密鋳造により製造し、熱処理~酸洗を施します。これにより、組織がきめ細かく安定し高強度で安心してご使用いただけます。又、表面肌は緻密で美しく寸法制度も十分です

カタログ

  • 呼び径によって、B寸の形状が違います。 1/8~1/2:六角、 3/4~2:八角

03-8
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 六角異径ニップル<SNR>のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
自社製品へ組込
5
満足度:5.0
一個から購入できサイズの選定も容易で 納期が早かったため、助かりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 六角異径ニップル<SNR>
ステンレス製ねじ込み管継手 六角異径ニップル
ステンレス製ねじ込み管継手 異径ソケット
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ステンレス 異径 六角ニップル
ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 異径エルボ<ER>
ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 異径ソケット<SR>
メーカーMIEテクノナゴヤナゴヤミスミMIEテクノMIEテクノ
通常価格774-903 -1,020 -270 -1,238 -944 -
通常出荷日在庫品1日目〜7日目4日目〜在庫品1日目3日目在庫品1日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径
接続形状両ニップル両ニップルソケット六角ニップル90°エルボソケット
ねじの種類1RRRcR(PTおねじ)RcRc
ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)RRRcR(PTおねじ)RcRc

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング