メカニカル部品技術窓口
【特長】・材料はステンレスを使用していますので、耐食性にすぐれ、外観も美しく衛生的です。錆こぶの心配も...
詳細を確認
SCS13A(パッキン・・・ノンアスベストシート)
| 耐圧 | 2.5MPa(25.5kgf/cm2) | 水圧 |
| 漏れ | 0.5MPa(5.1kgf/cm2) | 空気圧 |
| 流体の状態 | 最高使用圧力MPa (kgf/cm2) |
|---|---|
| 120℃以下の静流水 | 2.0(20.4) |
| 220℃以下の蒸気、空気、ガス、油及び脈動水 | 1.4(14.3) |
| 300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 | 1.0(10.2) |
JIS B 0203 管用テーパねじ

※B、B1:1/8・・・六角、1/4~3/4・・・八角、1~2・・・十角
【保管】
水分、油、ホコリ等の付着物を除去し、鉄等の異種金属との接触をさけビニール袋に入れ、屋内で保管して下さい。
【取扱い】
落下、衝撃を与えないように注意して下さい。特にねじ部の損傷は漏れの原因となります。
【ねじ加工】
接続する継手及びパイプのねじ加工は、JIS B 0203(下表)に適合させて下さい。
(1)テーパーおねじ・・・サイズに合わせた規定の山形で、1/16テーパー部の完全ねじ部の長さは、下表のα+f以上にして下さい。
(2)テーパーめねじ・・・サイズに合わせた規定の山形で、1/16テーパー部の有効ねじ部の長さは、不全完ねじ部がある場合((2)-1)はl以上、不完全ねじ部がない場合((2)-2)はt以上にして下さい。
※なお、ねじ部の検査には、JIS B 0253の管用テーパーねじゲージを使用します。
【接続】
ねじ部を確認し、ゴミ、油類をシンナー等で除去して下さい。シール及びシール剤は、温度、流体に適したものを使用して下さい。
【施工】
温度変化、振動等がある場合は、伸縮管継手、フレキシブル管等の設置を考慮して下さい。
ユニオンはパッキン又はガスケットシール構造のため高温(約200℃以上)使用の場合は、昇温後ユニオンナットの増締(ホットボルティング)を行って下さい。戻し配管は、1/4回転程度までなら問題ありません。
【施工後】
配管を適当なところで区分して、もれ検査を行なって下さい。もれ検査は、締め忘れ、漏水等を確認するため、必す保温工事前に行なって下さい。


注(1) この呼びは、テーパおねじに対するもので、テーパめねじ及び平行めねじの場合は、Rの記号をRc又はRpとする。
管用ねじを表わす記号(R、Rc及びRp)は必要に応じて省略してもよい。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,452円 ( 2,697円 ) | 3日目 |
2,219円 ( 2,441円 ) | 3日目 |
2,219円 ( 2,441円 ) | 3日目 |
3,446円 ( 3,791円 ) | 3日目 |
7,767円 ( 8,544円 ) | 3日目 |
2,908円 ( 3,199円 ) | 3日目 |
2,252円 ( 2,477円 ) | 3日目 |
6,377円 ( 7,015円 ) | 3日目 |
5,514円 ( 6,065円 ) | 3日目 |
【特長】
・材料はステンレスを使用していますので、耐食性にすぐれ、外観も美しく衛生的です。錆こぶの心配もなく、塗装やメッキの必要もありません
・鋳造品は、高強度ステンレスSCS13Aを素材とし、ロストワックス精密鋳造により製造し、熱処理~酸洗を施します。これにより、組織がきめ細かく安定し高強度で安心してご使用いただけます。又、表面肌は緻密で美しく寸法制度も十分です
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
テーパスクリュー(テーパプラグ)【SUS316/SUSXM7相当/PEEK/合金鋼・圧造鋼】
4.5通常価格(税別):100円~

ミスミ
ねじ変換継手 SUS316・SUS303・SS400・黄銅
4.4通常価格(税別):810円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 異径 ブッシング
4.7通常価格(税別):300円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 メス・オスエルボ
4.5通常価格(税別):290円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 六角ニップル
4.3通常価格(税別):190円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 90°エルボ
4.5通常価格(税別):120円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 丸ニップル
4.7通常価格(税別):220円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 チーズ
4.5通常価格(税別):240円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 ソケット(PTねじ)
4.6通常価格(税別):180円~