17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

SFカップリング T20形(縦割カバー) 1140T20

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

SFカップリング T20形(縦割カバー)

販売終了

型番

1140T20

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

格子状バネによりショックロードを吸収することで、振動・衝撃の減衰性に優れたカップリング。
【特長】
・大きな伝達容量のため、寿命に余裕を生み、よりコンパクトな継手の選定が可能。
・長期用グリーズ(LTG)をご使用いただきますと、保守点検期間を画期的に長くすることが可能。
・グリッド部分が油脂切れにならない限り、更油は必要ない仕様。
・テーパグリッドは単層。簡単に定位置にはめ込むことが可能。カバーの組立は、標準の工具で行える。
・連結された装置を動かしたり、再心出しする必要はなく、グリッドをはめ込むだけで、保守点検が容易。
・部品は、現行TシリースのテーパグリッドSFカップリングと、寸法的に互換性のある仕様。
【用途】
・一般用、高速回転。

ご注意

  • ミスミでは下穴加工品でのご提供になります。(軸穴加工、キー溝加工はご対応できません)

指定中の仕様・寸法情報

許容トルク範囲(N・m)
20000~50000未満
最高回転数範囲(r/min)
2001~4000
外径 A(φ)
416
全長E(mm)
374.4
特徴
高トルク / 高耐久性
本体材質
種類
本体
許容トルク(N・m)
28500
許容最高回転数(r/min)
2200
許容偏心範囲(mm)
0.21~0.40
許容偏心(mm)
0.28
許容偏角(deg)
0.33

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト