17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

DCカップリング(標準スペーサー/標準軸径用) DCHS21M

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

DCカップリング(標準スペーサー/標準軸径用)

販売終了

型番

DCHS21M

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

2組のディスクエレメントをリーマボルトで結合したシンプル構造のカップリング。
【特長】
・潤滑油不要:摩擦部分や転動部分がないため、給脂や給油は全く不要。
・メンテナンスフリー:正常状態で使用されているかぎり、点検はボルト、ナットのゆるみのチェックのみ。
・ノンバックラッシ:バックラッシがなく、ねじり剛性が大きい。回転むらがなく、正確な位相制御が可能。
・大きな伝達トルク:最適設計によりコンパクトで大きいトルクを伝達。
【用途】
・マシニングセンター制御テーブル・ボールねじなど。
・低中負荷、中高速駆動用。

指定中の仕様・寸法情報

種類
ディスクタイプ
用途
標準
許容トルク(範囲)(N・m)
1,000.01~5,000.00
外径A(φ)
214
許容トルク(N・m)
3430
全長W(mm)
251.0
本体材質
[スチール] 炭素鋼
許容偏心(mm)
5.0
許容ミスアラインメント
偏心
最高回転数(範囲)(r/min)
4,001~7,000
ディスク部材質
ステンレス鋼
最高回転数(r/min)
4700

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト