メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

針状ころ軸受 NK

通常単価(税別)
1,101
税込単価
1,211
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・機械加工された外輪、保持器付き針状ころ、取外し可能な内輪を備えた軸受です・断面の高さが低いの...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

型番:

NK12/12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NK12/12の仕様・寸法情報

軌道輪形状
針状ころ
荷重方向
ラジアル
外輪
外輪付き
内径(mm)
12
外径(mm)
19
幅(mm)
12
内外輪 材質
スチール
精度(JIS)
等級0
軌道輪列数
単列
サイズ規格
メートル
仕様
標準
転動体材質
スチール
外輪タイプ
半円溝付
保持器種類
打抜き
許容回転数(rpm)
26500
疲れ荷重(ラジアル)(kN)
1.31
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

針状ころ軸受 NK 外形図

型番リスト

表示件数
型番
NK12/12
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,101
( 1,211 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・機械加工された外輪、保持器付き針状ころ、取外し可能な内輪を備えた軸受です
・断面の高さが低いので、省スペース設計です
・外輪に油溝と油穴を有します
・硬化および研削された軸を軌道面として使用します

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

カタログ

  • カタログの「許容回転数」のデータはカタログ発刊当時の数値です

402-1

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

針状ころ軸受 NKの型番NK12/12のページです。 型番NK12/12に関する仕様情報を記載しております。
針状ころ軸受 NKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
針状ころ軸受 NK
針状ころ軸受 単列・複列
高剛性取付穴付きクロスローラベアリングV
スラスト針状ころ軸受
ソリッド形針状ころ軸受
スラスト円筒ころ軸受付針状ころ軸受 内輪なし
メーカーINAINA日本トムソンミスミNTNNTN
通常価格1,1011,86430,430310 -829 -4,030 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目7日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
軌道輪形状針状ころ針状ころ円筒ころ針状ころ針状ころ複合形ころ
荷重方向ラジアルラジアルラジアルスラスト荷重・アキシアルラジアルラジアル / スラスト
外輪外輪付き外輪付き外輪付き外輪付き外輪付き外輪付き
内径(mm)122055---
外径(mm)1928120---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ローラベアリング・ころ軸受カテゴリの売れ筋ランキング