17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 内径(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • 外径(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • 幅(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • 疲れ荷重(ラジアル)(kN)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

シェル形針状ころ軸受 HK

通常単価(税別)
295403
税込単価
325443
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・肉薄のシェル形外輪と保持器付き針状ころを備えた軸受ユニットです・特に省スペース設計になってい...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

シェル形針状ころ軸受 HK 外形図

製品仕様

型番rmin(mm)質量(g)
m
基本動定格荷重
ラジアル(N)
Cr
基本静定格荷重
ラジアル(N)
Cor
疲労限界荷重
ラジアル(N)
Cur
限界回転数
(1/min)
nG
熱許容回転数
(1/min)
nθr
適合シールリング適合する内輪
HK04080.31.51,7801,31014742,50044,500GR4X8X2
潤滑穴なし
-
HK05090.422,4001,99024339,00036,500GR5X9X2
潤滑穴なし
-
HK07090.42.63,1002,95036033,00026,500GR7X11X2-
HK09100.444,2504,65061026,50020,600GR9X13X3
G9X13X3
-
HK09120.44.65,3006,30087026,50020,200GR9X13X3
G9X13X3
IR6X9X12-XL
HK13120.8106,8007,90096018,70014,400G13X19X3LR10X13X12.5
IR10X13X12.5-XL
HK14120.810.57,1008,5001,03017,50013,500SD14X20X3
G14X20X3
IR10X14X13-XL
HK15160.81510,50014,4001,81016,50012,300SD15X21X3
G15X21X3
LR12X15X16.5
IR12X15X16-XL
HK16120.8127,6009,7001,18015,60011,900SD16X22X3
G16X22X3
IR12X16X13-XL
HK16160.81610,90015,3001,94015,60011,600SD16X22X3
G16X22X3
IR12X16X16-XL
HK18120.8138,10010,9001,33014,00010,700SD18X24X3
G18X24X3
LR15X18X12.5
HK22120.8159,10013,4001,63011,7008,900SD22X28X4
G22X28X4
IR17X22X13-XL
HK25120.82011,00015,2002,03010,2007,800SD25X32X4
G25X32X4
LR20X25X12.5
HK25260.84425,50045,0006,30010,2007,300SD25X32X4
G25X32X4
LR20X25X26.5
IR20X25X26.5-XL
HK28160.82916,40026,5003,5009,2006,800SD28X35X4
G28X35X4
IR22X28X17-XL
HK28200.83620,90036,0004,7009,2006,700SD28X35X4
G28X35X4
LR22X28X20.5
IR22X28X20-XL
HK30200.83922,00039,5005,1008,6006,300SD30X37X4
G30X37X4
LR25X30X20.5
IR25X30X20-XL
HK30260.85128,00054,0007,6008,6006,200SD30X37X4
G30X37X4
LR25X30X26.5
IR25X30X26.5-XL
HK35120.82713,10021,3002,8507,5005,800SD35X42X4
G35X42X4
LR30X35X12.5
IR30X35X13-XL
HK35160.83618,70033,5004,4507,5005,600SD35X42X4
G35X42X4
LR30X35X16.5
IR30X35X16-XL
HK40120.83014,00024,3003,2506,6005,200SD40X47X4
G40X47X4
LR35X40X12.5
HK40200.85425,50052,0006,9006,6004,900SD40X47X4
G40X47X4
LR35X40X20.5
IR35X40X20-XL
HK45160.84621,30043,0005,8005,9004,550SD45X52X4
G45X52X4
LR40X45X16.5
IR40X45X17-XL
HK45200.85627,00059,0007,7005,9004,450SD45X52X4
G45X52X4
LR40X45X20.5
IR40X45X20-XL

規格表

単位:mm
型番FWDC
HK0408488 公差(-0.3~0)
HK0509599 公差(-0.3~0)
HK07097119 公差(-0.3~0)
HK091091310 公差(-0.3~0)
HK091291312 公差(-0.3~0)
HK1312131912 公差(-0.3~0)
HK1412142012 公差(-0.3~0)
HK1516152116 公差(-0.3~0)
HK1612162212 公差(-0.3~0)
HK1616162216 公差(-0.3~0)
HK1812182412 公差(-0.3~0)
HK2212222812 公差(-0.3~0)
HK2512253212 公差(-0.3~0)
HK2526253226 公差(-0.3~0)
HK2816283516 公差(-0.3~0)
HK2820283520 公差(-0.3~0)
HK3020303720 公差(-0.3~0)
HK3026303726 公差(-0.3~0)
HK3512354212 公差(-0.3~0)
HK3516354216 公差(-0.3~0)
HK4012404712 公差(-0.3~0)
HK4020404720 公差(-0.3~0)
HK4516455216 公差(-0.3~0)
HK4520455220 公差(-0.3~0)

型番リスト

表示件数

内径

(mm)

外径

(mm)

(mm)

許容回転数

(rpm)

疲れ荷重(ラジアル)

(kN)

RoHS?最小発注数量
4
8
8
42500
0.147
10
1個
5
9
9
39000
0.243
10
1個
7
11
9
33000
0.36
10
1個
16
22
12
15600
1.18
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
344
( 378 )
在庫品1日目当日出荷可能
344
( 378 )
在庫品1日目当日出荷可能
295
( 325 )
在庫品1日目当日出荷可能
403
( 443 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・肉薄のシェル形外輪と保持器付き針状ころを備えた軸受ユニットです
・特に省スペース設計になっています
・硬化および研削された軸を軌道面として使用します
・軸が硬化されていない場合は、IRまたはLRシリーズの内輪を組み合わせます
・取付けが容易です
・ハウジングの穴に圧入されます
・軸方向の固定を必要としません
・AXWシリーズのスラスト針状ころ軸受と組み合わせることができます

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

  • カタログの「許容回転数」のデータはカタログ発刊当時の数値です

378-1

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シェル形針状ころ軸受 HKのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
可動機械の軸受けに使用
5
満足度:5.0
これまで車両メーカーから仕入れていたが、同様のものをこちらで安く、単品で仕入れることが出来て、とても助かった。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シェル形針状ころ軸受 HK
スラスト針状ころ軸受
ソリッド形針状ころ軸受
スラスト円筒ころ軸受付針状ころ軸受 内輪なし
スラストころ軸受付針状ころ軸受内輪付
コンバインド針状ころ軸受 NKXR
メーカーINAミスミNTNNTNミスミINA
通常価格295-310 -857 -4,153 -4,620 -4,365 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
軌道輪形状針状ころ針状ころ針状ころ複合形ころスラストころ軸受付針状ころ軸受コンバインド針状ころ
荷重方向ラジアルスラスト荷重・アキシアルラジアルラジアル / スラストラジアル / スラスト荷重・アキシアルラジアル / スラスト
外輪外輪付き外輪付き外輪付き外輪付き外輪付き外輪付き
内外輪 材質スチールSUJ2相当スチールスチールSUJ2相当スチール
精度(JIS)等級0等級0等級0等級0等級0等級0

ローラベアリング・ころ軸受カテゴリの売れ筋ランキング