17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が30型番あります。
  • ねじ径(挿入後) M(mm)

    ~mm
  • 長さ(挿入後) L (D=ねじ径 M)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 11日以内

リコイルタングレスインサート(SUS304)

通常単価(税別)
44280
税込単価
48308
通常出荷日:在庫品1日目~11日目一部当日出荷可能

【特長】・応力がはめあい長さ全体に分散され、ねじ山の破損を起こさず、保持力または引っ張り強さが増加し元...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • ご注文は、商品情報の「カタログ製品番号:ミスミ型番対比表」をご参照の上、ミスミ型番でお願いいたします。
未確定:候補が30型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじ径(挿入後) M

(mm)

長さ(挿入後) L (D=ねじ径 M)

ピッチ

(mm)

RoHS?最小発注数量
3
1D
0.5
10
1個
3
1.5D
0.5
10
1個
3
2D
0.5
10
1個
4
1D
0.7
10
1個
4
1.5D
0.7
10
1個
4
2D
0.7
10
1個
5
1D
0.8
10
1個
5
1.5D
0.8
10
1個
5
2D
0.8
10
1個
6
1D
1
10
1個
6
1.5D
1
10
1個
6
2D
1
10
1個
8
1D
1.25
10
1個
10
2D
1.5
10
1個
12
1.5D
1.75
10
1個
12
2D
1.75
10
1個
3
2.5D
0.5
10
1個
3
3D
0.5
10
1個
4
2.5D
0.7
10
1個
4
3D
0.7
10
1個
5
2.5D
0.8
10
1個
5
3D
0.8
10
1個
6
2.5D
1
10
1個
6
3D
1
10
1個
8
2.5D
1.25
10
1個
8
3D
1.25
10
1個
10
2.5D
1.5
10
1個
10
3D
1.5
10
1個
2.5
2.5D
0.45
10
1個
2.5
3D
0.45
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
80
( 88 )
在庫品1日目当日出荷可能
50
( 55 )
在庫品1日目当日出荷可能
50
( 55 )
在庫品1日目当日出荷可能
55
( 61 )
在庫品1日目当日出荷可能
49
( 54 )
在庫品1日目当日出荷可能
54
( 59 )
在庫品1日目当日出荷可能
44
( 48 )
在庫品1日目当日出荷可能
84
( 92 )
在庫品1日目当日出荷可能
54
( 59 )
在庫品1日目当日出荷可能
80
( 88 )
在庫品1日目当日出荷可能
84
( 92 )
在庫品1日目当日出荷可能
85
( 94 )
在庫品1日目当日出荷可能
85
( 94 )
在庫品1日目当日出荷可能
126
( 139 )
在庫品1日目当日出荷可能
273
( 300 )
在庫品1日目当日出荷可能
280
( 308 )
在庫品1日目当日出荷可能
99
( 109 )
在庫品1日目当日出荷可能
99
( 109 )
在庫品1日目当日出荷可能
100
( 110 )
11日目
115
( 127 )
4日目
100
( 110 )
4日目
117
( 129 )
在庫品1日目当日出荷可能
125
( 138 )
在庫品1日目当日出荷可能
128
( 141 )
在庫品1日目当日出荷可能
139
( 153 )
4日目
162
( 178 )
4日目
245
( 270 )
4日目
266
( 293 )
在庫品1日目当日出荷可能
97
( 107 )
4日目
99
( 109 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・応力がはめあい長さ全体に分散され、ねじ山の破損を起こさず、保持力または引っ張り強さが増加し元のねじより締結力が増します。
・専用工具の使用により、タング無しで挿入、抜き取りが可能です。
・抜き取る際にも、雄ねじにも本品にもダメージを与えません。
・タングを折り取ったり、折ったタングを探したり、ゲージ確認する必要はありません。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • ご注文は、商品情報の「カタログ製品番号:ミスミ型番対比表」をご参照の上、ミスミ型番でお願いいたします。

商品情報

規格表

長さ型番自由外径適用ドリル径
M2.5-0.451D2TNM-M2.5-0.45X1D3.20~3.702.6
1.5D2TNM-M2.5-0.45X1.5D
2D2TNM-M2.5-0.45X2D
2.5DTL05255
3DTL05256
M3-0.501D2TNM-M3-0.5X1D3.70~4.353.1
1.5D2TNM-M3-0.5X1.5D
2D2TNM-M3-0.5X2D
2.5DTL05035
3DTL05036
M4-0.701D2TNM-M4-0.7X1D5.05~5.604.2
1.5D2TNM-M4-0.7X1.5D
2D2TNM-M4-0.7X2D
2.5DTL05045
3DTL05046
M5-0.801D2TNM-M5-0.8X1D6.25~6.805.2
1.5D2TNM-M5-0.8X1.5D
2D2TNM-M5-0.8X2D
2.5DTL05055
3DTL05056
M6-1.001D2TNM-M6-1.0X1D7.40~7.956.3
1.5D2TNM-M6-1.0X1.5D
2D2TNM-M6-1.0X2D
2.5DTL05065
3DTL05066
M8-1.251D2TNM-M8-1.25X1D9.80~10.358.4
1.5D2TNM-M8-1.25X1.5D
2D2TNM-M8-1.25X2D
2.5DTL05085
3DTL05086
M10-1.501D2TNM-M10-1.5X1D11.95~12.5010.5
1.5D2TNM-M10-1.5X1.5D
2D2TNM-M10-1.5X2D
2.5DTL05105
3DTL05106
M12-1.751D2TNM-M12-1.75X1D14.30~15.0012.5
1.5D2TNM-M12-1.75X1.5D
2D2TNM-M12-1.75X2D

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リコイルタングレスインサート(SUS304)のレビュー
4.2平均満足度:4.25件のレビュー
ネジ部の剛性強化
4
満足度:4.0
樹脂等のネジ部の強度アップに使っています。 爪を折る必要がないので手間が少し減ります。
1人が参考にしています。
製品
5
満足度:5.0
この商品は自社の製品に使用しています。以前から使用しており、自社製品の規格にぴったりで良いものです。切削部の内側に入れ込...もっと読む
0人が参考にしています。
金型を吊り上げるときに使用
5
満足度:5.0
この商品は、アイボルトと一緒に使って金型を吊り上げるときに活用しています。金型の重さに耐えるように固くしておくことで、折...もっと読む
0人が参考にしています。
樹脂ネジ穴補強
3
満足度:3.0
インサート自身の単価はタング付きと大きく変わらないが挿入工具がタング付きの物に比べて高い。2000円程の挿入工具が有れば...もっと読む
0人が参考にしています。
製品のめネジ部に
4
満足度:4.0
当社製造製品のめネジ部に使用しています。めネジの加工方法は客先設計指定のインサート指示に従っています。インサートに関して...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リコイルタングレスインサート(SUS304)
リコイルタングレスインサート(SUS316)
リコイルロッキングタイプ(SUS304) UNC
リコイルロッキングタイプ(SUS304) UNF
リコイルタングレスインサートロッキングタイプ(SUS304)ミリ
タングレス・インサートサイズ(ミリ)(SUS304)
メーカーリコイルリコイルリコイルリコイルリコイルリコイル
通常価格44-120 -79 -8475 -60 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目〜3日目3日目3日目〜3日目〜
種類タングレスインサートタングレスインサートタングレスインサートタングレスインサートタングレスインサートタングレスインサート
使用用途軽金属軽金属軽金属軽金属軽金属軽金属
ねじ種類並目並目ユニファイ(並目)ねじユニファイ(細目)ねじ並目並目
材質SUS304SUS316SUS304SUS304SUS304SUS304
ノッチありありありありありあり

タングレスインサートカテゴリの売れ筋ランキング