メカニカル部品技術窓口
アルミやプラスチックめねじの補修・補強で使用するネジインサート。【特長】・ニッケル合金。・温度550℃...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,632円 ( 1,795円 ) | 4日目 |
1,749円 ( 1,924円 ) | 4日目 |
1,865円 ( 2,052円 ) | 4日目 |
1,632円 ( 1,795円 ) | 4日目 |
1,749円575円 ( 633円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,865円734円 ( 807円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,632円 ( 1,795円 ) | 4日目 |
1,749円 ( 1,924円 ) | 4日目 |
1,865円 ( 2,052円 ) | 4日目 |
1,632円 ( 1,795円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,749円 ( 1,924円 ) | 4日目 |
1,865円 ( 2,052円 ) | 4日目 |
2,215円 ( 2,437円 ) | 4日目 |
2,332円 ( 2,565円 ) | 4日目 |
2,448円 ( 2,693円 ) | 4日目 |
2,798円 ( 3,078円 ) | 4日目 |
3,060円 ( 3,366円 ) | 6日目 |
2,973円 ( 3,270円 ) | 4日目 |
3,964円 ( 4,360円 ) | 4日目 |
4,081円 ( 4,489円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,197円 ( 4,617円 ) | 4日目 |
アルミやプラスチックめねじの補修・補強で使用するネジインサート。
【特長】
・ニッケル合金。
・温度550℃まで対応。
・サイズを豊富に取り揃えている。(M3~M12)
・小ロット対応、UNC/UNFも対応可能。
【用途】
・半導体製造装置部品・ガスタービンで使用。
・ガスタービン、ディーゼルエンジン・ターボチャージの排気口等。


リコイル インコネルX-750

リコイル インコネルX-750の外形図
| 1D | 1.5D | 2D | |
|---|---|---|---|
| M3-0.5 | 05032XUP | 05033XUP | 05034XUP |
| M4-0.7 | 05042XUP | 05043XUP | 05044XUP |
| M5-0.8 | 05052XUP | 05053XUP | 05054XUP |
| M6-1.0 | 05062XUP | 05063XUP | 05064XUP |
| M8-1.25 | 05082XUP | 05083XUP | 05084XUP |
| M10-1.5 | 05102XUP | 05103XUP | 05104XUP |
| M12-1.75 | 05122XUP | 05123XUP | 05124XUP |

段付きタップにてタップ加工を行います。小型のタップハンドルではなく、ガッチリしてトルクを掛けやすい大型タップハンドルを利用してください。

時折、燃焼室側からタップの状況を確認し、必要ならエアブローを行い、切り粉を除去して下さい。ちなみにこのヘッドはホンダの空冷360㏄用。四輪です。

パイロットタップがねじ込まれ、下穴加工が完了しました。パイロットタップではない場合は、タップ加工の前にドリルで下穴拡大を行なってください。その際はドリルの傾きに注意してください。

切り粉を洗浄液で洗い流し、エアブローを行います。その後防錆潤滑スプレーを少量吹き付けて、リコイルを挿入します。工具からリコイルが抜けないように抑えつつ、ゆっくりとねじ込みます。

燃焼室側からも確認し、リコイルが飛び出していないことを確認してください。どうしても飛び出してしまう場合は、短いリコイルに交換しなくてはいけません。確認後、折取工具でタングを除去してください。

手でプラグをねじ込むことができるか確認します。しっかりと作業できていれば、間違いなくスムーズに入るはずです。問題が無ければ、工具を使ってしっかり締め付けて作業完了です。

下穴を開けます。貫通穴の場合は、切り粉が内部に入ってしまわないように十分注意してください。

タップ加工を行います。締め付け面に対して直角に加工して下さい。金尺を使用すると作業がしやすくなります。

タップ加工の完了した状態です。内部の切り粉が完全に除去できるように、防錆スプレーやパーツ洗浄液を塗布して掃除機で吸い取ると良いでしょう。

M6-P1.00mmのリコイルを挿入工具にセットし、慎重に挿入します。この際に斜めに入れてしまったり、山飛ばしをしてしまうと、最初からやり直しになってしまいます。慎重に作業を進めてください。

挿入作業が完了したら、付属の折取工具で、リコイル先端の90度曲がった部分(タング)を切り取り、作業完了です。タングが穴の中に残らないように注意して下さい。残ったままだとリコイルにダメージを与えてしまいます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ねじインサート
4.6通常価格(税別):84円~

ミスミ
ビットインサート
4.3通常価格(税別):40円~

ミスミ
セルフタッピングインサート -割溝タイプ-
4.5通常価格(税別):104円~

東海物産
ダッヂビットインサート(スタンダード)SB 黄銅(カドミレス)
4.7通常価格(税別):26円~

ツガミ
Eサート(ヘリサート)
4.4通常価格(税別):75円~

東海物産
ウルトラサート UD2 UD4 黄銅(カドミレス)
4.4通常価格(税別):25円~

東海物産
ダッヂビットインサート フランジ型FB 黄銅(カドミレス)
4.8通常価格(税別):28円~

日本ドライブイット
ソニックロック(SL型)
4.6通常価格(税別):32円~

日本スプリュー
メートルねじ用スプリュー(並目)
4.8通常価格(税別):85円~