17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ホールプラグ【1~100個入り】

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ホールプラグの外形図と寸法

ホールプラグの外形図
製品番号
Part No.
取付相手形状
Hole Size
板厚
Thickness
ABCD材質
Meterial
0990φ3.00.8~1.0φ8.01.54.6φ3.6PA6
4771M10ナット φ20.0314φ8.0PA6

型番リスト

表示件数

適用ねじの呼び(M)

取付相手形状

販売単位

RoHS?最小発注数量
3
φ3.0
箱・パック
10
1パック

100個入り

10
M10ナット
バラ(1個から購入可能)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,264
( 1,390 )
1日目
233
( 256 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

板金等の穴ふさぎとして使用できます。
自動車用。
白と黒がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホールプラグのレビュー
1平均満足度:1.01件のレビュー
カタログにある物のうち2つしか取り扱いがない
1
満足度:1.0
板金用で3mm白と10mm黒を一体どこで使うのですか? 15mm白が欲しいです。

ミスミからのコメント

レビューコメントを頂き、誠にありがとうございます。ミスミ商品担当でございます。 この度は、数ある商品から本商品をお選び下さった中、ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。 用途といたしましては、主に「自動車トランクルーム内のドレイン穴のふさぎ」や「車内シートベルト用穴のふさぎ」に使用されております。 現状、取り扱いサイズの拡充は予定しておりませんが、今後同様なご要望を多数いただきました場合は拡充を検討させていただきます。 ご不便をおかけし申し訳ございませんが、事情をご賢察の上、何卒ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。

0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホールプラグ
カヌークリップ (中抜きタイプ)
ボルトキャップ
プラスティフット
ターンファスナー
パースロック
メーカーニフコニフコニフコニフコニフコニフコ
通常価格233-212 -251 -3,031232212 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
用途自動車用パネル用自動車用OA・家電用パネル用ロッド/パイプ/ケーブル用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ用アクセサリー・カバーキャップカテゴリの売れ筋ランキング