17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。

ブラッシュクリップ【1~100個入り】

通常単価(税別)
683,032
税込単価
753,335
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

繰り返しの利用が可能で、板厚の許容範囲が広い商品です。パネル用。

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ブラッシュクリップの外形図

規格表

製品番号
Part No.
取付相手形状
Hole Size
板厚
Thickness
ABCD材質
Meterial
1L46φ4.32.0~10.8φ18.02.520.0□3.8PA6
4410φ5.01.5~7.5φ12.02.014.8□4.7PA6
2784φ5.01.8~4.5φ11.02.06.8□4.8PP
4725φ6.02.5~3.7φ20.02.08.5□5.7PA6
2685φ6.03.2~9.5φ13.02.019.0□5.7PA6
4730φ6.02.0~16.4φ19.02.023.0□5.7PA6
3H37M6ナット φ18.0214.5φ6.0PA6
1C89φ5.00.8~12.2φ15.02.317.0φ6.0PA6
2488φ7.01.9~8.7φ18.02.520.0□6.5PA6
5328φ7.02.0~9.0φ18.02.520.0□6.7PA6
4571φ8.52.4~6.0φ18.02.512.5□8.1PA6
1H16φ10.03.7~7.4φ25.02.515.0φ11.0PA6

使用例

2枚のパネルのかさねた穴に差し込む

2枚のパネルのかさねた穴に差し込む

羽根が戻り止め作用になり締結します

羽根が戻り止め作用になり締結します

型番リスト

表示件数

適用ねじの呼び(M)

材質

取付相手形状

板厚

(mm)

販売単位

RoHS?最小発注数量
5
PA6
φ5.0
0.8-12.2
バラ(1個から購入可能)
10
1個
5
PA6
φ5.0
0.8-12.2
アイボリー
バラ(1個から購入可能)
10
1個
10
PA6
φ10.0
3.7-7.4
箱・パック
10
1パック

100個入り

4.3
PA6
φ4.3
2.0-10.8
バラ(1個から購入可能)
10
1個
6
PA6
M6ナット
-
バラ(1個から購入可能)
10
1個
7
PA6
φ7.0
1.9-8.7
箱・パック
10
1パック

100個入り

6
PA6
φ6.0
3.2-9.5
バラ(1個から購入可能)
10
1個
5
PP
φ5.0
1.8-4.5
バラ(1個から購入可能)
10
1個
5
PP
φ5.0
1.8-4.5
バラ(1個から購入可能)
10
1個
5
PA6
φ5.0
1.5-7.5
バラ(1個から購入可能)
10
1個
6
PA6
φ6.0
2.5-3.7
バラ(1個から購入可能)
10
1個
6
PA6
φ6.0
2.0-16.4
バラ(1個から購入可能)
10
1個
7
PA6
φ7.0
2.0-9.0
バラ(1個から購入可能)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
232
( 255 )
在庫品1日目当日出荷可能
232
( 255 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,032
( 3,335 )
在庫品1日目当日出荷可能
68
( 75 )
在庫品1日目当日出荷可能
231
( 254 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,683
( 1,851 )
在庫品1日目当日出荷可能
229
( 252 )
在庫品1日目当日出荷可能
223
( 245 )
在庫品1日目当日出荷可能
220
( 242 )
1日目
228
( 251 )
在庫品1日目当日出荷可能
217
( 239 )
1日目
229
( 252 )
在庫品1日目当日出荷可能
218
( 240 )
1日目

詳細情報

基本情報

繰り返しの利用が可能で、板厚の許容範囲が広い商品です。
パネル用。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブラッシュクリップのレビュー
4.4平均満足度:4.45件のレビュー
パネルの穴埋め
4
満足度:4.0
穴目隠し用に使用しました。取り付けも簡単だし、再利用する時、取り外しも容易なので便利だと思います。
0人が参考にしています。
据付工事に使用しています
3
満足度:3.0
当社で製作して販売しているオリジナル製品に付属品として使用しています。客先現地で、オリジナル製品を壁パネルに取付用です。...もっと読む
0人が参考にしています。
目隠し用のPOP板の留め具に
5
満足度:5.0
目隠し用で、ちょこちょこ開け閉めするくらいの軽装用に使用しました。 重いものに使うのでなければ、毎回ネジを取り外しする手...もっと読む
0人が参考にしています。
角パイプの穴埋め
5
満足度:5.0
取り付けた際に浮きが無く、しっかりと嵌って取り付ける事が出来た。ただし防水機能は無いので、化粧用途して使用した。
0人が参考にしています。
装置のパネル取付
5
満足度:5.0
装置のパネル取付に使用しました 下穴だけで取付けできるので楽です
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブラッシュクリップ
カヌークリップ (標準タイプ)
カヌークリップ (中抜きタイプ)
プラスティフット
ホールプラグ
ニフラッチ(タイプ3)ピン
メーカーニフコニフコニフコニフコニフコニフコ
通常価格68-210 -212 -3,031233 -230 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
用途パネル用パネル用パネル用OA・家電用自動車用パネル用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ用アクセサリー・カバーキャップカテゴリの売れ筋ランキング