17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

プラスティリベット(標準タイプ3)【1~100個入り】

通常単価(税別)
2241,516
税込単価
2461,668
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

小径サイズが豊富にラインナップされています。パネルを取り付ける樹脂リベット。脱着は不可です。取付け状態...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

材質

材質詳細

取付相手形状

板厚

(mm)

販売単位

RoHS?最小発注数量
ナイロン
PA6
φ5.0
2.5
バラ(1個から購入可能)
10
1個
ナイロン
PA6
φ2.5
1.5~3.0
バラ(1個から購入可能)
10
1個
その他
PC
φ5.0
4.6~7.0
バラ(1個から購入可能)
10
1個
ナイロン
PA6
φ4.0
4.6~6.2
バラ(1個から購入可能)
10
1個
ナイロン
PA6
φ4.0
4.6~6.2
バラ(1個から購入可能)
10
1個
ナイロン
PA6
φ5.0
1.0~2.2
箱・パック
10
1パック

100個入り

ナイロン
PA6
φ5.0
1.0~2.2
バラ(1個から購入可能)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
275
( 303 )
1日目
224
( 246 )
在庫品1日目当日出荷可能
247
( 272 )
在庫品1日目当日出荷可能
229
( 252 )
在庫品1日目当日出荷可能
228
( 251 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,516
( 1,668 )
1日目
225
( 248 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

小径サイズが豊富にラインナップされています。
パネルを取り付ける樹脂リベット。
脱着は不可です。
取付け状態でぐらつかない。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

プラスティリベット(標準タイプ3)の外形図と寸法

プラスティリベット(標準タイプ3):関連画像
製品番号
Part No.
取付柤手形状
Hole Size
板厚
Thickness
A B C E F 材質
Meterial
1C18 φ2.5 1.5~3.0 φ6.0 0.8 0.8 φ4.0 7.8 PA6
1889 φ4.0 4.6~6.2 φ7.0 0.8 0.9 φ7.0 11.8 PA6
22D5 φ4.2 3.3 φ14.0 1.5 1.0 φ12.0   PA6
0666 φ5.0 2.5 φ7.3 1.0 1.0 φ8.0 8.0 PA6
4546 φ5.0 1.0~2.2 φ8.0 1.0 1.0 φ8.0 8.0 PA6
1284 φ5.0 4.6~7.0 φ8.0 2.0 1.0 φ8.0 14.0 PC

プラスティリベットの取り付け方法

プラスティリベット(標準タイプ3):関連画像

2枚のパネルのかさねた穴に差し込む。

プラスティリベット(標準タイプ3):関連画像

頭部(ピン)を押してグロメットの足先を開いて、相手材に挟み込んで締結する。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスティリベット(標準タイプ3)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
純正品の代替えに
5
満足度:5.0
純正品が生産中止で代替え品を探していましたがドンピシャのものが見つかり大変助かりました。
1人が参考にしています。
金属加工品塗装時のマスキングとして使用
5
満足度:5.0
金属加工品塗装時にボビン内に挿入しマスキングとして使用しています。本来の用途とは異なりますが、サイズ感がちょうど良かった...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスティリベット(標準タイプ3)
プラスティリベット(標準タイプ2)
プラスティリベット(標準タイプ1)
プラスティリベット(着脱タイプ)
ニフラッチ(タイプ2)ピン
ニフラッチ(タイプ1)ピン
メーカーニフコニフコニフコニフコニフコニフコ
通常価格224-223 -225 -229228 -228 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
用途パネル用パネル用パネル用パネル用パネル用パネル用

リベット・鋲カテゴリの売れ筋ランキング