17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 取付相手形状

  • 板厚(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

プラスティリベット(標準タイプ2)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

取付相手形状

板厚

(mm)

RoHS?最小発注数量
φ3.5
3.0
10
1個
φ3.0
1.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
223
( 245 )
1日目
228
( 251 )
1日目

詳細情報

基本情報

抜去力が高く、取付状態でぐらつかない標準タイプのパネル用プラスティリベット。

商品情報

プラスティリベット(標準タイプ2)の外形図と寸法

プラスティリベット(標準タイプ2)の外形図
製品番号
Part No.
取付柤手形状
Hole Size
板厚
Thickness
AB+CEF材質
Meterial
1739φ3.01.5φ3.42.0φ5.56.0PA6
1W35φ3.53.0φ3.92.0φ6.08.7PA6

プラスティリベットの取り付け方法

2枚のパネルのかさねた穴に差し込む。

2枚のパネルのかさねた穴に差し込む。

頭部(ピン)を押してグロメットの足先を開いて、相手材に挟み込んで締結する。

頭部(ピン)を押してグロメットの足先を開いて、相手材に挟み込んで締結する。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プラスティリベット(標準タイプ2)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスティリベット(標準タイプ2)
プラスティリベット(着脱タイプ)
スクリベット (16連発タイプ)
ニフラッチ(タイプ2)ピン
ニフロック
プラスティリベット(標準タイプ1)
メーカーニフコニフコニフコニフコニフコニフコ
通常価格223-2293,832228 -23,880 -225 -
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜
材質ナイロンナイロンナイロンPOM--
材質詳細PA6PA6PA6---
用途パネル用パネル用パネル用パネル用パネル用パネル用
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)箱・パック-箱・パック-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リベット・鋲カテゴリの売れ筋ランキング