17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

プッシュターンリベット【1~100個入り】

通常単価(税別)
2214,457
税込単価
2434,903
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

パネルを取付ける樹脂リベット。脱着が極めて容易。(動作はピンを90°ターン)抜去力が高く、取付状態でぐ...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

材質詳細

取付相手形状

板厚

(mm)

販売単位

RoHS?最小発注数量
-
φ6.0
3.5~5.0
バラ(1個から購入可能)
10
1個
-
φ8.0
1.5~3.0
グレー
バラ(1個から購入可能)
10
1個
PBT+POM
φ7.0
2.0~7.0
バラ(1個から購入可能)
10
1個
-
φ6.0
2.15~3.2
箱・パック
10
1パック

100個入り

PBT+POM
φ7.0
2.4~4.8
箱・パック
10
1パック

100個入り

PBT+POM
φ7.0
2.0~4.0
バラ(1個から購入可能)
10
1個
-
φ6.0
2.5~4.0
グレー
箱・パック
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
221
( 243 )
在庫品1日目当日出荷可能
252
( 277 )
在庫品1日目当日出荷可能
265
( 292 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,457
( 4,903 )
1日目
3,531
( 3,884 )
在庫品1日目当日出荷可能
265
( 292 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,259
( 3,585 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

パネルを取付ける樹脂リベット。
脱着が極めて容易。
(動作はピンを90°ターン)
抜去力が高く、取付状態でぐらつきません。

商品情報

プッシュターンリベットの外形図と寸法

プッシュターンリベット:関連画像
製品番号
Part No.
取付相手形状
Hole Size
板厚
Thickness
AB+CEF材質
Material
12A1Ф63.5~5.0Ф10.02.5Ф14.018.2POM
35W2Ф62.15~3.2Ф9.92.5Ф18.018.7POM
163GФ62.5~4.0Ф10.02.5Ф14.019.1POM
31E4Ф7.02.0~7.0Ф13.03.0Ф20.015.8PBT+POM
42D4Ф7.02.0~4.0Ф10.02.3Ф15.016.1PBT+POM
39D5Ф7.02.4~4.8Ф10.02.5Ф16.016.5PBT+POM
25B8Ф8.01.5~3.0Ф10.03.0Ф20.020.9POM

※B+Cはピン押し込み時の寸法。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プッシュターンリベットのレビュー
5平均満足度:5.04件のレビュー
機械部品のゴムカバーに取り付けました。
5
満足度:5.0
取り付けてあった商品が簡単に取れなかったので、今回の物に交換し取り付けました。大きさは一回り小さいのですが特に問題なく取...もっと読む
0人が参考にしています。
内張りリベットの交換に
5
満足度:5.0
内張りをとめているプッシュリベットと同一だったので経年劣化で 割れているリベットを全て交換。 キレイに収まり内張りも垂れ...もっと読む
0人が参考にしています。
修理補修
5
満足度:5.0
金属製のリベットでは使えない場所に使用。取り外し簡単で良い。
0人が参考にしています。
T社製段差解消機の補修部品として
5
満足度:5.0
リフト面に連動して巻き上がるロールスクリーン固定に使用しています。 ほぼ互換ですので、メーカーから純正部品を取り寄せる必...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プッシュターンリベット
プラスティリベット(標準タイプ2)
プラスティリベット(着脱タイプ)
スクリベット (16連発タイプ)
ニフラッチ(タイプ1)ピン
ニフラッチ(タイプ2)ピン
メーカーニフコニフコニフコニフコニフコニフコ
通常価格221-223 -2293,832228 -228 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
材質POMナイロンナイロンナイロンPOMPOM
用途一般ファスナー/パネル用パネル用パネル用パネル用パネル用パネル用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リベット・鋲カテゴリの売れ筋ランキング