17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ニフロック【1200個入り】

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

材質

材質詳細

取付相手形状

板厚

(mm)

RoHS?最小発注数量
ナイロン
PA66
φ6.0-6.5
6.0~10.0
10
1パック

1200個入り

POM
POM+PA66
φ6.0
6.0~10.0
10
1パック

1200個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,880
( 26,268 )
1日目
24,612
( 27,073 )
1日目

詳細情報

基本情報

簡単に早く連続リベッティング可能なパネル用ニフロック。
内容量1200個。

商品情報

商品概要

ニフロック:関連画像

外形図

製造番号 取付相手形状 板厚 A B C 材質
2500 φ4.0 0.5-5.0 φ8.0 1.6 14.1 PA66
2501 φ5.0 0.5-5.0 φ9.0 2 13.9 PA66
2503 φ5.0 1.4-3.0 φ12.0 2.3 14.6 PA66
2504 φ5.0 3.0-6.0 φ12.0 1.8 17.3 PA66
2508 φ5.0 3.5-7.5 φ12.0 1.8 17.3 PA66
2509 φ6.0 3.7-6.0 φ11.0 2 22.6 PA66
2513 φ6.0 6.0-10.0 φ12.0 2 24 POM+PA66
2507 φ6.0 11.0-14.0 φ12.0 2 30.5 PA66
2502 φ6.0~6.5 6.0-10.0 φ12.0 2 22.6 PA66

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニフロックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニフロック
プラスティリベット(着脱タイプ)
プラスティリベット(標準タイプ2)
スクリベット (16連発タイプ)
プッシュリベット 黒
ニフラッチ(タイプ2)ピン
メーカーニフコニフコニフコニフコニフコニフコ
通常価格23,880-229223 -3,83252 -228 -
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
用途パネル用パネル用パネル用パネル用パネル用パネル用
販売単位箱・パックバラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)箱・パック--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リベット・鋲カテゴリの売れ筋ランキング