メカニカル部品技術窓口

確定しました

ニフラッチ(グロメット)

ニフラッチ(グロメット) 2000-WHITE
通常単価(税別)
243
税込単価
267
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

脱着が極めて容易。取付状態でぐらつきがない。繰返し取外すパネルの固定に最適。※ピンは別売りとなります。

型番:

2000-WHITE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

2000-WHITEの仕様・寸法情報

材質
-
材質詳細
樹脂
板厚(mm)
1.9~4.2
適用板厚T
1.5
販売単位
バラ(1個から購入可能)
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
2000-WHITE

材質

材質詳細

板厚

(mm)

適用板厚T

販売単位

RoHS?最小発注数量
-
樹脂
1.9~4.2
1.5
バラ(1個から購入可能)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
243
( 267 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

脱着が極めて容易。取付状態でぐらつきがない。繰返し取外すパネルの固定に最適。※ピンは別売りとなります。

商品情報

 
ニフラッチ(グロメット)の外形図
製造番号適応ビン
(品番)
適用板厚ABCD
2000-BLACK2004-BLACK1.9-4.2Ф16.09.52.09.0

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • ※ピンは別売りとなります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニフラッチ(グロメット)の型番2000-WHITEのページです。 型番2000-WHITEに関する仕様情報を記載しております。
ニフラッチ(グロメット)のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
ケーブル保護
4
満足度:4.0
板金部のケーブルブッシュとして使用しました。扱い安さと以外に丈夫なところが特徴です。
0人が参考にしています。
部品交換
4
満足度:4.0
設備で使用しているグロメットが割れたので、交換しました。 バラでも購入できて重宝しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニフラッチ(グロメット)
ニフラッチ(タイプ2)ピン
ニフロック
プラスティリベット(標準タイプ1)
プッシュプルリベット
プラスティリベット(標準タイプ2)
メーカーニフコニフコニフコニフコニフコニフコ
通常価格243228 -23,880 -225 -53 -223 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リベット・鋲カテゴリの売れ筋ランキング