17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

カヌークリップ (中抜きタイプ)

通常単価(税別)
212215
税込単価
233237
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【用途】 パネル用 【色】 黒 【販売単位】 バラ(1個から購入可能) 【材質】 PA6 ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


カヌークリップ (中抜きタイプ)の外形図と寸法

カヌークリップ (中抜きタイプ)の外形図

カヌークリップ (中抜きタイプ)の取り付け方法

2枚のパネルのかさねた穴に差し込む

2枚のパネルのかさねた穴に差し込む

挿入時クリップの胴部が細くなり入る

挿入時クリップの胴部が細くなり入る

締結部が抜き方向に対してひっかかりより強い戻り止め効果をもたらす

締結部が抜き方向に対してひっかかりより強い戻り止め効果をもたらす

型番リスト

表示件数

適用ねじの呼び(M)

材質

取付相手形状

板厚

(mm)

RoHS?最小発注数量
5.5
PA6
φ5.5
3.5-4.0
10
1個
5
POM
φ5.0
3.05-3.3
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
212
( 233 )
1日目
215
( 237 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【用途】 パネル用
【色】 黒
【販売単位】 バラ(1個から購入可能)
【材質】 PA6
【取付相手形状】φ5.5
【板厚(mm)】3.5-4.0

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カヌークリップ (中抜きタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カヌークリップ (中抜きタイプ)
ターンファスナー
プラスティフット
ニフラッチ(タイプ3)ピン
カヌークリップ (標準タイプ)
パースロック
メーカーニフコニフコニフコニフコニフコニフコ
通常価格212-2323,031230 -210 -212 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
用途パネル用パネル用OA・家電用パネル用パネル用ロッド/パイプ/ケーブル用
-
販売単位バラ(1個から購入可能)箱・パック箱・パック-バラ(1個から購入可能)-
よく一緒に購入される商品

ねじ用アクセサリー・カバーキャップカテゴリの売れ筋ランキング