17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 内径 d(φ)

    ~mm
  • 自由高 Ho(mm)

    ~mm
  • 荷重 P1 (0.25h時)(N)

    ~mm
  • 荷重 P2 (0.50h時)(N)

    ~mm
  • 荷重 P3 (0.75h時)(N)

    ~mm
  • 板厚 t(mm)

    ~mm
  • 全たわみ量(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

鉄 皿ばねRT(磐田規格)磐田電工製

通常単価(税別)
224387
税込単価
246426
通常出荷日:1日目

【特長】・限られたスペースで耐磨耗、耐衝撃性、耐力を必要とする工作機械やプレス機械、ヒンジといった分野...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

鉄 皿ばねRT(磐田規格)磐田電工製:関連画像
品名 外径 Da 内径 Di 板厚 t たわみ h 全長 Ho h/t 荷重 (f=0.25h時) 荷重 (f=0.50h時) 荷重 (f=0.75h時)
IWT-RT-16 16.0 8.2 0.60 0.40 1.00 0.67 144 261 359
IWT-RT-20 20.0 10.2 0.80 0.40 1.20 0.50 197 370 528
IWT-RT-25 25.0 12.3 1.00 0.60 1.60 0.60 383 704 981
IWT-RT-31 31.0 16.3 1.20 0.75 1.95 0.63 571 1040 1442
IWT-RT-37 37.0 18.3 1.50 0.80 2.30 0.53 759 1412 2001
IWT-RT-45 45.0 24.4 1.80 1.00 2.80 0.56 1196 2216 3128
IWT-RT-53 53.0 28.4 2.10 1.20 3.30 0.57 1638 3030 4246

型番リスト

表示件数

外径 D

(φ)

内径 d

(φ)

自由高 Ho

(mm)

荷重 P1 (0.25h時)

(N)

荷重 P2 (0.50h時)

(N)

荷重 P3 (0.75h時)

(N)

板厚 t

(mm)

全たわみ量

(mm)

販売単位

RoHS?最小発注数量
20
10.2
1.2
197
370
528
0.8
0.4
箱・パック
10
1個
25
12.3
1.6
383
704
981
1
0.6
バラ(1個から購入可能)
10
1個
31.0
16.3
1.95
571
1040
1442
1.2
0.75
箱・パック
10
1個
37.0
18.3
2.3
759
1412
2001
1.5
0.8
箱・パック
10
1個
45
24.4
2.8
1196
2216
3128
1.8
1
箱・パック
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
224
( 246 )
1日目
290
( 319 )
1日目
260
( 286 )
1日目
363
( 399 )
1日目
387
( 426 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・限られたスペースで耐磨耗、耐衝撃性、耐力を必要とする工作機械やプレス機械、ヒンジといった分野で特に活躍します。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄 皿ばねRT(磐田規格)磐田電工製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉄 皿ばねRT(磐田規格)磐田電工製
鉄 皿ばね 重荷重用(磐田規格)磐田電工製
鉄 皿ばねR(磐田規格)磐田電工製
鉄 皿ばねM(磐田規格)磐田電工製
鉄 皿ばねMT(磐田規格)磐田電工製
鉄 皿ばね 軽荷重用(磐田規格)磐田電工製
メーカー磐田電工磐田電工磐田電工磐田電工磐田電工磐田電工
通常価格224-3,486 -98 -219 -217 -7,979 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目1日目
材質ばね用鋼ばね用鋼ばね用鋼ばね用鋼ばね用鋼ばね用鋼
たわみ量 δ0.75h (mm)0.75h (mm)0.75h (mm)0.75h (mm)0.75h (mm)0.75h (mm)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

皿ばねカテゴリの売れ筋ランキング