17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 内径 d(φ)

    ~mm
  • 自由高 Ho(mm)

    ~mm
  • 荷重 P1 (0.25h時)(N)

    ~mm
  • 荷重 P2 (0.50h時)(N)

    ~mm
  • 荷重 P3 (0.75h時)(N)

    ~mm
  • 板厚 t(mm)

    ~mm
  • 全たわみ量(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

鉄 皿ばねR(磐田規格)磐田電工製

通常単価(税別)
98600特別価格
税込単価
108660特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・限られたスペースで耐磨耗、耐衝撃性、耐力を必要とする工作機械やプレス機械、ヒンジといった分野...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

鉄 皿ばねR(磐田規格)磐田電工製:関連画像
品名 外径 Da 内径 Di 板厚 t たわみ h 全長 Ho h/t 荷重 (f=0.25h時) 荷重 (f=0.50h時) 荷重 (f=0.75h時)
IWT-R-11 11.0 6.2 0.60 0.20 0.80 0.33 136 265 387
IWT-R-13.5 13.5 7.2 0.80 0.20 1.00 0.25 198 390 578
IWT-R-16.5 16.5 8.2 1.00 0.25 1.25 0.25 311 611 904
IWT-R-21 21.0 10.2 1.20 0.35 1.55 0.29 465 908 1334
IWT-R-25 25.0 12.3 1.50 0.35 1.85 0.23 633 1245 1853
IWT-R-30 30.0 16.3 1.80 0.50 2.30 0.28 1177 2305 3393
IWT-R-35 35.0 18.3 2.10 0.50 2.60 0.24 1314 2589 3844
IWT-R-42 42.0 22.4 2.50 0.60 3.10 0.24 1873 3687 5462
IWT-R-50 50.0 25.4 3.00 0.70 3.70 0.23 2579 5080 7532

型番リスト

表示件数

外径 D

(φ)

内径 d

(φ)

自由高 Ho

(mm)

荷重 P1 (0.25h時)

(N)

荷重 P2 (0.50h時)

(N)

荷重 P3 (0.75h時)

(N)

板厚 t

(mm)

全たわみ量

(mm)

販売単位

RoHS?最小発注数量
11.0
6.2
0.80
136
265
387
0.6
0.2
バラ(1個から購入可能)
10
1個
13.5
7.2
1
198
390
578
0.8
0.2
箱・パック
10
1個
21.0
10.2
1.55
465
908
1334
1.2
0.35
バラ(1個から購入可能)
10
1個
25
12.3
1.85
633
1245
1853
1.5
0.35
バラ(1個から購入可能)
10
1個
30.0
16.3
2.3
1177
2305
3393
1.8
0.5
バラ(1個から購入可能)
10
1個
35.0
18.3
2.6
1314
2589
3844
2.10
0.5
バラ(1個から購入可能)
10
1個
42.0
22.4
3.1
1873
3687
5462
2.5
0.6
箱・パック
10
1個
50
25.4
3.70
2579
5080
7532
3
0.7
バラ(1個から購入可能)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
237
( 261 )
在庫品1日目当日出荷可能
211
( 232 )
1日目
98
( 108 )
1日目
139
( 153 )
1日目
410287
( 316 )
在庫品1日目当日出荷可能
532
( 585 )
1日目
323
( 355 )
1日目
600
( 660 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・限られたスペースで耐磨耗、耐衝撃性、耐力を必要とする工作機械やプレス機械、ヒンジといった分野で特に活躍します。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄 皿ばねR(磐田規格)磐田電工製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉄 皿ばねR(磐田規格)磐田電工製
鉄 皿ばね 重荷重用(磐田規格)磐田電工製
鉄 皿ばねRT(磐田規格)磐田電工製
鉄 皿ばねM(磐田規格)磐田電工製
鉄 皿ばねMT(磐田規格)磐田電工製
鉄 皿ばね 軽荷重用(磐田規格)磐田電工製
メーカー磐田電工磐田電工磐田電工磐田電工磐田電工磐田電工
通常価格98-3,486 -224 -219 -217 -7,979 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目1日目
材質ばね用鋼ばね用鋼ばね用鋼ばね用鋼ばね用鋼ばね用鋼
たわみ量 δ0.75h (mm)0.75h (mm)0.75h (mm)0.75h (mm)0.75h (mm)0.75h (mm)
よく一緒に購入される商品

皿ばねカテゴリの売れ筋ランキング