17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 内径 d(φ)

    ~mm
  • 自由高 Ho(mm)

    ~mm
  • 荷重 P1 (0.25h時)(N)

    ~mm
  • 荷重 P2 (0.50h時)(N)

    ~mm
  • 荷重 P3 (0.75h時)(N)

    ~mm
  • 板厚 t(mm)

    ~mm
  • 全たわみ量(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

鉄 皿ばねMT(磐田規格)磐田電工製

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

鉄 皿ばねMT(磐田規格)磐田電工製:関連画像
品名 外径 Da 内径 Di 板厚 t たわみ h 全長 Ho h/t 荷重 (f=0.25h時) 荷重 (f=0.50h時) 荷重 (f=0.75h時)
IWT-MT-16 16.0 5.2 0.60 0.35 0.95 0.58 104 191 268
IWT-MT-20 20.0 6.2 0.80 0.40 1.20 0.50 170 320 455
IWT-MT-25 25.0 8.2 1.00 0.50 1.50 0.50 267 501 714
IWT-MT-31 31.0 10.2 1.20 0.65 1.85 0.54 400 744 1049
IWT-MT-37 37.0 12.3 1.50 0.70 2.20 0.47 567 1069 1540
IWT-MT-45 45.0 15.3 1.80 0.90 2.70 0.50 869 1628 2324
IWT-MT-53 53.0 18.3 2.10 1.00 3.10 0.48 1089 2069 2952

型番リスト

表示件数

外径 D

(φ)

内径 d

(φ)

自由高 Ho

(mm)

荷重 P1 (0.25h時)

(N)

荷重 P2 (0.50h時)

(N)

荷重 P3 (0.75h時)

(N)

板厚 t

(mm)

全たわみ量

(mm)

RoHS?最小発注数量
16
5.2
0.95
104
191
268
0.6
0.35
10
1個
20
6.2
1.2
170
320
455
0.8
0.4
10
1個
53.0
18.3
3.1
1089
2069
2952
2.10
1
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
217
( 239 )
1日目
226
( 249 )
1日目
386
( 425 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・限られたスペースで耐磨耗、耐衝撃性、耐力を必要とする工作機械やプレス機械、ヒンジといった分野で特に活躍します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄 皿ばねMT(磐田規格)磐田電工製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉄 皿ばねMT(磐田規格)磐田電工製
鉄 皿ばね 重荷重用(磐田規格)磐田電工製
鉄 皿ばね 軽荷重用(磐田規格)磐田電工製
鉄 皿ばねRT(磐田規格)磐田電工製
鉄 皿ばねR(磐田規格)磐田電工製
鉄 皿ばねM(磐田規格)磐田電工製
メーカー磐田電工磐田電工磐田電工磐田電工磐田電工磐田電工
通常価格217-3,486 -7,979 -224 -98 -219 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜1日目
材質ばね用鋼ばね用鋼ばね用鋼ばね用鋼ばね用鋼ばね用鋼
たわみ量 δ0.75h (mm)0.75h (mm)0.75h (mm)0.75h (mm)0.75h (mm)0.75h (mm)
販売単位箱・パックバラ(1個から購入可能)箱・パック---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

皿ばねカテゴリの売れ筋ランキング