17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 内径 d(φ)

    ~mm
  • 自由高 Ho(mm)

    ~mm
  • 荷重 P1 (0.25h時)(N)

    ~mm
  • 荷重 P2 (0.50h時)(N)

    ~mm
  • 荷重 P3 (0.75h時)(N)

    ~mm
  • 板厚 t(mm)

    ~mm
  • 全たわみ量(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

鉄 皿ばね 重荷重用(磐田規格)磐田電工製

通常単価(税別)
3,4867,906
税込単価
3,8358,697
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・限られたスペースで耐磨耗、耐衝撃性、耐力を必要とする工作機械やプレス機械、ヒンジといった分野...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

鉄 皿ばね 重荷重用(磐田規格)磐田電工製:関連画像
品名 外径 Da 内径 Di 板厚 t たわみ h 全長 Ho h/t 荷重 (f=0.25h時) 荷重 (f=0.50h時) 荷重 (f=0.75h時)
IWT-H-71 71.0 36.0 4.00 1.60 5.60 0.40 7679 14416 20516
IWT-H-80 80.0 41.0 5.00 1.70 6.70 0.34 12219 23301 33588
IWT-H-90 90.0 46.0 5.00 2.00 7.00 0.40 11719 22045 31371
IWT-H-100 100.0 51.0 6.00 2.20 8.20 0.37 18064 33666 48141
IWT-H-112 112.0 57.0 6.00 2.50 8.50 0.42 16181 30430 43836
IWT-H-125 125.0 64.0 8.00 2.60 10.60 0.33 31146 59585 86014
IWT-H-140 140.0 72.0 8.00 3.20 11.20 0.40 30822 58918 85210
IWT-H-160 160.0 82.0 10.00 3.50 13.50 0.35 50612 96341 138509
IWT-H-180 180.0 92.0 10.00 4.00 14.00 0.35 46876 88191 125486
IWT-H-200 200.0 102.0 12.00 4.20 16.20 0.35 66626 126751 183129
IWT-H-225 225.0 112.0 12.00 5.00 17.00 0.42 64322 120485 170646
IWT-H-250 250.0 127.0 14.00 5.60 19.60 0.40 93271 175255 249001
 

型番リスト

表示件数

外径 D

(φ)

内径 d

(φ)

自由高 Ho

(mm)

荷重 P1 (0.25h時)

(N)

荷重 P2 (0.50h時)

(N)

荷重 P3 (0.75h時)

(N)

板厚 t

(mm)

全たわみ量

(mm)

RoHS?最小発注数量
71
36
5.6
7679
14416
20516
4
1.6
10
1個
80
41
6.7
12219
23301
33588
5
1.7
10
1個
90
46
7
11719
22045
31371
5
2
10
1個
100
51
8.2
18064
33666
48141
6
2.2
10
1個
112
57
8.5
16181
30430
43836
6
2.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,486
( 3,835 )
1日目
5,928
( 6,521 )
1日目
6,469
( 7,116 )
1日目
5,931
( 6,524 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,906
( 8,697 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・限られたスペースで耐磨耗、耐衝撃性、耐力を必要とする工作機械やプレス機械、ヒンジといった分野で特に活躍します。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄 皿ばね 重荷重用(磐田規格)磐田電工製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉄 皿ばね 重荷重用(磐田規格)磐田電工製
鉄 皿ばね 軽荷重用(磐田規格)磐田電工製
鉄 皿ばね 重荷重用(JIS規格)磐田電工製
鉄 皿ばねMT(磐田規格)磐田電工製
鉄 皿ばね 軽荷重用(JIS規格)磐田電工製
皿バネ H-71(重荷重用)
メーカー磐田電工磐田電工磐田電工磐田電工磐田電工SUNCO
通常価格3,486-7,979 -76 -217 -72 -2,875
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目
負荷荷重重荷重用軽荷重用重荷重用-軽荷重用重荷重用
材質ばね用鋼ばね用鋼ばね用鋼ばね用鋼ばね用鋼ばね用鋼
たわみ量 δ0.75h (mm)0.75h (mm)0.75h (mm)0.75h (mm)0.75h (mm)0.75h (mm)
販売単位バラ(1個から購入可能)箱・パック-箱・パック--
よく一緒に購入される商品

皿ばねカテゴリの売れ筋ランキング