17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 内径 d(φ)

    ~mm
  • 自由高 Ho(mm)

    ~mm
  • 荷重 P1 (0.25h時)(N)

    ~mm
  • 荷重 P2 (0.50h時)(N)

    ~mm
  • 荷重 P3 (0.75h時)(N)

    ~mm
  • 板厚 t(mm)

    ~mm
  • 全たわみ量(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

鉄 皿ばね 軽荷重用(JIS規格)磐田電工製【1~500個入り】

通常単価(税別)
72238,620特別価格
税込単価
79262,482特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・限られたスペースで耐磨耗、耐衝撃性、耐力を必要とする工作機械やプレス機械、ヒンジといった分野...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

鉄 皿ばね 軽荷重用(JIS規格)磐田電工製:関連画像

品名 外径 Da 内径 Di 板厚 t たわみ h 全長 Ho h/t 荷重 (f=0.25h時) 荷重 (f=0.50h時) 荷重 (f=0.75h時)
JIS L-8 8.0 4.2 0.30 0.25 0.55 0.83 52 89 118
JIS L-10 10.0 5.2 0.40 0.30 0.70 0.75 88 156 210
JIS L-12.5 12.5 6.2 0.50 0.35 0.85 0.70 121 216 294
JIS L-14 14.0 7.2 0.50 0.40 0.90 0.80 121 210 279
JIS L-16 16.0 8.2 0.60 0.45 1.05 0.75 173 305 411
JIS L-18 18.0 9.2 0.70 0.50 1.20 0.71 282 417 567
JIS L-20 20.0 10.2 0.80 0.55 1.35 0.69 305 547 749
JIS L-22.5 22.5 11.2 0.80 0.65 1.45 0.81 307 534 708
JIS L-25 25.0 12.2 0.90 0.70 1.60 0.78 367 645 863
JIS L-28 28.0 14.2 1.00 0.80 1.80 0.80 478 834 1108
JIS L-31.5 31.5 16.3 1.25 0.90 2.15 0.72 791 1412 1912
JIS L-35.5 35.5 18.3 1.25 1.00 2.25 0.80 733 1275 1706
JIS L-40 40.0 20.4 1.60 1.15 2.75 0.72 1304 2324 3158
JIS L-45 45.0 22.4 1.75 1.30 3.05 0.74 1530 2707 3648
JIS L-50 50.0 25.4 2.00 1.40 3.40 0.70 1952 3501 4776
JIS L-56 56.0 28.5 2.00 1.60 3.60 0.80 1912 3344 4442
JIS L-63 63.0 31.0 2.50 1.75 4.25 0.70 2942 5266 7178
JIS L-71 71.0 36.0 2.50 2.00 4.50 0.80 2903 5060 6737
JIS L-80 80.0 41.0 3.00 2.30 5.30 0.77 4452 7845 10532
JIS L-90 90.0 46.0 3.50 2.50 6.00 0.71 5845 10434 14180
JIS L-100 100.0 51.0 3.50 2.80 6.30 0.80 5629 9836 13092

型番リスト

表示件数

外径 D

(φ)

内径 d

(φ)

自由高 Ho

(mm)

荷重 P1 (0.25h時)

(N)

荷重 P2 (0.50h時)

(N)

荷重 P3 (0.75h時)

(N)

板厚 t

(mm)

全たわみ量

(mm)

販売単位

RoHS?最小発注数量
10
5.2
0.7
88
156
210
0.4
0.3
バラ(1個から購入可能)
10
1個
8
4.2
0.55
52
89
118
0.3
0.25
箱・パック
10
1個
12.5
6.2
0.85
121
216
294
0.5
0.35
箱・パック
10
1個
14
7.2
0.9
121
210
279
0.5
0.4
箱・パック
10
1個
16
8.2
1.05
173
305
411
0.6
0.45
バラ(1個から購入可能)
10
1個
18
9.2
1.2
282
417
567
0.7
0.5
箱・パック
10
1個
20
10.2
1.35
305
547
749
0.8
0.55
バラ(1個から購入可能)
10
1個
22.5
11.2
1.45
307
534
708
0.8
0.65
箱・パック
10
1個
25
12.2
1.6
367
645
863
0.9
0.7
バラ(1個から購入可能)
10
1個
28
14.2
1.8
478
834
1108
1
0.8
箱・パック
10
1個
31.5
16.3
2.15
791
1412
1912
1.25
0.9
バラ(1個から購入可能)
10
1個
35.5
18.3
2.25
733
1275
1706
1.25
1
箱・パック
10
1パック

500個入り

40
20.4
2.75
1304
2324
3158
1.6
1.15
箱・パック
10
1個
50
25.4
3.4
1952
3501
4776
2
1.4
箱・パック
10
1個
56
28.5
3.6
1912
3344
4442
2
1.6
箱・パック
10
1個
63
31
4.25
2942
5266
7178
2.5
1.75
バラ(1個から購入可能)
10
1個
71
36
4.5
2903
5060
6737
2.5
2
バラ(1個から購入可能)
10
1個
80
41
5.3
4452
7845
10532
3
2.3
箱・パック
10
1パック

20個入り

90
46
6
5845
10434
14180
3.5
2.5
箱・パック
10
1パック

10個入り

100
51
6.3
5629
9836
13092
3.5
2.8
箱・パック
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
72
( 79 )
在庫品1日目当日出荷可能
205
( 226 )
1日目
219
( 241 )
1日目
217
( 239 )
1日目
291160
( 176 )
在庫品1日目当日出荷可能
72
( 79 )
1日目
299
( 329 )
在庫品1日目当日出荷可能
226
( 249 )
1日目
402
( 442 )
在庫品1日目当日出荷可能
243
( 267 )
1日目
714
( 785 )
1日目
238,620
( 262,482 )
1日目
625
( 688 )
1日目
720
( 792 )
1日目
836
( 920 )
1日目
1,546
( 1,701 )
1日目
2,648
( 2,913 )
1日目
33,464
( 36,810 )
1日目
25,405
( 27,946 )
1日目
34,637
( 38,101 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・限られたスペースで耐磨耗、耐衝撃性、耐力を必要とする工作機械やプレス機械、ヒンジといった分野で特に活躍します。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄 皿ばね 軽荷重用(JIS規格)磐田電工製のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
金型用
3
満足度:3.0
金型の射出成型のインサート物を押える目的で使用しています。今のところ想定通りに使用できています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉄 皿ばね 軽荷重用(JIS規格)磐田電工製
鉄 皿ばね 軽荷重用(磐田規格)磐田電工製
鉄 皿ばね 重荷重用(JIS規格)磐田電工製
鉄 皿ばね 重荷重用(磐田規格)磐田電工製
皿バネ H-71(重荷重用)
皿ばね(軽荷重用)
メーカー磐田電工磐田電工磐田電工磐田電工SUNCOオチアイ
通常価格72-7,979 -76 -3,486 -2,8759 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜
負荷荷重軽荷重用軽荷重用重荷重用重荷重用重荷重用軽荷重用
材質ばね用鋼ばね用鋼ばね用鋼ばね用鋼ばね用鋼ばね用鋼
たわみ量 δ0.75h (mm)0.75h (mm)0.75h (mm)0.75h (mm)0.75h (mm)-
よく一緒に購入される商品

皿ばねカテゴリの売れ筋ランキング