17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。
  • 内径 d(mm)

    ~mm
  • 厚さ t(mm)

    ~mm
  • 外径 D(mm)

    ~mm
  • 呼び

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

鉄 ウェーブワッシャー(ベアリング)(磐田規格)【1~100個入り】

通常単価(税別)
9099,940
税込単価
99109,934
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

他の炭素鋼と比較し耐磨耗性に優れていますので、各種ベアリングの予圧用、荷重負荷の小さいバネ用途等に最適...

詳細を確認
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

内径 d

(mm)

厚さ t

(mm)

販売単位

外径 D

(mm)

呼び

RoHS?最小発注数量
19.7
0.25
箱・パック
28.7
1
10
1個
21.5
0.25
バラ(1個から購入可能)
30.4
2
10
1個
26.1
0.25
バラ(1個から購入可能)
35.1
4
10
1個
29.3
0.3
バラ(1個から購入可能)
38.3
5
10
1個
29.8
0.25
バラ(1個から購入可能)
39.8
6
10
1個
31.9
0.3
バラ(1個から購入可能)
45
7
10
1個
39.8
0.4
バラ(1個から購入可能)
49.9
8
10
1個
45.8
0.45
バラ(1個から購入可能)
60
9
10
1個
51.8
0.5
バラ(1個から購入可能)
69.8
10
10
1個
57.3
0.5
バラ(1個から購入可能)
77.8
11
10
1個
65
0.45
バラ(1個から購入可能)
87
12
10
1個
69.5
0.45
バラ(1個から購入可能)
97
13
10
1個
79.7
0.5
バラ(1個から購入可能)
106.3
14
10
1個
87.5
0.55
箱・パック
116
15
10
1パック

100個入り

99
0.6
箱・パック
126
16
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
183
( 201 )
1日目
256
( 282 )
1日目
264
( 290 )
在庫品1日目当日出荷可能
90
( 99 )
在庫品1日目当日出荷可能
311
( 342 )
在庫品1日目当日出荷可能
194
( 213 )
在庫品1日目当日出荷可能
130
( 143 )
1日目
220
( 242 )
在庫品1日目当日出荷可能
452
( 497 )
在庫品1日目当日出荷可能
664
( 730 )
在庫品1日目当日出荷可能
986
( 1,085 )
在庫品1日目当日出荷可能
829
( 912 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,089
( 1,198 )
1日目
81,264
( 89,390 )
1日目
99,940
( 109,934 )
1日目

詳細情報

基本情報

他の炭素鋼と比較し耐磨耗性に優れていますので、各種ベアリングの予圧用、荷重負荷の小さいバネ用途等に最適です。

商品情報

鉄 ウェーブワッシャー(ベアリング)(磐田規格)の外形図と寸法

鉄 ウェーブワッシャー(ベアリング)(磐田規格)の外形図
呼び
Washer
No.
       ベアリング用 ウェーブ ワッシャーの規格寸法    Washer dimensions and approximate loads for BEARINGS
外径 D
Outside dia
内径 d
Inside dia
板厚 t
Thickness
自由高
h(約)
Free height
等分山数
W
Waves
使用高さ
f
for load
使用高さに於ける [N]
When flattened to f
適用ベアリング
Suitable bearing no.
基本荷重
Basic load
許容荷重範囲
Allow.Load(approx.)
62形63形
BW-128.719.70.252.231.524.511.8~37.36200-
BW-230.421.50.253.031.535.320.6~50.06201-
BW-333.324.30.253.431.536.324.5~48.16202-
BW-435.126.10.254.031.537.328.4~46.1-6301
BW-538.329.30.304.031.549.037.3~60.86203-
BW-639.829.80.254.831.547.137.2~54.9-6302
BW-745.031.90.305.031.597.178.5~111.862046303
BW-849.939.80.405.431.598.175.5~117.762056304
BW-960.045.80.456.131.5129.4100.0~154.062066305
BW-1069.851.80.506.832.0169.7140.2~199.162076306
BW-1177.857.30.507.032.0155.9126.5~195.262086307
BW-1287.065.00.457.442.0275.6236.3~324.662106308
BW-1397.069.50.458.042.0304.0264.8~324.662116309
BW-14106.379.70.509.843.0318.7279.5~348.162126310
BW-15116.087.50.5510.543.0387.4348.1~426.662136311
BW-16126.099.00.6010.643.0357.0307.9~396.2-6312

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄 ウェーブワッシャー(ベアリング)(磐田規格)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
自社内設備品のベアリングに対する浮き上がり防止
4
満足度:4.0
自社内設備品のベアリングに対する浮き上がり防止のために使用しています。この商品の一番の特長でもあるウェーブ形状による効果...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉄 ウェーブワッシャー(ベアリング)(磐田規格)
鉄 ウェーブワッシャー(磐田規格)
波ワッシャー(ベアリング用)
鉄 MDS皿ばね
鉄 黒 リブドロックワッシャー
鉄 皿ばね座金 (キャップ用 軽荷重用)
メーカー磐田電工磐田電工オチアイSUNCOボサードSUNCO
通常価格90-84 -88 -146 -1,347 -108
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目1日目在庫品1日目1日目
種類波板用波板用ばね座金ばね座金ばね座金ばね座金
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
材質 スチールばね用鋼ばね用鋼S65Cばね用鋼ばね用鋼S50C~S65C
表面処理(詳細)なしなし燐酸塩被膜なし黒色酸化被膜三価ホワイト
種類 ばね座金ウェーブワッシャウェーブワッシャウェーブワッシャ皿ばね座金ギザ付皿ばね座金皿ばね座金
よく一緒に購入される商品

座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング