17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が34型番あります。
  • 呼び

    ~mm
  • 軸/穴/溝 呼び径(参考)(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 4日以内

鉄G型リング(軸用)【1~1000個入り】

通常単価(税別)
17529,083
税込単価
19331,991
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

軸に加工した溝にはめ込み、隣接する部品を固定する止め輪。【特長】・高度な製造技術と厳しい品質管理によっ...

詳細を確認
未確定:候補が34型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

鉄 C型リング(軸用)(磐田規格)の商品概要

外形図

外形図

(単位:mm)

品名軸径
S
リング寸法溝寸法挿入
直径
C
許容スラスト荷重
内径板厚孔径溝径溝巾(リング)安全率4
D1公差t公差dG公差W公差SK5Mkg
G-332.6+0.05
-0.10
0.25±0.020.82.7±0.030.30+0.05
-0.00
6.349
G-443.60.250.83.70.308.165
G-554.60.40±0.030.84.70.459.1130
G-665.50.400.85.70.4510.8158
G-776.4+0.05
-0.12
0.651.06.7±0.050.7313.0300
G-887.40.651.07.70.7314.0340
G-998.20.651.08.40.7314.2385
G-10109.00.651.09.40.7315.2428
G-111110.00.651.010.30.7316.1470
G-121211.00.651.211.30.7317.2514
G-131312.00.90±0.051.212.31.00+0.08
-0.00
19.3770
G-141413.00.901.213.31.0020.3830
G-151513.90.901.214.31.0021.3890
G-161614.80.901.215.31.0022.6940
G-171715.70.901.616.21.0023.61,000
G-181816.7+0.10
-0.25
1.001.617.2±0.071.1026.11,400
G-191917.61.001.618.21.1027.21,500
G-202018.51.001.619.11.1028.21,600
G-222220.41.001.621.01.1030.01,800
G-252523.11.001.623.91.1035.62,000
G-282825.91.402.626.81.5539.93,200
G-303027.81.402.628.81.5541.83,400
G-323229.61.402.630.61.5543.83,600
G-353532.4+0.25
-0.35
1.402.633.4±0.101.5547.04,000
G-383835.21.403.236.31.5552.54,300
G-404037.01.60±0.073.238.21.75+0.10
-0.00
54.65,200
G-454541.71.603.243.01.7559.75,900
G-505046.21.603.247.81.7564.96,500
G-555550.9+0.50
-0.60
2.003.252.5±0.252.2072.09,000
G-606055.62.003.257.32.2077.09,800
G-656560.22.003.262.12.2081.010,700
G-707064.82.303.266.82.5588.013,200
G-757569.42.303.271.82.5593.014,200
G-808074.1+0.50
-0.70
2.303.276.4±0.352.5598.015,100
G-858578.72.303.281.22.55103.016,000
G-909083.32.903.286.03.18109.021,500
G-10010092.62.903.295.63.18120.023,900
G-120120111.6+0.50
-0.80
2.903.2114.5±0.403.18145.028,600
G-130130122.22.904.0125.03.18157.031,000
G-140140131.13.204.0133.73.50169.036,900

型番リスト

表示件数

呼び

販売単位

軸/穴/溝 呼び径(参考)

(mm)

RoHS?最小発注数量
3
バラ(1個から購入可能)
3
10
1個
4
バラ(1個から購入可能)
4
10
1個
5
バラ(1個から購入可能)
5
10
1個
6
バラ(1個から購入可能)
6
10
1個
7
バラ(1個から購入可能)
7
10
1個
8
バラ(1個から購入可能)
8
10
1個
9
バラ(1個から購入可能)
9
10
1個
10
バラ(1個から購入可能)
10
10
1個
11
箱・パック
11
10
1パック

1000個入り

15
バラ(1個から購入可能)
15
10
1個
16
バラ(1個から購入可能)
16
10
1個
17
箱・パック
17
10
1パック

1000個入り

19
バラ(1個から購入可能)
19
10
1個
20
バラ(1個から購入可能)
20
10
1個
22
バラ(1個から購入可能)
22
10
1個
25
バラ(1個から購入可能)
25
10
1個
30
バラ(1個から購入可能)
30
10
1個
32
バラ(1個から購入可能)
32
10
1パック

500個入り

35
箱・パック
35
10
1パック

100個入り

38
バラ(1個から購入可能)
38
10
1個
40
バラ(1個から購入可能)
40
10
1個
45
バラ(1個から購入可能)
45
10
1個
50
バラ(1個から購入可能)
50
10
1個
55
バラ(1個から購入可能)
55
10
1個
60
バラ(1個から購入可能)
60
10
1個
65
バラ(1個から購入可能)
65
10
1個
70
バラ(1個から購入可能)
70
10
1個
75
バラ(1個から購入可能)
75
10
1個
80
箱・パック
80
10
1パック

50個入り

85
バラ(1個から購入可能)
85
10
1個
90
箱・パック
90
10
1パック

50個入り

100
バラ(1個から購入可能)
100
10
1個
120
箱・パック
120
10
1パック

20個入り

130
箱・パック
130
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
246
( 271 )
在庫品1日目当日出荷可能
246
( 271 )
1日目
247
( 272 )
在庫品1日目当日出荷可能
247
( 272 )
在庫品1日目当日出荷可能
247
( 272 )
在庫品1日目当日出荷可能
247
( 272 )
在庫品1日目当日出荷可能
248
( 273 )
1日目
249
( 274 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,378
( 18,016 )
1日目
256
( 282 )
在庫品1日目当日出荷可能
258
( 284 )
1日目
29,083
( 31,991 )
1日目
261
( 287 )
在庫品1日目当日出荷可能
263
( 289 )
1日目
265
( 292 )
1日目
266
( 293 )
1日目
175
( 193 )
在庫品1日目当日出荷可能
26,068
( 28,675 )
1日目
6,583
( 7,241 )
1日目
393
( 432 )
1日目
408
( 449 )
在庫品1日目当日出荷可能
244
( 268 )
1日目
363
( 399 )
1日目
555
( 611 )
在庫品1日目当日出荷可能
626
( 689 )
1日目
704
( 774 )
1日目
877
( 965 )
在庫品1日目当日出荷可能
816
( 898 )
1日目
19,828
( 21,811 )
1日目
1,029
( 1,132 )
1日目
27,250
( 29,975 )
1日目
1,424
( 1,566 )
1日目
24,658
( 27,124 )
4日目
14,645
( 16,110 )
1日目

詳細情報

基本情報

軸に加工した溝にはめ込み、隣接する部品を固定する止め輪。
【特長】
・高度な製造技術と厳しい品質管理によって生み出された高品質・高精度の製品。
【用途】
・自動車・精密モータ産業・半導体・一般産業機械・輸送関連・光学機器等に最適。

商品担当おすすめ

  • 座金 系列AW 画像

    NTN

    座金 系列AW

    よく一緒に購入検討されている商品です。テーパ穴の軸受けを任意の位置に固定するアダプタの部品。

  • スプリングピン 画像

    ミスミ

    スプリングピン

    よく一緒に購入検討されている商品です。グリップ力のあるピンで、簡易締結や位置決めに使用されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄G型リング(軸用)のレビュー
4.4平均満足度:4.47件のレビュー
スナップリング
4
満足度:4.0
短納期で安価で少量から購入することができるのでこちらを購入しました。
0人が参考にしています。
軸受け
5
満足度:5.0
安価なもの使用していましたが、一度開くと戻らなくなったり、すぐ破損したりで困りましたが、この製品はそんな心配なく使用出来...もっと読む
0人が参考にしています。
試験機の部品
5
満足度:5.0
取付ホールド性、脱着性がよく使い勝手が良かったです。 耐久性もよさそうではないかと感じました。
0人が参考にしています。
ピンの締結
4
満足度:4.0
引張試験の部品が外れやすくなり確認したところeリングで締結していました。作業性を向上させるためCリングへ変更し外れず作業...もっと読む
0人が参考にしています。
固定用
5
満足度:5.0
特に問題なく使用できました。 こういったものは思い立った時に注文できるミスミさんが便利です。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q標準材質は何になりますか?
A
SK85M又はSK85です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉄G型リング(軸用)
鉄GV型リング(軸用)
鉄OV型リング(穴用)
鉄O型リング(穴用)
鉄C型リング(穴用)(JIS規格)
鉄C型止め輪(軸用)(JIS規格)
メーカー磐田電工磐田電工磐田電工磐田電工磐田電工磐田電工
通常価格175-100 -45 -33 -70 -49 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類スラスト方向取付(軸用)スラスト方向取付(軸用)スラスト方向取付(穴用)スラスト方向取付(穴用)スラスト方向取付(穴用)スラスト方向取付(軸用)
形状C型リング(軸用)GV型リング(軸用)OV型リング(穴用)穴用C形止め輪穴用C形止め輪軸用C形止め輪
材質
止め輪タイプ外輪止め外輪止め内輪止め内輪止め内輪止め外輪止め
取り付け方種類標準標準標準標準標準標準
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

止め輪・リングカテゴリの売れ筋ランキング