17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が33型番あります。
  • 呼び

    ~mm
  • 軸/穴/溝 呼び径(参考)(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 9日以内

鉄C型リング(穴用)(JIS規格)【1~1000個入り】

通常単価(税別)
7024,222
税込単価
7726,644
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

軸に加工した溝にはめ込み、隣接する部品を固定する止め輪。【特長】・高度な製造技術と厳しい品質管理によっ...

詳細を確認
未確定:候補が33型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

鉄 C型リング(穴用)(JIS規格)の商品概要

外形図

外形図

(単位:mm)

品名穴径
S
リング寸法溝寸法挿入
直径
C
許容スラスト荷重
内径板厚孔径溝径溝巾(リング)安全率4
D1公差t公差dG公差W公差SK85M kg
JO-101010.7±0.181.00±0.041.210.4+0.11
-0
1.15+0.14
-0
4.4980
JO-121213.01.001.512.51.155.41,100
JO-131314.11.001.513.61.156.01,200
JO-141415.11.001.714.61.156.61,300
JO-161617.31.001.716.81.158.41,500
JO-171718.3±0.21.001.717.81.159.21,600
JO-181819.51.001.719.0+0.21
-0
1.1510.21,700
JO-191920.51.002.020.01.1510.81,800
JO-202021.51.002.021.01.1511.81,900
JO-(21)2122.51.002.022.01.1512.82,000
JO-222223.51.002.023.01.1513.82,100
JO-242425.91.20±0.052.025.21.3515.02,800
JO-252526.91.202.026.21.3515.32,900
JO-262627.91.202.027.21.3516.63,000
JO-282830.1±0.251.202.029.41.3518.43,300
JO-303032.11.202.031.4+0.25
-0
1.3520.43,500
JO-323234.41.202.033.71.3521.43,700
JO-(34)3436.51.502.535.71.6523.45,000
JO-353537.81.502.537.01.6524.45,100
JO-(36)3638.81.502.538.01.6525.45,300
JO-373739.81.502.539.01.6526.45,400
JO-(38)3840.81.502.540.01.6527.25,600
JO-404043.5±0.41.75±0.062.542.51.9028.26,900
JO-424245.51.752.544.51.9030.07,200
JO-454548.51.752.547.51.9032.87,700
JO-474750.5±0.451.752.549.51.9034.48,100
JO-(48)4851.51.752.550.5+0.3
-0
1.9035.28,200
JO-505054.22.002.553.02.2036.69,800
JO-525256.22.002.555.02.2038.510,000
JO-555559.22.002.558.02.2041.610,500
JO-565660.22.002.559.02.2042.411,000
JO-(58)5862.22.002.561.02.2044.011,200
JO-(60)6064.22.002.563.02.2046.011,500
JO-626266.22.002.565.02.2057.812,000
JO-636367.22.002.566.02.2048.812,300
JO-(65)6569.22.502.568.02.7050.616,000
JO-686872.52.502.571.02.7052.816,500
JO-(70)7074.52.502.573.02.7054.817,000
JO-727276.52.502.575.02.7056.217,500
JO-757579.52.502.578.02.7059.018,000
JO-(78)7882.5±0.552.502.581.0+0.35
-0
2.7061.519,000
JO-808085.52.502.583.52.7063.519,500
JO-(82)8287.52.50±0.073.085.52.7065.520,000
JO-858590.53.003.088.53.20+0.18
-0
68.525,000
JO-909095.53.003.093.53.2072.726,500
JO-(92)9297.53.003.095.53.2074.927,000
JO-9595100.53.003.098.53.2077.528,000
JO-(98)98103.53.003.0101.53.2080.129,000
JO-100100105.53.003.0103.53.2081.929,500
JO-105105112.04.003.0109.0+0.54
-0
4.2086.341,000
JO-(108)108115.04.003.0112.04.2088.542,000
JO-110110117.04.003.0114.04.2089.143,000
JO-112112119.04.003.0116.04.2091.144,000
JO-115115122.0±0.654.003.0119.04.2094.045,000
JO-120120127.04.003.0124.0+0.63
-0
4.2098.047,000
JO-125125132.04.003.5129.04.20103.049,000

スナップリングの標準材質は、JIS G 3311(SK-85M)です。

型番リスト

表示件数

呼び

販売単位

軸/穴/溝 呼び径(参考)

(mm)

RoHS?最小発注数量
10
箱・パック
10
10
1パック

1000個入り

13
箱・パック
13
10
1パック

1000個入り

14
箱・パック
14
10
1パック

1000個入り

18
箱・パック
18
10
1パック

1000個入り

20
箱・パック
20
10
1パック

1000個入り

22
バラ(1個から購入可能)
22
10
1個
24
バラ(1個から購入可能)
24
10
1個
28
バラ(1個から購入可能)
28
10
1個
30
箱・パック
30
10
1パック

500個入り

32
箱・パック
32
10
1パック

500個入り

35
バラ(1個から購入可能)
35
10
1個
36
箱・パック
36
10
1パック

200個入り

37
箱・パック
37
10
1パック

100個入り

38
バラ(1個から購入可能)
38
10
1個
42
箱・パック
42
10
1パック

100個入り

45
箱・パック
45
10
1パック

100個入り

48
バラ(1個から購入可能)
48
10
1個
52
箱・パック
52
10
1パック

100個入り

55
バラ(1個から購入可能)
55
10
1個
58
箱・パック
58
10
1パック

100個入り

62
バラ(1個から購入可能)
62
10
1個
65
バラ(1個から購入可能)
65
10
1個
68
箱・パック
68
10
1パック

50個入り

72
箱・パック
72
10
1パック

50個入り

75
箱・パック
75
10
1パック

50個入り

80
箱・パック
80
10
1パック

50個入り

85
箱・パック
85
10
1パック

50個入り

90
箱・パック
90
10
1パック

20個入り

95
箱・パック
95
10
1パック

20個入り

105
箱・パック
105
10
1パック

20個入り

110
バラ(1個から購入可能)
110
10
1個
112
箱・パック
112
10
1パック

20個入り

120
箱・パック
120
10
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,571
( 9,428 )
1日目
10,483
( 11,531 )
1日目
10,483
( 11,531 )
1日目
21,895
( 24,085 )
1日目
22,856
( 25,142 )
1日目
257
( 283 )
1日目
259
( 285 )
1日目
70
( 77 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,068
( 23,175 )
1日目
24,222
( 26,644 )
1日目
290
( 319 )
1日目
11,427
( 12,570 )
1日目
6,783
( 7,461 )
1日目
366
( 403 )
1日目
8,148
( 8,963 )
1日目
8,571
( 9,428 )
1日目
202
( 222 )
1日目
12,268
( 13,495 )
1日目
506
( 557 )
1日目
15,545
( 17,100 )
9日目
591
( 650 )
1日目
694
( 763 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,402
( 9,242 )
1日目
15,598
( 17,158 )
1日目
18,080
( 19,888 )
1日目
17,354
( 19,089 )
1日目
19,351
( 21,286 )
1日目
9,225
( 10,148 )
1日目
11,795
( 12,975 )
1日目
14,796
( 16,276 )
1日目
1,796
( 1,976 )
1日目
19,661
( 21,627 )
1日目
21,891
( 24,080 )
1日目

詳細情報

基本情報

軸に加工した溝にはめ込み、隣接する部品を固定する止め輪。
【特長】
・高度な製造技術と厳しい品質管理によって生み出された高品質・高精度の製品。
【用途】
・自動車・精密モータ産業・半導体・一般産業機械・輸送関連・光学機器等に最適。

商品担当おすすめ

  • 座金 系列AW 画像

    NTN

    座金 系列AW

    よく一緒に購入検討されている商品です。テーパ穴の軸受けを任意の位置に固定するアダプタの部品。

  • スプリングピン 画像

    ミスミ

    スプリングピン

    よく一緒に購入検討されている商品です。グリップ力のあるピンで、簡易締結や位置決めに使用されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄C型リング(穴用)(JIS規格)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q標準材質は何になりますか?
A
SK8です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉄C型リング(穴用)(JIS規格)
鉄C型止め輪(軸用)(JIS規格)
鉄OV型リング(穴用)
C形止め輪(Cリング)(穴用)
鉄O型リング(穴用)
小径C形止め輪(Cリング)(穴用)
メーカー磐田電工磐田電工磐田電工大陽ステンレススプリング磐田電工大陽ステンレススプリング
通常価格70-49 -45 -57 -33 -76 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
種類スラスト方向取付(穴用)スラスト方向取付(軸用)スラスト方向取付(穴用)スラスト方向取付(穴用)スラスト方向取付(穴用)スラスト方向取付(穴用)
形状穴用C形止め輪軸用C形止め輪OV型リング(穴用)穴用C形止め輪穴用C形止め輪穴用C形止め輪
材質SUS304-CSPSUS304-CSP
止め輪タイプ内輪止め外輪止め内輪止め内輪止め内輪止め内輪止め
取り付け方種類標準標準標準標準標準標準
よく一緒に購入される商品

止め輪・リングカテゴリの売れ筋ランキング