17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が36型番あります。
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 内径 d(φ)

    ~mm
  • 自由高 Ho(mm)

    ~mm
  • 荷重 P3 (0.75h時)(N)

    ~mm
  • 板厚 t(mm)

    ~mm
  • 全たわみ量(mm)

    ~mm
  • 適応ベアリング 外径(φ)

    ~mm
  • 適応ベアリング 内径(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 4日以内
    • 9日以内

皿ばねBD (磐田規格)【1~1000個入り】

通常単価(税別)
4439,946
税込単価
4843,941
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

【特長】・ベアリングの振動、騒音をなくし、回転のムラを減衰させる与圧用スプリングです。・ベアリングの寿...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が36型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

皿ばねBD (磐田規格)【1~1,000個入り】 外形図

製品仕様

たわみは0.75h≧で使用してください。

規格表

皿ばねBD (磐田規格)【1~1,000個入り】 規格表

使用例

NC・サーボ・モーター使用例

皿ばねBD (磐田規格)【1~1,000個入り】 使用例

型番リスト

表示件数

外径 D

(φ)

内径 d

(φ)

自由高 Ho

(mm)

荷重 P3 (0.75h時)

(N)

板厚 t

(mm)

全たわみ量

(mm)

販売単位

適応ベアリング 外径

(φ)

適応ベアリング 内径

(φ)

RoHS?最小発注数量
9.8
6.2
0.4
24
0.2
0.2
バラ(1個から購入可能)
10
3
10
1個
12.8
7.2
0.5
29
0.25
0.25
箱・パック
13
4
10
1個
15.8
8.2
0.55
24
0.25
0.3
バラ(1個から購入可能)
16
5(4)
10
1個
18.8
9.2
0.65
31
0.3
0.35
箱・パック
19
6(5)
10
1パック

1000個入り

18.8
10.2
0.7
51
0.35
0.35
バラ(1個から購入可能)
19
7
10
1個
21.8
12.3
0.75
46
0.35
0.4
バラ(1個から購入可能)
22
8(7)
10
1個
23.7
14.3
0.9
80
0.4
0.5
バラ(1個から購入可能)
24
9
10
1個
25.7
14.3
0.9
64
0.4
0.5
箱・パック
26
9
10
1個
29.7
17.4
1.1
82
0.4
0.7
バラ(1個から購入可能)
30
10
10
1個
31.7
20.4
1.1
81
0.4
0.7
バラ(1個から購入可能)
32
12
10
1個
34.6
20.4
1.1
62
0.4
0.7
バラ(1個から購入可能)
35
10
10
1個
34.6
22.4
1.2
118
0.5
0.7
箱・パック
35
15
10
1パック

100個入り

41.6
25.5
1.4
118
0.5
0.9
バラ(1個から購入可能)
42
15
10
1個
46.5
30.5
1.5
157
0.6
0.9
バラ(1個から購入可能)
47
20(17)
10
1個
51.5
35.5
1.5
137
0.6
0.9
バラ(1個から購入可能)
52
25(20)
10
1個
61.5
40.5
1.8
177
0.7
1.1
バラ(1個から購入可能)
62
30(25)
10
1個
79.5
50.5
2.3
226
0.8
1.5
バラ(1個から購入可能)
80
35
10
1個
79.5
55.5
2.3
265
0.8
1.5
バラ(1個から購入可能)
80
40
10
1個
84.5
60.5
2.5
363
0.9
1.6
バラ(1個から購入可能)
85
45
10
1個
89.5
60.5
2.5
294
0.9
1.6
バラ(1個から購入可能)
90
40
10
1個
89.5
65.5
2.5
343
0.9
1.6
箱・パック
90
50
10
1個
99
65.5
2.6
294
1
1.6
箱・パック
100
45
10
1パック

20個入り

99
70.5
2.6
333
1
1.6
バラ(1個から購入可能)
100
55
10
1個
109
70.5
2.7
363
1.25
1.45
バラ(1個から購入可能)
110
50
10
1個
109
75.5
2.7
402
1.25
1.45
箱・パック
110
60
10
1パック

20個入り

119
85.5
2.8
392
1.25
1.55
バラ(1個から購入可能)
120
65
10
1個
129
85.5
3.2
402
1.25
1.95
箱・パック
130
60
10
1パック

20個入り

129
95.5
3.2
500
1.25
1.95
箱・パック
130
75
10
1パック

20個入り

139
90.5
3.25
353
1.25
2
箱・パック
140
65
10
1パック

20個入り

139
101
3.25
432
1.25
2
箱・パック
140
80
10
1パック

20個入り

159
101
3.5
412
1.5
2
バラ(1個から購入可能)
160
75
10
1パック

10個入り

159
111
3.5
481
1.5
2
バラ(1個から購入可能)
160
90
10
1個
169
111
3.8
471
1.5
2.3
バラ(1個から購入可能)
170
80
10
1パック

10個入り

169
121
3.8
549
1.5
2.3
バラ(1個から購入可能)
170
95
10
1個
189
121
4.3
765
2
2.3
バラ(1個から購入可能)
190
90
10
1パック

10個入り

189
131
4.3
863
2
2.3
バラ(1個から購入可能)
190
105
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
237
( 261 )
在庫品1日目当日出荷可能
44
( 48 )
1日目
236
( 260 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,435
( 22,479 )
1日目
238
( 262 )
在庫品1日目当日出荷可能
250
( 275 )
在庫品1日目当日出荷可能
253
( 278 )
在庫品1日目当日出荷可能
73
( 80 )
1日目
259
( 285 )
在庫品1日目当日出荷可能
264
( 290 )
在庫品1日目当日出荷可能
267
( 294 )
1日目
4,437
( 4,881 )
4日目
460
( 506 )
1日目
306
( 337 )
在庫品1日目当日出荷可能
320
( 352 )
在庫品1日目当日出荷可能
379
( 417 )
1日目
531
( 584 )
1日目
683
( 751 )
1日目
717
( 789 )
1日目
888
( 977 )
1日目
888
( 977 )
1日目
14,995
( 16,495 )
1日目
1,351
( 1,486 )
1日目
1,536
( 1,690 )
1日目
10,446
( 11,491 )
1日目
1,844
( 2,028 )
1日目
13,942
( 15,336 )
1日目
23,776
( 26,154 )
1日目
17,400
( 19,140 )
1日目
17,400
( 19,140 )
1日目
21,506
( 23,657 )
9日目
2,868
( 3,155 )
1日目
24,587
( 27,046 )
1日目
4,096
( 4,506 )
1日目
39,946
( 43,941 )
1日目
39,946
( 43,941 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベアリングの振動、騒音をなくし、回転のムラを減衰させる与圧用スプリングです。
・ベアリングの寿命が伸び、設計並びにスペースが著しく簡素化できます。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

皿ばねBD (磐田規格)のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
機械の修理部品に使用
3
満足度:3.0
機械の修理部品に、この皿ばねBDを購入しました。担当者ごとに、選んでいるメーカーはまちまちです。修理担当者から気になる声...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
皿ばねBD (磐田規格)
鉄 皿ばね 重荷重用(磐田規格)磐田電工製
鉄 皿ばねRT(磐田規格)磐田電工製
鉄 皿ばねMT(磐田規格)磐田電工製
鉄 皿ばねR(磐田規格)磐田電工製
鉄 皿ばねM(磐田規格)磐田電工製
メーカー磐田電工磐田電工磐田電工磐田電工磐田電工磐田電工
通常価格44-3,486 -224 -217 -98 -219 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目
材質ばね用鋼ばね用鋼ばね用鋼ばね用鋼ばね用鋼ばね用鋼
たわみ量 δ0.75h (mm)0.75h (mm)0.75h (mm)0.75h (mm)0.75h (mm)0.75h (mm)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

皿ばねカテゴリの売れ筋ランキング