17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が20型番あります。

SE型リング(軸用)【1~1000個入り】

通常単価(税別)
1644,439
税込単価
1848,883
通常出荷日:1日目

軸に加工した溝にはめ込み、隣接する部品を固定する止め輪。【特長】・高度な製造技術と厳しい品質管理によっ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

SE型リング(軸用)の商品概要

外形図

外形図

(単位:mm)

品名軸に溝を切らない場合軸に溝を切る場合
軸寸法リング寸法締結許容
スラスト荷重
SK85M Kg
溝寸法
軸径内径外径板厚溝径溝巾
S公差D1公差D2公差t公差G公差W公差
SE-33.0±0.032.8±0.088.0±0.10.25±0.02252.9+0
-0.05
0.56+0.05
-0
SE-3.23.23.08.20.25253.10.56
SE-44.03.89.00.25303.90.56
SE-55.04.810.00.25404.90.56
SE-66.05.811.00.25405.90.56
SE-6.36.36.111.40.25506.20.56
SE-77.06.812.20.25506.90.56
SE-88.07.813.00.25507.90.56
SE-99.08.814.40.25508.90.56
SE-9.59.59.314.60.25509.40.56
SE-1010.09.815.40.25509.90.56
SE-1111.010.816.20.255010.90.56
SE-12.712.7±0.0512.4±0.1519.0±0.250.40±0.037012.5+0
-0.07
0.86+0.07
-0
SE-1414.013.720.50.407013.80.86
SE-1515.014.720.80.407014.80.86
SE-1616.015.722.20.407015.80.86
SE-1919.018.725.40.407018.80.86
SE-2020.019.726.20.407019.80.86
SE-2222.021.728.50.408021.80.86
SE-2525.024.731.40.408024.80.86

型番リスト

表示件数

呼び

材質

販売単位

軸/穴/溝 呼び径(参考)

(mm)

RoHS?最小発注数量
3
バラ(1個から購入可能)
3
10
1個
3
ステンレス
箱・パック
3
10
1パック

1000個入り

4
バラ(1個から購入可能)
4
10
1個
5
箱・パック
5
10
1パック

1000個入り

5
ステンレス
箱・パック
5
10
1パック

1000個入り

7
バラ(1個から購入可能)
7
10
1個
7
ステンレス
バラ(1個から購入可能)
7
10
1個
8
箱・パック
8
10
1個
8
ステンレス
箱・パック
8
10
1パック

1000個入り

9
ステンレス
箱・パック
9
10
1パック

1000個入り

9.5
バラ(1個から購入可能)
9.5
10
1個
10
バラ(1個から購入可能)
10
10
1個
11
箱・パック
11
10
1パック

1000個入り

11
ステンレス
箱・パック
11
10
1パック

1000個入り

14
バラ(1個から購入可能)
14
10
1個
15
箱・パック
15
10
1パック

1000個入り

16
バラ(1個から購入可能)
16
10
1個
19
バラ(1個から購入可能)
19
10
1個
22
箱・パック
22
10
1パック

1000個入り

25
箱・パック
25
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
244
( 268 )
1日目
7,555
( 8,311 )
1日目
245
( 270 )
1日目
8,251
( 9,076 )
1日目
9,213
( 10,134 )
1日目
247
( 272 )
1日目
250
( 275 )
1日目
16
( 18 )
1日目
15,100
( 16,610 )
1日目
17,279
( 19,007 )
1日目
248
( 273 )
1日目
248
( 273 )
1日目
12,686
( 13,955 )
1日目
18,348
( 20,183 )
1日目
254
( 279 )
1日目
20,171
( 22,188 )
1日目
258
( 284 )
1日目
261
( 287 )
1日目
44,439
( 48,883 )
1日目
92
( 101 )
1日目

詳細情報

基本情報

軸に加工した溝にはめ込み、隣接する部品を固定する止め輪。
【特長】
・高度な製造技術と厳しい品質管理によって生み出された高品質・高精度の製品。
【用途】
・自動車・精密モータ産業・半導体・一般産業機械・輸送関連・光学機器等に最適。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 座金 系列AW 画像

    NTN

    座金 系列AW

    よく一緒に購入検討されている商品です。テーパ穴の軸受けを任意の位置に固定するアダプタの部品。

  • スプリングピン 画像

    ミスミ

    スプリングピン

    よく一緒に購入検討されている商品です。グリップ力のあるピンで、簡易締結や位置決めに使用されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SE型リング(軸用)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ローレットナットの抜け止め
5
満足度:5.0
やや下向きにローレットナットを取り付けた為、抜けてしまうと取付部品まで落下してしまう危険があったので、抜け止めに使用しま...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q標準材質は何になりますか?
A
SK85、ステンレスです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SE型リング(軸用)
CE型リング(軸用)
E型リング(軸用)(JIS規格)
E型リング
鉄G型リング(軸用)
鉄GV型リング(軸用)
メーカー磐田電工磐田電工磐田電工磐田電工磐田電工磐田電工
通常価格16-31 -5 -52 -175 -100 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目
種類スラスト方向取付(軸用)ラジアル方向取付ラジアル方向取付ラジアル方向取付スラスト方向取付(軸用)スラスト方向取付(軸用)
形状SE型リング(軸用)CE型リング(軸用)E型リング(軸用)E型リングC型リング(軸用)GV型リング(軸用)
止め輪タイプ外輪止め外輪止め外輪止め外輪止め外輪止め外輪止め
取り付け方種類プッシュイン(横入れ)標準スナップイン(縦入れ)スナップイン(縦入れ)標準標準
商品種類止め輪止め輪止め輪止め輪止め輪止め輪
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

止め輪・リングカテゴリの売れ筋ランキング