メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 表面処理

    ~mm
  • 表面処理(詳細)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

十字穴付 プラ波ハイローウエハー【50個入り】

十字穴付 プラ波ハイローウエハー PHU-4.5X35
通常単価(税別)
2,629
税込単価
2,892
通常出荷日:1日目

塩ビ・ポリカ波板を木下地に止める建材用スクリュー。【特長】・波板の山と同じ形状のポリカ製座金とパッキン...

詳細を確認

型番:

PHU-4.5X35
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

PHU-4.5X35の仕様・寸法情報

種類
波板用ねじ
ねじの呼び(M)
4.5
材質
[スチール] 鉄
表面処理
なし
表面処理(詳細)
なし
取付穴形状
十字穴
販売単位
箱・パック
全長(mm)
35
詳細形状
標準
ねじ山種類
タッピングねじ
用途
標準
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PHU-4.5X35

表面処理

表面処理(詳細)

最小発注数量
なし
なし
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,629
( 2,892 )
1日目

詳細情報

基本情報

塩ビ・ポリカ波板を木下地に止める建材用スクリュー。
【特長】
・波板の山と同じ形状のポリカ製座金とパッキンを組み込んでいる樹脂波板止め専用ねじ。
・木下地への樹脂波板止め専用ねじで、ポリカーボネート製座金とパッキンを組込んだハイローねじ。
・耐候性に優れ、32波にぴったりフィットする樹脂製の波座付き。
・ソフトな発泡タイプで波板を傷つけません。
・意匠性に優れたウェハータイプを採用。
・入りやすくて高い引抜保持力を発揮する特殊二条ねじ。
【用途】
・塩ビ/ポリカ製波板(32波)取付専用ねじ。

商品情報

外形図

外形図
サイズL1L2ウェハー類仕様波板の
種類
DH
4.5×3510.025.011.02.75鉄板小波
座金部仕様(プラ波座)バッキン仕様(発泡EPDM)
WL0H1tD2カラー
22.030.012.522.030.0黒・グレー

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

十字穴付 プラ波ハイローウエハーの型番PHU-4.5X35のページです。 型番PHU-4.5X35に関する仕様情報を記載しております。
十字穴付 プラ波ハイローウエハーのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q取り扱い材質はなんですか?
A
鉄のみとなります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
十字穴付 プラ波ハイローウエハー
波板取付ビス
コンパネビス(T羽付き)十字穴付
フラワーヘッド ALC 木下地 十字穴付
野地板コース(カラーベスト専用ねじ)十字穴付
フローリングスクリューラッパ十字穴付
メーカー日本パワーファスニングダイドーハントSUNCOヤマヒロヤマヒロヤマヒロ
通常価格2,6292,203 -3,585 -3,3504,741 -27,697 -
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目1日目1日目1日目
種類波板用ねじ波板用ねじコーススレッド木ねじ木ねじコーススレッド
ねじの呼び(M)4.553.85.543.8
材質スチールスチールスチールスチールスチール
取付穴形状十字穴なし十字穴十字穴十字穴十字穴
販売単位箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング