メカニカル部品技術窓口
【ブランド】日本パワーファスニング【ねじの呼び】M6,M8,M10,M12【材質】鉄、ステンレスインパ...
詳細を確認【ブランド】日本パワーファスニング
【ねじの呼び】
M6,M8,M10,M12
【材質】
鉄、ステンレス
インパクトドライバーで簡単・確実な施工ができる、ねじ固定式あと施工アンカーボルト。
【特長】
・インパクトドライバーで簡単・確実な施工
・端部や仕上材が割れにくい
・施工後もアンカー高さ調整や取外しが可能
・隅部、天井部の施工も簡単
・ステンレス製品も標準ラインアップ
・アンカー取り外し可能
・六価クロムフリー
【用途】
・ラック、車庫、手摺、空調機器、自動販売機、車輪止めの取り付けなど幅広い用途に最適


タップスター

外形図
| サイズ | 本体 | 皿ばね付ナット | 施工仕様 | |||||||||
| 長さ | 径 | 座金 外径 | ナット 二面幅 | ナット 高さ | 取付物 最大厚み | ドリル径 | 最小 埋込深さ | |||||
| 全長 | LH | ミリねじ | 円筒部 | アンカーねじ | アンカーねじ | |||||||
| M6×45 | 45 | (2.5) | 15 | (2) | 28 | 6.5 | 14 | 10 | 6.3 | 5 | 5.5 | 30 |
| M6×60 | 60 | (2.5) | 20 | (12) | 28 | 6.5 | 14 | 10 | 6.3 | 20 | 5.5 | 30 |
| M8×50 | 50 | (3.0) | 20 | (2) | 28 | 8.5 | 18 | 12 | 8.4 | 5 | 7.5 | 35 |
| M8×70 | 70 | (3.0) | 25 | (17) | 28 | 8.5 | 18 | 12 | 8.4 | 20 | 7.5 | 35 |
| M8×110 | 110 | (3.0) | 25 | (47) | 38 | 8.5 | 18 | 12 | 8.4 | 60 | 7.5 | 40 |
| M10×60 | 60 | (4.0) | 20 | (2) | 38 | 10.5 | 22 | 17 | 10.2 | 5 | 9.5 | 45 |
| M10×80 | 80 | (4.0) | 25 | (17) | 38 | 10.5 | 22 | 17 | 10.2 | 25 | 9.5 | 45 |
| M10×100 | 100 | (4.0) | 25 | (37) | 38 | 10.5 | 22 | 17 | 10.2 | 45 | 9.5 | 45 |
| M12×60 | 60 | (4.5) | 20 | (5) | 35 | 12.4 | 25 | 19 | 12.5 | 7 | 11.0 | 40 |
| M12×70 | 70 | (4.5) | 25 | (5) | 40 | 12.4 | 25 | 19 | 12.5 | 7 | 11.0 | 50 |
| MI2×90 | 90 | (4.5) | 30 | (20) | 40 | 12.4 | 25 | 19 | 12.5 | 27 | 11.0 | 50 |
| MI2×100 | 100 | (4.5) | 30 | (30) | 40 | 12.4 | 25 | 19 | 12.5 | 37 | 11.0 | 50 |
| MI2×120 | 120 | (4.5) | 30 | (50) | 40 | 12.5 | 25 | 19 | 12.5 | 57 | 11.0 | 50 |
| 材質 | 表面処理 | 表面色 |
|---|---|---|
| スチール | エコリート(※) | シルバー |
| ステンレスSUS410 | サスガード(SG) | ステンレスカラー |
| アンカー径(mm) | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下穴径(mm) | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 11.0 | 11.3 | |
| 下穴深さ(mm) | 40 | 45 | 55 | 50 | 60 | 90 |
| 埋込み深さ(mm) | 30 | 35 | 45 | 40 | 50 | 80 |
| 最大加重(kN) | 6 | 9 | 15 | 10 | 18 | 47 |
| 標準偏差 | 0.31 | 1.00 | 0.50 | 0.51 | 1.18 | 5.60 |
| 変動係数(%) | 4.8 | 10.2 | 3.2 | 4.8 | 6.2 | 11.8 |
| アンカー径(mm) | 6 | 8 | 10 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 下穴径(mm) | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 11.0 | |
| 下穴深さ(mm) | 40 | 45 | 55 | 50 | 60 |
| 埋込み深さ(mm) | 30 | 35 | 45 | 40 | 50 |
| 最大加重(kN) | 7 | 14 | 22 | 24 | 37 |
| 標準偏差 | 0.46 | 0.45 | 1.43 | 2.60 | 2.21 |
| 変動係数(%) | 5.8 | 3.0 | 6.2 | 10.6 | 5.8 |

施工手順

サンコーテクノ
芯棒打込み式アンカー オールアンカー ABAAC

日本パワーファスニング
タップスター専用ソケット
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンコーテクノ
オールアンカー C/SC
0通常価格(税別):53円~

サンコーテクノ
芯棒打込み式アンカー オールアンカー ABAAC
4.2通常価格(税別):256円~

八幡ねじ
エビモンゴGAアンカー
5通常価格(税別):240円~

サンコーテクノ
グリップアンカーSGAタイプ SUS316 ミリねじ
0通常価格(税別):365円~

ケー・エフ・シー
本体打込み式アンカー ホーク・カットアンカーCAタイプ ステンレス製
0通常価格(税別):274円~

日本パワーファスニング
タップスター
5通常価格(税別):292円

家研販売
家研アンカー
4.5通常価格(税別):378円~

ユニカ
芯棒打込み式アンカー ルーティアンカー スチール製三価クロメート仕上げ
4.5通常価格(税別):111円

ユニカ
接着系アンカー レジンA HC-Uタイプ(打込み型)
4通常価格(税別):288円~