17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 9日以内

コブラ Yタイプ (たたき込み式アンカー)【50個入り】

コブラ Yタイプ (たたき込み式アンカー)
通常単価(税別)
4,2685,335
税込単価
4,6955,869
通常出荷日:1日目~9日目

ハンマーで打ちこむだけの簡単施工。専用施工具を使用すれば大幅な施工時間の短縮が可能です。

  • 溶融亜鉛メッキ(どぶメッキ)は膜厚が非常に厚い為、相手側には同じ表面処理の商品をご選定下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

最小発注数量
50
1パック

50個入り

75
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,268
( 4,695 )
1日目
5,335
( 5,869 )
9日目

詳細情報

基本情報

ハンマーで打ちこむだけの簡単施工。専用施工具を使用すれば大幅な施工時間の短縮が可能です。

ご注意

  • 溶融亜鉛メッキ(どぶメッキ)は膜厚が非常に厚い為、相手側には同じ表面処理の商品をご選定下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コブラ Yタイプ (たたき込み式アンカー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コブラ Yタイプ (たたき込み式アンカー)
ピン付六角穴皿頭ボルト(ステンレス)
SRGS ファイブロブ穴付きボタンボルト(ピンつき)
ヘクサロビュラ穴付きボタンボルト(ピンつき) SRBS
TRF/いたずら防止用ねじ SUS410 TRX・ピンTRXナベ ドリルビス
TRF/いたずら防止用ねじ ステンレス ワンサイド ナベ小ねじ(ユニファイ・並目)
メーカー日本パワーファスニングトラスコ中山鍋屋バイテック鍋屋バイテックSUNCOSUNCO
通常価格4,268-302 -451 -368 -47 -150
通常出荷日1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目
詳細形状なべボタンなべなべ
取付穴形状なしピン付六角穴5ロブヘクサロビュラ穴ヘクサロビュラ穴ヘクサロビュラ穴
材質SUS304ステンレス(A2)SUSXM7ステンレスSUS410ステンレス
表面処理溶融亜鉛メッキなしなしなしなしなし
基本形状標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)

いたずら防止ねじカテゴリの売れ筋ランキング