メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

オーガーミニポイント【150個入り】

オーガーミニポイント DWAM-280
通常単価(税別)
10,422
税込単価
11,464
通常出荷日:1日目

新タイプのアンカーとして、石膏ボード板への釘・ねじの効かない中空構造壁に威力を発揮します。ドライバー1...

詳細を確認

型番:

DWAM-280
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (150個入り)

DWAM-280の仕様・寸法情報

種類
プラグ
材質
[亜鉛ダイカスト] 亜鉛合金ダイカスト
表面処理
なし
表面処理(詳細)
なし
取付穴形状
十字穴
販売単位
箱・パック
全長(mm)
28
詳細形状
ねじ山種類
タッピングねじ
タッピンねじ径(mm)
4.0

型番リスト

表示件数
型番
DWAM-280
最小発注数量
1パック

150個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,422
( 11,464 )
1日目

詳細情報

基本情報

新タイプのアンカーとして、石膏ボード板への釘・ねじの効かない中空構造壁に威力を発揮します。ドライバー1本で 下穴不要で取付けでき、確実に締結できます。
【特長】
・下穴無しでせっこうボードにガッチリ固着。
・幅広いボード厚みに対応可能。
・ケイカル板、ベニヤ板にも使用可能。
・優れたねじ込み性と保持力発揮する特殊ねじデザイン。
・ボード裏面の突出しを短くしたミニポイント。
【用途】
・タオルハンガー、時計、額縁、小型スピーカー、カーテンレールなどの固定。

商品情報

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オーガーミニポイントの型番DWAM-280のページです。 型番DWAM-280に関する仕様情報を記載しております。
オーガーミニポイントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オーガーミニポイント
丸釘(ステンレス)
木工ABCビス
ステンレスSUS410 ビスピタドリル付 バリューパック
軸細コーススレッドスクリュー(ステンレス)
軽天ビスフレキ
メーカー日本パワーファスニングトラスコ中山ダンドリビス若井産業トラスコ中山大里
通常価格10,4225922,160 -2,750 -924 -157 -
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目5日目
種類プラグ木ねじ関連部品コーススレッド軽天ビス
材質亜鉛合金ダイカストSUS304スチールSUS410冷間圧造用炭素鋼線材(SWCH18~22相当)スチール
表面処理なしなしクロメートメッキなしユニクロメッキユニクロメッキ
表面処理(詳細)なし-クロメートメッキなし--
取付穴形状十字穴なし十字穴十字穴十字穴十字穴

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング