17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ウエルドコブラ (溶接用アンカー)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ウエルドコブラ (溶接用アンカー)

販売終了

型番

UK-W1045

2022年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【ブランド】日本パワーファスニング
【材質】


ハンマーで打ちこむだけの簡単施工。
小さい下穴径で大きな保持力。
上向き打撃時にアンカーを手で持たなくとも、穴に差し込めば仮止め状態となりアンカーが落下しません。
【特長】
・下穴径わずか6.5mm、施工スピード大幅UP!
・深穴でも溶接頭部が穴に沈み込まない
・上向き仮止め可能
・軽量。従来アンカーの約半分
【用途】
・サッシ工事、ドア枠工事、シャッター工事、グレーチング受枠工事など溶接工事全般

ご注意

  • 【取り扱い終了品】メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    This product will be discontinued. Not the manufacturer, Misumi will discontinued the product.

指定中の仕様・寸法情報

本体材質
全長(mm)
45
種類
溶接アンカー
表面処理
なし
表面処理(詳細)
なし
外径 D2(mm)
6
先端形状
その他特殊形状
販売単位
箱・パック
適用相手材(mm)
10
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト