メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

HITプラグ【200個入り】

HITプラグ HIT-5-15/37
通常単価(税別)
7,210
税込単価
7,931
通常出荷日:1日目

スピード施工で取り外しもできるプラスチック系打込み式建材用スクリューアンカー。【特長】・インパクトドラ...

詳細を確認

型番:

HIT-5-15/37
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (200個入り)

HIT-5-15/37の仕様・寸法情報

種類
プラグ
材質
[スチール] 鉄
表面処理
なし
表面処理(詳細)
なし
取付穴形状
十字穴
販売単位
箱・パック
全長(mm)
37
詳細形状
ねじ山種類
タッピングねじ
用途
標準
外径(mm)
5
-
-

型番リスト

表示件数
型番
HIT-5-15/37

全長

(mm)

最小発注数量
37
1パック

200個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,210
( 7,931 )
1日目

詳細情報

基本情報

スピード施工で取り外しもできるプラスチック系打込み式建材用スクリューアンカー。
【特長】
・インパクトドライバーで簡単確実な施工。
・端部、仕上材が割れにくい。
・施工後も高さ調整が可能。
・隅部、天井部の施工も簡単。
・アンカー取り外し可能。
・拡張用スクリューネイルをあらかじめ組み込み。
・取付物の上から施工可能、位置ずれ無し。
・打撃・ねじ込みどちらでも施工可能。
・あらゆる建材に保持力を発揮するスリットデザイン。
【用途】
・電気工事や給排水工事。
・ラック、車庫、手摺、空調機器、自動販売機、車輪止めの取り付け。
・笠木、サドルバンド、スイッチBOX、軽量照明機器。

商品情報

スピード施工で取り外しもできるプラスチック系打込み式HITプラグ

HITプラグ

HITプラグ

外形図

外形図

品番外径D全長Lツバ径D1取付物の
最大厚み
ドリル径最小埋込
深さ
HIT5-5/27P52795530
HIT5-15/37P3715

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HITプラグの型番HIT-5-15/37のページです。 型番HIT-5-15/37に関する仕様情報を記載しております。
HITプラグのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q取り扱い材質は何でしょうか?
A
鉄、ステンレスになります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HITプラグ
丸釘(ステンレス)
木工ABCビス
ステンレスSUS410 ビスピタドリル付 バリューパック
軸細コーススレッドスクリュー(ステンレス)
軽天ビスフレキ
メーカー日本パワーファスニングトラスコ中山ダンドリビス若井産業トラスコ中山大里
通常価格7,2105922,160 -2,750 -924 -157 -
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目5日目
種類プラグ木ねじ関連部品コーススレッド軽天ビス
材質SUS304スチールSUS410冷間圧造用炭素鋼線材(SWCH18~22相当)スチール
表面処理なしなしクロメートメッキなしユニクロメッキユニクロメッキ
表面処理(詳細)なし-クロメートメッキなし--
取付穴形状十字穴なし十字穴十字穴十字穴十字穴

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング