メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 材質

    • ステンレス
  • 表面処理

    ~mm
  • 表面処理(詳細)

  • 最少板厚(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

フローティングナット【1000個入り】

通常単価(税別)
617,817
税込単価
679,599
通常出荷日:1日目

ナットの内部が二重構造になっているので、内側のナットが移動することで上板との位置ずれが補正できます。

型番:

AC-M5-2-SUS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (1000個入り)

AC-M5-2-SUSの仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
5
材質
[ステンレス] ステンレス
表面処理
なし
ねじ山の種類
メートル並目
用途・機能
かしめ
販売単位
箱・パック
表面処理(詳細)
不動態化処理
最少板厚(mm)
1.4
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
AC-M5-2-SUS

ねじの呼び(M)

材質

表面処理

表面処理(詳細)

最少板厚

(mm)

RoHS?最小発注数量
5
[ステンレス] ステンレス
なし
不動態化処理
1.4
10
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
617,817
( 679,599 )
1日目

詳細情報

基本情報

ナットの内部が二重構造になっているので、内側のナットが移動することで上板との位置ずれが補正できます。

商品情報

商品概要 

フローティングナット:関連画像

頂部 外形図

フローティングナット:関連画像

外形図

 

単位:mm

 

ねじの
呼び
型式ねじ
コード
シャンク
コード
A
Max
最小
板厚
下穴径
+0.08
C
Max
D
Max
E
±0.4
T1
Max
*D
スチールSUS
M3×0.5ASACM310.9717.377.357.379.143.317.62
21.381.4
M4×0.7ASACM410.9719.359.939.2811.183.318.64
21.381.4
M5×0.8ASACM510.97110.3110.2910.2911.944.329.14
21.381.4
M6×1.0ASACM621.381.413.0813.0812.9615.245.3410.67

 

※D:取付穴中心から板端までの最短距離。

 

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フローティングナットの型番AC-M5-2-SUSのページです。 型番AC-M5-2-SUSに関する仕様情報を記載しております。
フローティングナットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フローティングナット
フィットナット
溝付ナット 高型 2種 極細
溝付ナット 低型 2種 極細
歯付き座金ナット
爪付きTナット
メーカーPEMSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOオチアイ
通常価格617,81718,735 -2,148 -2,999 -7,873 -221 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜
ねじ山の種類メートル並目メートル並目メートル細目メートル細目メートル並目メートル並目
用途・機能かしめかしめ脱落防止脱落防止ゆるみ止め埋め込み
販売単位箱・パック-箱・パック箱・パック箱・パックバラ(1個から購入可能)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

歯付き座金ナット・溝付き六角ナットカテゴリの売れ筋ランキング