17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

パネルファスナー(省スペース型) PFHV

通常単価(税別)
330453
税込単価
363498
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

小型で高さも低い省スペースタイプで、プラスマイナス両ドライバー対応可能です。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品概要

パネルファスナー(省スペース型) PFHV:関連画像

外形図

ねじの
呼ひ
品番A
Max.
最小
板厚
下穴径
+0.08
C
Max.
E
±0.25
G
±0.4
H
±0.13
P
±0.64
T1
Max.
T2
Nom.
ドライバー
サイズ
*D
M3×0.5PFHV-M3-0CN0.920.925.55.496.955.552.0306.6911.25#15.8
PFHV-M3-1CN7.561.9
M4×0.7PFHV-M4-0CN0.920.926.46.387.856.592.7908.514.1#26.7
PFHV-M4-1CN9.392.7
単位 : mm
  • ※ D : 取付穴中心から板端までの最小距離です

型番リスト

表示件数

適用ねじの呼び(M)

販売単位

G寸

(mm)

RoHS?最小発注数量
3
バラ(1個から購入可能)
5.55
10
1個
4
バラ(1個から購入可能)
6.59
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
453
( 498 )
在庫品1日目当日出荷可能
330
( 363 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

小型で高さも低い省スペースタイプで、プラスマイナス両ドライバー対応可能です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パネルファスナー(省スペース型) PFHVのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
板金製品
5
満足度:5.0
さがしてさがしてやっとミスミさんにありました。 お客様への納期にも間に合い助かりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パネルファスナー(省スペース型) PFHV
パネルファスナー(標準型) PFC2-S
パネルファスナー(フラッシュヘッド型) PFC2P
パネルファスナー(ユニバーサルドライブ型)PF11
ターンファスナー
ファスナー C-61-3
メーカーPEMPEMPEMPEMニフコタキゲン製造
通常価格330-1,804 -1,617 -1,190 -232562
通常出荷日在庫品1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
材質ステンレスステンレスノブ:アルミ/リテーナー:スチール--
用途パネル用パネル用パネル用---
表面処理ニッケルメッキなしなし---
よく一緒に購入される商品

ねじ用アクセサリー・カバーキャップカテゴリの売れ筋ランキング