17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

パネルファスナー(フラッシュヘッド型) PFC2P

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品概要

パネルファスナー(フラッシュヘッド型) PFC2P:関連画像

外形図

ねじの
呼び
品番 A
Max.
最小
板厚
下穴径
+0.08
C
Max.
E
±0.25
G
±0.4
P
±0.64
T1
Max.
T2
Nom.
ドライバー
サイズ
*D
M3×0.5 PFC2P-M3-40 1.53 1.53 6.73 6.71 7.92 6.4 0 9.4 13.72 #1 6.35
M4×0.7 PFC2P-M4-50 1.53 1.53 7.92 7.9 9.53 7.9 0 12.19 17.91 #2 7.87
M5×0.8 PFC2P-M5-50 1.53 1.53 8.74 8.72 10.31 7.9 0 12.45 17.91 #2 8.63
PFC2P-M5-72 11.1 3.2
M6×1 PFC2P-M6-60 1.53 1.53 10.47 10.47 11.89 9.5 0 15.75 22.99 #3 9.65

単位 : mm

  • ※ D : 取付穴中心から板端までの最小距離です。

型番リスト

表示件数

適用ねじの呼び(M)

販売単位

G寸

(mm)

RoHS?最小発注数量
4
バラ(1個から購入可能)
7.9
10
1個
5
バラ(1個から購入可能)
7.9
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,617
( 1,779 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,884
( 2,072 )
1日目

詳細情報

基本情報

プラスドライブの頭部は小径で、パネルを閉めた時リテーナー内部に収納できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パネルファスナー(フラッシュヘッド型) PFC2Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パネルファスナー(フラッシュヘッド型) PFC2P
パネルファスナー(標準型) PFC2-S
パネルファスナー(ユニバーサルドライブ型)PF11
ターンファスナー
ファスナー C-61-3
ビスキャップ SNo.2十字穴用 ブラウン
メーカーPEMPEMPEMニフコタキゲン製造SUNCO
通常価格1,617-1,804 -1,190 -232562211
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目1日目
材質ステンレスステンレスノブ:アルミ/リテーナー:スチール---
用途パネル用パネル用----
表面処理なしなし----
よく一緒に購入される商品

ねじ用アクセサリー・カバーキャップカテゴリの売れ筋ランキング