17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

クリンチングナット(ステンレスシート用)【1~1000個入り】

通常単価(税別)
495354,615特別価格
税込単価
545390,077特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

世界初の304ステンレスシートに圧入を実現した製品です。表面処理:塗装・コーティング表面処理(詳細):...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

材質

販売単位

A(Max)

(mm)

最少板厚

(mm)

ピッチ

(mm)

RoHS?最小発注数量
3
[ステンレス] ステンレス
バラ(1個から購入可能)
0.97
1
0.5
10
1個
4
[ステンレス] ステンレス
バラ(1個から購入可能)
0.77
0.8-1
0.7
10
1個
5
[ステンレス] ステンレス
箱・パック
1.38
1.4
0.8
10
1パック

1000個入り

6
[ステンレス] ステンレス
バラ(1個から購入可能)
1.38
1.4
1
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
626500
( 550 )
在庫品1日目当日出荷可能
495
( 545 )
1日目
354,615
( 390,077 )
1日目
1,039
( 1,143 )
1日目

詳細情報

基本情報

世界初の304ステンレスシートに圧入を実現した製品です。
表面処理:塗装・コーティング
表面処理(詳細):ステンコート
用途・機能:かしめ
ねじ山の種類:メートル並目

商品情報

商品概要

クリンチングナット(ステンレスシート用):関連画像

外形図

ねじの
呼び径
型式
ステンレス
シヤンク
コード
A
Max
最小
板厚
下穴径
+0.08
C
Max
E
±0.25
T
±0.25
*D
M3×0.5SP-M3-000.760.8-14.254.226.31.54.8
SP-M3-110.971.01-1.39
SP-M3-221.371.4
M4×0.7SP-M4-000.760.8-15.45.387.926.9
SP-M4-110.971.01-1.39
SP-M4-221.371.4
M5×0.8SP-M5-000.760.8-16.46.388.727.1
SP-M5-110.971.01-1.39
SP-M5-221.371.4
M6×1.0SP-M6-111.371.48.758.7211.14.18.6
単位 : mm
  • ※ D : 取付穴中心から板端までの最小距離です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリンチングナット(ステンレスシート用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリンチングナット(ステンレスシート用)
クリンチングスペーサー(ステンレスシート用)(ブラインド型)
カレイナット(ステンレス母材用)SS-SS
クリンチングスペーサー ブラインドタイプ(軸細) FKSB4.2
クリンチングスペーサー ブラインドタイプ FKB・FKSB
KALEI(カレイ) スペーサーM4
メーカーPEMPEMポップリベット・ファスナーファブエースファブエースポップリベット・ファスナー
通常価格495-651178 -55,882254 -70 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目10日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
表面処理塗装・コーティング亜鉛メッキなしなしなしニッケルメッキ
用途・機能かしめかしめかしめかしめかしめかしめ
ねじ山の種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
表面処理(詳細)ステンコートなしなしなしなしニッケルメッキ

クリンチングナットカテゴリの売れ筋ランキング