メカニカル部品技術窓口
閲覧中の商品と併せてご検討ください
【特長】世界初の304ステンレスシートに圧入を実現した製品です。
材質: [ステンレス] SUS410
表面処理:亜鉛メッキ
用途・機能:かしめ
ねじ山の種類:メートル並目
販売単位:バラ(1個から購入可能)


外形図
| ねじの 呼び | ねじ コード | 最小 板厚 | 下穴径 +0.08 | C -0.13 | H | *D | 1.3mm 300シリーズステンレス | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圧入力 (kN) | 押抜力 (N) | 卜ルク(N·m) | |||||||
| M3×0.5 | M3 | 1 | 4.2 | 4.19 | 4.8 | 6 | 24.5 | 1493 | 2.36 |
| 3.5M3 | 1 | 5.4 | 5.38 | 6.4 | 7.1 | 42.3 | 2877 | 2.36 | |
| M4×0.7 | M4 | 1.3 | 7.15 | 7.11 | 7.9 | 8.4 | 46.7 | 4003 | 6.34 |
| M5×0.8 | M5 | 1.3 | 7.15 | 7.11 | 7.9 | 8.4 | 46.7 | 4003 | 8.89 |
| F寸法(最小) | |||||||||
単位 : mm
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポップリベット・ファスナー
カレイナット
4.7通常価格(税別):86円~

セルジャパン
セルファスナー
4.7通常価格(税別):109円~

ボーセイ
セルフクリンチングナット TC・TCS
4.2通常価格(税別):109円~

ポップリベット・ファスナー
カレイナット(ステンレス母材用)SS-SS
4通常価格(税別):178円~

ポップリベット・ファスナー
KALEI(カレイ) フラットナット
5通常価格(税別):55円~

セルジャパン
セルパネルファスナー
0通常価格(税別):82円~

ポップリベット・ファスナー
KALEI(カレイ) スペーサーM3
4.8通常価格(税別):56円~

西精工
NCナット
4通常価格(税別):86円~

ボーセイ
ボブナット
5通常価格(税別):218円~